Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera

Szerokie portfolio innowacyjnych technologii pomiarowych, stworzonych, aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom

Zdjęcie inżyniera na tle rafinerii

Partnerstwo dla Twojego sukcesu

Dostępność zakładów, bezpieczeństwo i wydajność od dawna odgrywają kluczową rolę w przemyśle naftowym i gazowym. Wyzwanie, jakim jest redukcja emisji węgla i osiągnięcie celów dekarbonizacji, dodało branży nowy wymiar. Transformacja energetyczna i cyfrowa przekształcają cały sektor. Dzięki szerokiej gamie naszych przyrządów, usług i rozwiązań, połączonej z głęboką wiedzą branżową, umożliwiamy usprawnienia procesów, które zapewniają niezawodność działania i wspierają realizację celów neutralności węglowej.

Wydajność zakładu

Zapewnienie optymalnej wydajności i dostępności

Nasze urządzenia dostarczają dane diagnostyczne oraz informacje w czasie rzeczywistym, wspierając utrzymanie predykcyjne i analizę procesów. Oferujemy otwarte protokoły oraz umożliwiamy cyfrową, bezproblemową łączność od czujnika po zarząd. Testowane w ekstremalnych warunkach, nasze urządzenia sprawdziły się w praktyce na całym świecie. Nasze wyjątkowe możliwości kalibracji są odniesione do międzynarodowych standardów.

Opisy przypadków

Poznaj historie sukcesu naszych klientów

Portfolio dla przemysłu

Optymalizuj swoje procesy z zaufanym partnerem oferującym kompleksowe portfolio rozwiązań

Jeden partner. Jedno portfolio. Nasza aparatura pomaga zwiększać efektywność, utrzymywać bezpieczeństwo i wspierać zrównoważony rozwój — na każdym etapie Twojego procesu.

Rozwiązania

Rozwiązania procesowe dla przemysłu naftowego i gazowego

Odkryj rozwiązania procesowe zaprojektowane tak, aby maksymalizować wydajność zakładu i zwiększać produktywność.

Pomiar i weryfikacja CCUS w czasie rzeczywistym

Odkryj przyszłość rozwiązań w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla: precyzyjnego, niezawodnego i dostosowanego do zastosowań w fazie gęstej

Więcej informacji

Rozwiązania do ciągłego monitorowania emisji zapewniające zgodność z przepisami

Rozwiązania do ciągłego monitorowania emisji zapewniające zgodność z przepisami

Więcej informacji

Rozwiązania optymalizujące redukcję NOx w spalinach przemysłowych

Rozwiązania optymalizujące redukcję NOx w spalinach przemysłowych

Więcej informacji

Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych

Usprawnienie całego łańcucha wartości w terminalu naftowo-gazowym - od zwiększenia przejrzystości stanu zapasów po logistykę

Więcej informacji

Skid pomiarowy do załadunku i rozładunku

Poznaj rozwiązania Endress+Hauser do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych związanych z ciekłymi produktami naftowymi oraz cysternami samochodowymi i kolejowymi.

Więcej informacji

Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu

Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas niezawodnych, gotowych do użytku systemach monitoringu ścieków z funkcją inteligentnej konserwacji, która pomoże Ci w spełnianiu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i umów.

Więcej informacji

Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego

Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.

Więcej informacji

Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi

Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.

Więcej informacji

System analizy pary i wody (SWAS)

Czy wiesz, jak jest najlepszy sposób aby chronić obieg wody/pary przed zanieczyszczeniem? Sprawdź nasze rozwiązania SWAS dla elektrowni i kotłów, obejmujące pełną technologię do monitorowania jakości wody.

Więcej informacji

Światowej klasy opomiarowanie zbiorników LNG z płynnymi gazami

Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG

Dowiedz się więcej o pomiarach zbiorników z płynnymi gazami

Monitorowanie stanów magazynowych cieczy

Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania stanów magazynowych pomagają zarządzać zapasami surowców lub masowych produktów końcowych w wielu lokalizacjach

Więcej informacji

Bezpieczne monitorowanie wody w procesach przemysłowych

Postaw na efektywne, proste i bezpieczne monitorowanie jakości wody w procesach przemysłowych z rozwiązaniami „pod klucz” Endress+Hauser.

Więcej informacji

Analizator H2S do procesu odsiarczania gazu

Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.

Więcej informacji

Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego

Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.

Więcej informacji

Monitoring wody popłucznej w okrętowych skruberach spalinowych

Potrzebujesz monitorować jakość wody popłucznej z morskiego systemu oczyszczania spalin (EGCS)? A może Twoi klienci? Odkryj nasz wytrzymały i zgodny z przepisami system do monitorowania wody ze skrubera.

Więcej informacji

Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny

Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.

Więcej informacji

Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG

Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.

Więcej informacji

Detekcja H2S w rurociągach gazu ziemnego

Dowiedz się, jak analizatory TDLAS H2S Endress+Hauser pomagają zwiększyć bezpieczeństwo Twojej sieci gazociągów, poprzez zapobieganie korozji oraz minimalizowanie ryzyka wybuchu.

Więcej informacji

Detekcja H₂O w osuszaczach z sit molekularnych

Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.

Więcej informacji

Pomiary składu LNG w linii odprowadzającej ze zbiornika

Dowiedz się, w jaki sposób pomiar składu LNG za pomocą analizatorów ramanowskich Endress+Hauser może zoptymalizować proces skraplania i poprawić bezpieczeństwo magazynowania.

Więcej informacji

Monitorowanie kondycji zasobów

Zwiększ dyspozycyjność aparatury pomiarowej dzięki zgromadzeniu wszystkich informacji w jednym miejscu — to klucz do unikania nieplanowanych przestojów..

Więcej informacji

Dedykowane rozwiązanie do bunkrowania LNG

Odkryj nasze rozwiązanie do wydajnego i bezpiecznego opomiarowania w czasie rzeczywistym procesów bunkrowania LNG, realizowanych z bunkierek, barek oraz innych jednostek pływających.

Więcej informacji

System do analizy wody i pary (SWAS) dla kotłów okrętowych 

Jak zapewniasz niezawodną pracę swojego kotła pomocniczego? Odkryj nasz solidny system do analizy wody i pary (SWAS) do zastosowań morskich. 

Więcej informacji

Produkty

Nowe, funkcjonalne produkty w Twojej fabryce

Przypisy końcowe

Chcesz dowiedzieć się więcej?