obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Procesy energochłonne wymagają dużego zużycia paliw kopalnych, co prowadzi do wysokiego poziomu emisji NOx. Aby zapewnić zgodność z przepisami lokalnymi, zawartość NOx jest często redukowana w systemie DeNOx przy użyciu amoniaku. Wyzwaniem tego szybkiego procesu jest wstrzyknięcie takiej ilości amoniaku, która pozwoli zredukować do minimum pozostałe NOx do minimum, zapobiegając jednocześnie emisji nadmiernej ilości amoniaku. Rozwiązania w zakresie analizatorów in situ Endress+Hauser świetnie się nadają do monitorowania emisji NOx oraz wycieku amoniaku na skutek dostarczania nadmiernej ilości NH3 w tym dynamicznym procesie.
Przegląd rozwiązań:
Dostępne z:
Przemysł chemiczny
Przemysł energetyczny
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Przemysł wydobywczy, minerały i metale
Woda, ścieki i odpady
Sprzęt i oprogramowanie:
Analizator gazu in-situ GM32 do pomiaru NOx na wlocie i wylocie reaktora
Analizator gazu in-situ GM700 do pomiaru NH3 na wylocie reaktora
Dostępne są wersje typu cross-duct (pomiar w całym przekroju kanału) lub sondy pomiarowej
Wydajna i ekonomiczna integracja z kompletnymi systemami
Automatyczny, własny system monitorowania gwarantujący minimalne koszty konserwacji i długie okresy bezobsługowe
Systemy pobierania i przetwarzania danych (DAHS) zapewniające ciągłe pozyskiwanie, ocenę, archiwizację i wizualizację, jak również przekazywanie danych dotyczących emisji dla potrzeb nowoczesnego systemu zarządzania emisjami
Modułowe umowy serwisowe – elastyczne, dostosowane do wszelkich wymagań
Usługi serwisowe w terenie
Projektowanie systemu, doradztwo techniczne i planowanie
Zarządzanie projektem
Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
Końcowe próby odbiorcze (SAT)
Rozruch i uruchamianie
Szkolenie przez doświadczonych specjalistów serwisu
Identyfikacja usterek i naprawy
Wsparcie zdalne w razie potrzeby
Dokładny pomiar zapewnia optymalne użycie dodatkowych substancji (NH3) oraz zgodność z przepisami dotyczącymi norm emisji
System redukcji tlenków azotu DeNOx (SCR, SNCR) przekształca tlenek azotu NOx, który jest gazem toksycznym w azot N2 i parę wodną H2O. Obie substancje są nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt. Po procesie spalania następuje wtrysk amoniaku lub wodnego roztworu mocznika, przekształcanych albo w obecności katalizatora (SCR), albo bez katalizatora (SNCR). NOx wchodzi w reakcję z amoniakiem i zamienia się w N₂ i H₂O.
Dlatego też kluczowe znaczenie ma określenie zawartości NOx na wlocie i wylocie reaktora DeNOx (SCR, SNCR). Ponadto konieczne jest wykrywanie wycieku NH3 na wylocie z reaktora w celu dostosowania się do coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących wycieku amoniaku (na skutek dostarczania nadmiernej ilości NH3 na wlocie do reaktora).
Endress+Hauser może zapewnić niezawodne rozwiązania, które pomogą zmaksymalizować funkcjonalność i dostępność systemu. Technologia pomiarów in-situ oferuje liczne korzyści: nie trzeba przenosić próbki do analizatora, co skraca czas analizy. Niepotrzebne są systemy do obsługi próbek, co pozwala na redukcję kosztów systemu i zapotrzebowania na konserwację. Większa dokładność i lepsza kontrola procesu dzięki zapobieganiu kondensacji amoniaku.
Szybka i niezawodna technologia pomiarowa
Pomiar in-situ oznacza bezpośredni pomiar w procesie, co przekłada się na szybki pomiar, obniżenie kosztu systemu i większą dokładność
Na miarę Twoich potrzeb
Zastosowania w procesach przemysłowych wymagają niestandardowych rozwiązań w zakresie analizatorów gazów. Endress+Hauser oferuje
rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, przeznaczone do wielu możliwych elementów pomiarowych
Zwiększona dostępność dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i konserwacji predykcyjnej
Usługi cyfrowe monitorują wszystkie podłączone urządzenia w czasie rzeczywistym, wcześnie wychwytując zmiany parametrów z czujników i instalacji, dzięki czemu można szybciej rozpoznać usterki lub całkowicie im zapobiec
Zawsze do Twojej dyspozycji
Od wielu lat zapewniamy klientom wsparcie w zakresie systemów pomiarowych i instalacji, oferując usługi obejmujące cały cykl życia – od planowania i uruchomienia po eksploatację, modernizacje i wymianę
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .