Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Technologia Memosens ułatwia analizę cieczy

Niezależnie od tego, czy trzeba spełnić wymagania higieniczne, sprostać trudnym warunkom przemysłu ciężkiego, czy też uzyskać wiarygodne wyniki pomiarów w instalacjach uzdatniania wody, czujniki Memosens zapewniają bezpieczeństwo, łatwy montaż i obsługę oraz oszczędność – korzyści są widoczne we wszystkich procesach.

Memosens sprawia, że analiza procesów jest łatwa i bezpieczna
Prosta wymiana czujników na miejscu ułatwia pracę operatorom. ©Endress+Hauser

Technologia Memosens pozwala zaoszczędzić czas

Prosta obsługa

Czujniki Memosens mogą gromadzić w głowicach dane i informacje dotyczące procesu, a następnie przesyłać je cyfrowo do przetwornika – to w znaczący sposób ułatwia codzienną pracę operatorów:

  • Układ pomiarowy automatycznie rozpoznaje czujnik, zaraz po podłączeniu za pomocą łatwego w obsłudze zamka bagnetowego.
  • Kalibracja na obiekcie nie jest konieczna – wystarczy wymienić czujniki w punkcie pomiarowym.
  • Do miejsca pomiaru nie trzeba przynosić sprzętu do czyszczenia i kalibracji.
  • Jeśli w czasie nocnej zmiany lub weekendu, okaże się konieczna wymiana czujnika, nie trzeba kontaktować się z ekspertem ds. analiz. Operatorzy instalacji mogą z łatwością sami wykonać tę pracę.
  • Kalibrację można spokojnie przeprowadzić w warunkach laboratoryjnych. To nie tylko zwiększy jej precyzję, ale także znajdzie uznanie u naszego eksperta ds. analiz.

Z technologią Memosens, czujnik może zostać skalibrowany w laboratorium i łatwo zastąpiony na instalacji technologicznej.

Hassan Maati B AlHarbi, Nadzorca ds. Analizy, Saudi Kayan – SABIC, Saudi Arabia
Czujniki Memosens są odporne na wilgoć. Można je podłączać nawet pod wodą. ©Endress+Hauser

Bezpieczeństwo

Niesamowity wzrost niezawodności i dostępności punktu pomiarowego

  • Technologia Memosens przetwarza wartości mierzone na sygnały cyfrowe, które następnie przesyła przez bezstykowe złącze indukcyjne za pośrednictwem całkowicie izolowanych cewek. Wyniki pomiaru są całkowicie odporne na warunki środowiska, takie jak: wilgotność, korozja czy klucz elektrolityczny.
  • Czujniki można podłączać nawet pod wodą.
  • Separacja galwaniczna czujnika i przetwornika eliminuje sygnały zakłócające.
  • Jeśli sygnał pomiarowy zostanie przerwany, dzięki cyfrowej transmisji przetwornik natychmiast wyświetli automatyczny komunikat błędu.
  • Czujniki Memosens są w pełni zgodne i dostosowane do wymagań obowiązujących w strefach zagrożonych wybuchem.

Bezpieczeństwo operatorów instalacji

Możliwość szybkiej wymiany czujników na obiekcie sprawia, że operatorzy instalacji są narażeni na niebezpieczne warunki tylko przez bardzo krótki czas.

  • Trudne warunki atmosferyczne w przypadku instalacji na zewnątrz budynku
  • Potencjalnie toksyczne środowisko w procesach ługowania
  • Gorące strefy w pobliżu procesów o wysokiej temperaturze
  • Praca na dużych wysokościach, np. w dużych magazynach lub chłodniach kominowych
Kalibracja w laboraotrium oferuje wiele korzyści: większe bezpieczeństwo, dokładniejszą kontrolę procesu, mniejsze koszty ©Endress+Hauser

Oszczędność kosztów

Technologia cyfrowa Memosens pozwala zminimalizować koszty operacyjne w wielu istotnych aspektach.

  • Skrócenie przestojów: szybka wymiana wstępnie skalibrowanych czujników (bezpośrednio w procesie), pozwala zoptymalizować czas pracy instalacji procesowej i zwiększyć jej wydajność.
  • Dłuższy czas eksploatacji czujnika: regeneracja czujników w warunkach laboratoryjnych wydłuża ich czas eksploatacji nawet o 30% i obniża koszty konserwacji i napraw.
  • Koszty zatrudnienia: nie ma potrzeby, aby eksperci ds. technologii analizy procesu (PAT) byli dostępni w zakładzie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
  • Oszczędność substancji chemicznych: kalibracja czujnika jest wykonywana w optymalnych warunkach, więc procedurę można przeprowadzić z zachowaniem ściślejszych wartości granicznych.
Reijo Mämmioja

Dzięki technologii Memosens zdołaliśmy znacznie ograniczyć nakłady związane z wzorcowaniem pętli do pomiaru pH — skróciliśmy czas poświęcany na te czynności z 2200 do 240 godzin rocznie.

Reijo Mämmioja, Starszy inżynier ds. AKPiA, Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Dzięki technologii Memosens możemy zmniejszyć zakres wartości granicznych procesu, a zatem zwiększyć jego dokładność i niezawodność.

Jussi Roukanen, Metalurg, Agnico Eagle
Łączność IIoT umożliwia zdalny podgląd Memosens punktów pomiarowych na urządzeniach mobilnych. ©Endress+Hauser

Technologia przyszłości

Strategie konserwacji na wyższym poziomie

Czujniki Memosens mogą zapisywać wiele danych dotyczących czujnika i kalibracji, jak również danych diagnostycznych i ruchowych, takich jak: temperatura, godziny pracy, ekstremalne wartości mierzone, cykle CIP i SIP itp.

W połączeniu z opcją Heartbeat Technology, użytkownik otrzymuje jeszcze więcej informacji na temat punktu pomiarowego takich jak stan urządzeń obiektowych, kontrola połączenia czujnika z przetwornikiem lub monitorowanie zasilania czujników.

Wszystkie te dane można łatwo przesłać do komputera PC, na przykład przez Ethernet IP. Stanowią one doskonałą podstawę do zaplanowania inteligentnych strategii konserwacji.

Możliwość łączności IIoT

Punkty pomiarowe mogą być rozmieszczone w wielu oddalonych miejscach, co szczególnie widać w przypadku monitoringu instalacji gospodarki wodnej. Aby móc je obsłużyć, Memosens może przesyłać dane do naszego ekosystemu Netilion, wraz z dodatkowymi informacjami, takimi jak na przykład współrzędne GPS punktu pomiarowego. Te dane pomiarowe i geograficzne Netilion wizualizuje w jasny i czytelny sposób, dzięki czemu użytkownik ma na swoim ekranie kompleksowy podgląd wszystkich puntów pomiarowych. Przesyłane są również ostrzeżenia o przekroczeniu jakichkolwiek wartości granicznych, więc można szybko zareagować na nieoczekiwane zdarzenia.

Najprostszym sposobem nawiązania połączenia w chmurze dla punktów pomiarowych Memosens, jest zastosowanie zintegrowanego Liquiline. Jest on dostępny jako opcja lub dodatkowe wyposażenie do rozbudowy platformy wieloparametrowego przetwornika. Liquiline

Wszechstronność

Czujniki Memosens z głowicą wtykową nadają się do pomiarów pH, potencjału redoks, tlenu rozpuszczonego, przewodności i skuteczności dezynfekcji i oferują precyzyjne cyfrowe wartości mierzone, co pomaga zwiększyć wydajność produkcji i zapewnić niezmiennie wysoką jakość procesu. Również nasze czujniki z przewodem zamocowanym na stałe są wyposażone w technologię Memosens i mogą dodatkowo mierzyć parametry, takie jak: mętność, zawartość azotanów, zawartość węgla aktywnego (SAC) itp.

Kilka najważniejszych produktów z naszej serii czujników Memosens

/

Kolejne artykuły

20 lat sukcesów

Technologia czujników cyfrowych ma długą historię sukcesów

Technologia Memosens zrewolucjonizowała pomiary pH. Od tamtej pory, analiza cieczy stała się prostsza i bezpieczniejsza – i to w pełnym zakresie parametrów.

Czujniki cyfrowe Memosens umożliwiają bardziej precyzyjne sterowanie procesem.

Technologia miniaturowa oferuje najwyższą wydajność

Małe układy scalone w głowicach czujników Memosens zapisują w pamięci cały zakres danych. Dane te można wykorzystać do bardziej precyzyjnego sterowania instalacją, zapewniając bezproblemowy i bezpieczniejszy przebieg procesów.

Memosens do pomiarów w procesie

Precyzyjne monitorowanie pH w przemyśle chemicznym przynosi wymierne korzyści ekonomiczne

William Blythe zwiększa wydajność i redukuje koszty, dzięki zastosowaniu czujników Memosens

cyfrowa technologia Memosens zapewnia dłuższy czas bezproblemowego przebiegu procesów

Kalibracja elektrod pH w warunkach laboratoryjnych stwarza nowe możliwości

Firma Beiersdorf wykorzystuje cyfrową technologię Memosens dla zapewnienia maksymalnej dyspozycyjności aparatury kontrolno-pomiarowej

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

Przypisy końcowe

Więcej informacji