Liquiline idealnie nadaje się do wszystkich zastosowań związanych z analizą cieczy i zapewnia podstawę do instalacji naszych nowoczesnych przetworników, analizatorów i stacji poboru próbek. Ujednolicony sposób działania wszystkich urządzeń z platformy Liquiline gwarantuje łatwą obsługę i zabezpiecza proces przed błędami w obsłudze. Liquiline opiera się na standardowych elementach, co pozwala na optymalizację zapasów części zamiennych i zapewnia znaczne ograniczenie kosztów. Ponadto produkty Liquiline można w bardzo prosty sposób rozbudować w celu dostosowania ich do przyszłych systemów.
Korzyści
- Wygodna, wydajna i bezpieczna obsługa dzięki ujednoliconej obsłudze.
- Funkcja automatycznego rozpoznawania czujników przyspiesza czas uruchamiania i skraca czas przestoju podczas wymiany czujnika.
- Standardowe elementy, które można w łatwy sposób rozbudować, pozwalają na zmniejszenie zapasów i gwarantują dostępność części zamiennych przez długi czas.
- Zapewnia wszystkie korzyści technologii cyfrowej Memosens, takie jak bezpieczny przesył sygnału z czujnika, zwiększoną dostępność punktu pomiarowego oraz funkcję podłączania wstępnie wzorcowanych czujników w technologii „plug & play”.
- Łatwa integracja z każdym systemem sterowania procesem (PCS) za pośrednictwem pętli prądowej 0/4–20 mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, EtherNet/IP i Webserver, PROFINET.
Platforma Liquiline opiera się na technologii cyfrowej Memosens. Przetwornik Liquiline w ciągu kliku sekund po podłączeniu automatycznie rozpozna typ czujnika Memosens i odczyta informacje zapisane w czujniku. Technologia podłączania „plug & play” przyspiesza pracę i skraca czas przestoju podczas konserwacji czujników. Ponadto wiele urządzeń Liquiline, takich jak analizatory i stacje poboru próbek, może obsługiwać wiele czujników Memosens w dowolnej kombinacji.