WyjścieWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WyjścieWirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
WyjścieEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication RS-485 serial interface - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication EtherNet/IP interface
Comfortable temperature measurement solution: iTHERM TrustSens thermometer, FieldPort SWA50 adapter
Niedostępne w Twoim regionie
Easy accessible calibration status
Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles.
Risk reduction and elimination of undetected failures:
Higher process transparency
Higher product safety
Rozwiązania WirelessHART
Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.
WirelessHART to niezwykle elastyczna metoda integracji punktów pomiarowych w systemy monitorujące. Można ją wdrażać w układach regularnie podlegających rozbudowie, takich jak głowice eksploatacyjne, znajdujących się nieustannie w ruchu oraz na maszynach obracających się lub poruszających. Ponieważ systemy organizują się samoczynnie, ich skonfigurowanie, zintegrowanie i uruchomienie wymaga niewiele czasu. Adapter Endress+Hauser umożliwia szybkie udostępnienie komunikacji z użyciem protokołu WirelessHART na potrzeby istniejących urządzeń 4–20 mA.
Zasada działania
System WirelessHART składa się z bramy, która podłączona jest do systemu monitorującego i do nawet 250 przemysłowych urządzeń WirelessHART. Adapter Endress+Hauser umożliwia włączenie dowolnego urządzenia HART lub 4–20 mA do sieci bezprzewodowej, podobnie jak modułów wyświetlaczy urządzeń. Aparatura przesyła zmierzone wartości w regularnych odstępach czasu do bramy, która je gromadzi i udostępnia podłączonej aplikacji. FieldCare , oprogramowanie do konfiguracji urządzeń, to oprogramowanie, którego można użyć do skonfigurowania sieci.
Korzyści
Szybka i elastyczna instalacja
Odpowiednie do stosowania na ruchomym i obracającym się wyposażeniu
Odpowiednie dla mobilnych instalacji podlegających zmianom
Pozwala pominąć przeszkody i zintegrować w systemie trudno dostępne punkty pomiarowe
Modernizuje starsze technologie
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .