Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Rozwiązania do monitorowania emisji

Bogata oferta i wieloletnie doświadczenie w zakresie monitorowania emisji ukierunkowane na przyszłość

zdjęcie nagłówka rozwiązania do monitorowania emisji
9 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Rozwiązania do monitorowania emisji

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu.

Informacje o rozwiązaniach do monitorowania emisji

Aby skutecznie i celowo ograniczać emisje, konieczna jest niezawodna analiza i kontrola stężeń gazów. Wykorzystujemy innowacyjne technologie oraz sprawdzone zasady pomiarowe, dostarczając rozwiązania przyszłościowe – nawet w przypadku pomiarów agresywnych czy toksycznych gazów oraz instalacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Nasza globalna i wydajna sieć sprzedaży oraz kompetentny serwis wspierają realizację projektów oraz utrzymanie zainstalowanej technologii pomiarowej. Usługi cyfrowe, oprócz bieżącego monitorowania stanu (condition monitoring), dają także możliwość analitycznej oceny stanu i danych aplikacji. 

Większa wydajność dzięki systematycznemu podejściu

Nasze wieloletnie doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i uruchamianiu rozwiązań systemowych sprawia, że jesteśmy partnerem, na którym można polegać. Systemy do ciągłego monitorowania emisji (CEMS) oraz analizy gazów procesowych (PGA) cechują się modułową budową i są dostosowywane do indywidualnych wymagań. Dodatkową korzyścią jest szczegółowe doradztwa oraz elastyczne usługi serwisowe przez cały cykl projektu – od etapu planowania, aż po wieloletnie utrzymanie. W efekcie harmonogram staje się bardziej wydajny, koszty mniejsze, a ryzyko niższe.

Technologia in-situ: Właściwe rozwiązanie zapewniające szybkie i niezafałszowane wyniki pomiarów

Dzięki naszej innowacyjnej technologii pomiaru in-situ, urządzenia pomiarowe mogą być instalowane bezpośrednio w miejscu pomiaru w kanale, przez który przepływa gaz. To rozwiązanie charakteryzuje się w szczególności bardzo krótkim czasem reakcji i minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi. Pomiar odbywa się w całym kanale, w którym płynie gaz (typ krzyżowy) lub na dłuższej ścieżce pomiarowej w przypadku sondy pomiarowej. Umożliwia to analizatorom gazu in-situ dostarczanie bardziej reprezentatywnych wartości pomiarowych niż rozwiązanie ekstrakcyjne.

Zalety technologii pomiaru in-situ:

  • Bezpośredni i precyzyjny pomiar
  • Szybki pomiar – niemal w czasie rzeczywistym
  • Niskie nakłady na konserwację

Technologia ekstrakcyjna: Dokładne wyniki pomiarów nawet w trudnych warunkach

Nasze ekstrakcyjne analizatory gazów mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań. Niewielki strumień gazu jest pobierany z kanału, w którym płynie gaz przez wybrane sondy pomiarowe, następnie próbka jest kondycjonowana i w stałych warunkach doprowadzana do modułu analizatora. Cała obróbka gazu – od próbkowania i kondycjonowania aż po analizę – jest optymalnie zaprojektowana dla konkretnego zadania pomiarowego. Ta elastyczność umożliwia pomiar agresywnych, łatwopalnych lub trujących gazów – nawet w trudnych warunkach procesowych, takich jak wysokie temperatury, ciśnienia lub zapylenie.

Zalety ekstrakcyjnej analizy gazów:

  • Wysoki poziom elastyczności
  • Pomiar nawet w różnych warunkach procesowych
  • Bardzo dokładne wyniki pomiarów

Monitorowanie stanu i usługi monitorowania

Wiedzieć dziś, co wydarzy się jutro: Monitoring Box to cyfrowe rozwiązanie do ciągłego monitorowania stanu urządzenia i instalacji, a także samej aplikacji. Połączenie danych historycznych i bieżących zapewnia przejrzysty wgląd w przypadki przekraczania wartości granicznych oraz zmiany statusów. Dane są analizowane w celu przygotowania diagnoz, statystyk i prognoz, co umożliwia konserwację predykcyjną oraz dostosowaną do konkretnych potrzeb. Jest to rozwiązanie pozwalające również na pracę urządzeń i instalacji z wysoką wydajnością oraz efektywne wykorzystanie zasobów. Jako inteligentne rozszerzenie naszych istniejących rozwiązań produktowych, Monitoring Box w połączeniu z usługami cyfrowymi w ukierunkowany sposób zwiększa produktywność aplikacji przemysłowych.

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Pobierz
document icon
Waste PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
download icon Pobierz
document icon
Power PDF, 4.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for gas-fired power plants
download icon Pobierz
document icon
Chemicals, petrochemicals and refineries PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
download icon Pobierz