Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Termometry kompaktowe

Kompaktowe termometry ze zintegrowanym przetwornikiem: uniwersalne przyrządy do zastosowań przemysłowych i higienicznych

Kompaktowe termometry do różnych zastosowań
6 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Termometry kompaktowe

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.

O termometrach kompaktowych

Termometry kompaktowe łączą wszystkie komponenty w jeden, nierozbieralny zespół. Dzięki niewielkiej i lekkiej konstrukcji, efektywności kosztowej, optymalnemu wykorzystaniu przestrzeni, niezawodności działania, łatwej instalacji i uruchomieniu, doskonale spełniają wymagania nowoczesnego oprzyrządowania procesowego. W ramach naszego zoptymalizowanego portfolio oferujemy maksymalną wszechstronność do zastosowań przemysłowych lub higienicznych - od różnych sygnałów komunikacyjnych po szeroką gamę połączeń procesowych.

iTHERM CompactLine

Rodzina iTHERM CompactLine została starannie zaprojektowana, aby uniknąć niepotrzebnej złożoności i osiągnąć zrównoważony stosunek ceny do wydajności. Przyrządy są gotowe do użycia i wszechstronne, przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i przetwórczym. Włączenie wysokiej jakości technologii pomiarowej, takiej jak najszybciej reagujące czujniki i dopasowanie czujnik-przetwornik, zapewnia najkrótszy czas reakcji i najwyższą dokładność.

Opis oferty

Nasza zoptymalizowana oferta kompaktowych czujników temperatury zapewnia:

  • Różne przyłącza procesowe - gwintowane lub higieniczne
  • Różnorodne konstrukcje czujników RTD - podstawowe lub o wysokiej wydajności
  • Termometry z osłoną termometryczną - łatwa i bezpieczna wymiana / ponowna kalibracja
  • Termometry bez osłony termometrycznej - bezpośredni kontakt z medium: najkrótszy czas reakcji i najwyższa dokładność
  • Termometry z przetwornikiem lub bez
  • Termometry z wyświetlaczem lub bez
  • Sygnały wyjściowe - 4 ... 20 mA, IO-Link
  • Higieniczne osłony termometryczne - w tym osłony trójnikowe i kolankowe

Technologia iTHERM TrustSens

Endress+Hauser opracował pierwszą na świecie technologię samokalibrujących się czujników temperatury zaprojektowanych specjalnie do zastosowań higienicznych, które wymagają ścisłej zgodności z przepisami FDA i GMP. Sonda zawiera wbudowany standardowy czujnik temperatury Pt100 RTD oraz bardzo dokładny wzorzec temperatury wykorzystujący fizyczny punkt stały materiału - temperaturę Curie do generowania wiarygodnego sygnału wzorcowego. Ta wielokrotnie nagradzana konstrukcja pozwala zmniejszyć ryzyko i niepewność pomiaru w krytycznych zastosowaniach.

Osłony termometryczne z trójnikiem i kolankiem

Nasze higieniczne osłony termometryczne Endress+Hauser, zaprojektowane bez spoin i martwych przestrzeni, są łatwe do utrzymania w czystości i idealnie nadają się do zastosowań higienicznych i aseptycznych. Są one wspawywane w rurociągi procesowe, są nierozbieralne i frezowane z jednego kawałka stali nierdzewnej. Nawet przy bardzo krótkich długościach zanurzenia, te osłony termometryczne są idealne do stosowania w higienicznych lub aseptycznych rurach, naczyniach lub zbiornikach.

Korzyści

  • Mała, kompaktowa konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej
  • Atrakcyjna cena
  • Wyjątkowo krótkie czasy odpowiedzi
  • Wysoka precyzja nawet przy niewielkich długościach penetracji
  • Łatwe i szybkie uruchomienie
  • Zoptymalizowane portfolio: redukcja zapasów magazynowych
  • Najlepsza w swojej klasie higieniczna konstrukcja
  • Do stosowania we wszystkich branżach przemysłu