Dlaczego Netilion Water
Inteligentna, bezpieczniejsza gospodarka wodno-ściekowa
Funkcjonowanie instalacji wodno-ściekowej opiera się na niezawodnym dostępie do kluczowych danych procesowych z różnych składników zasobów i różnych lokalizacji. Netilion Water to uporządkowane środowisko cyfrowe, z którym połączone są urządzenia obiektowe i które konsoliduje dane pomiarowe i przekształca je w użyteczne informacje.
Udostępnianie istotnych informacji i wzbogacanie ich o kontekst umożliwia operatorom proaktywny nadzór operacyjny i zachowanie ciągłej zgodności z przepisami.
Zastosowanie w całym cyklu obiegu wody
Aplikacja Netilion Water porządkuje i konsoliduje najważniejsze dane pomiarowe dotyczące kluczowych procesów gospodarki wodno-ściekowej i wspiera podejmowanie decyzji operacyjnych.
Pobór wody surowej
Monitorowanie ilości pobieranej wody, natężenia przepływu i istotnych parametrów jakościowych w rozproszonych punktach poboru. Ciągły monitoring wartości granicznych i scentralizowana wizualizacja zapewniają zgodność z przepisami i szybszą identyfikację anomalii.
Dystrybucja wody
Konsolidacja danych dotyczących przepływu, ciśnienia i poziomu w zbiornikach i na odcinkach sieci. Uporządkowane pulpity operatorskie i widoki trendów pomagają w zapewnieniu stabilności systemu i ułatwiają szybsze wykrywanie pierwotnych przyczyn w razie wystąpienia nieprawidłowości.
Zrzut ścieków
Zestawienie w jednym miejscu wielkości zrzutów ścieków i parametrów analitycznych, takich jak pH, przewodność czy mętność. Możliwość konfiguracji wartości granicznych monitorowania pomaga w zachowaniu zgodności z przepisami i upraszcza raportowanie.
Zbudowana na bazie bezpiecznego środowiska cyfrowego
Wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa
Aplikacja Netilion Water została opracowana i działa w ramach systemu bezpieczeństwa Endress+Hauser Digital Solutions oraz spełnia wymagania uznawanych norm branżowych, w tym:
• ISO/IEC 27001 – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
• ISO/IEC 27017 – Środki bezpieczeństwa dla usług w chmurze
• IEC 62443-4-1 – Tworzenie bezpiecznego produktu dla systemów automatyki przemysłowej
• ISO 9001 – Zarządzanie jakością
System ten zapewnia bezpieczeństwo infrastruktury chmurowej, kontrolowane zarządzanie dostępem użytkowników oraz porządkowanie i identyfikowalność przetwarzanych danych.