Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bezpieczne monitorowanie wody w procesach przemysłowych

Niezawodne systemy analizy wody są niezbędne do monitorowania i utrzymania bezpiecznej jakości wody procesowej.

Panele do monitorowania wody zapewniają komplet niezbędnych sygnałów pomiarowych do sterowania i diagnostyki procesu

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Endress+Hauser oferuje kompletne, gotowe do użycia systemy analityczne do monitorowania jakości wody procesowej . Wykorzystują one cały asortyment naszych produktów, mogą być dostarczone i uruchamiane w dowolnym miejscu na świecie i uzupełnione przez usługi wsparcia w zakresie zarządzania projektem, nowoczesne łańcuchy dostaw, oraz długoterminową dostępność produktów i usług.

Przegląd rozwiązania:

Dostępne dla:
Przemysł chemiczny
Przemysł energetyczny
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Przemysł spożywczy
Przemysł wydobywczy, minerały i metale
Woda, ścieki i odpady

Sprzęt i oprogramowanie:

  • Najnowocześniejsze, wieloparametrowe przetworniki Liquiline umożliwiają jednoczesny pomiar maksymalnie 8 parametrów.
  • Wstępnie wzorcowane sondy z technologią Memosens umożliwiają pomiar takich parametrów, jak: pH/redoks, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, mętność, wskaźniki skuteczność dezynfekcji (chlor, brom, ozon), zawartość jonów amonowych, ortofosforanów, azotanów, parametrów sumarycznych (ChZT, OWO, fosfor ogólny, azot ogólny, SAC)
  • Dodatkowe parametry i obsługa czujników innych producentów dostępna na życzenie
  • Kompaktowe armatury przepływowe o minimalnym zużyciu wody.
  • Dostępne funkcje automatycznego czyszczenia i możliwość instalacji zaworów do poboru próbek.
  • Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego.
  • Rurociągi i armatury o trwałej, higienicznej konstrukcji, ze stali nierdzewnej, PCV-U lub PTFE.

Usługi:

  • Doradztwo i planowanie
  • Zarządzanie projektem
  • Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
  • Końcowe próby odbiorcze (SAT)
  • Uruchomienia i szkolenie przez doświadczonych inżynierów serwisu
  • Identyfikacja usterek i naprawy
  • Wsparcie zdalne w razie potrzeby
  • Globalne wsparcie

Kompletne systemy do precyzyjnego i niezawodnego monitorowania wody

Oferowane przez Endress+Hauser panele analityczne do pomiaru wszystkich parametrów jakościowych wody charakteryzują się krótkimi terminami dostaw i są gotowe do natychmiastowego uruchomienia i działania. Są bardzo wydajne, wymagają niewielkiej przestrzeni montażowej i prac inżynierskich, zużywają minimalną ilość wody. Dzięki automatyzacji prac inżynierskich, dostosowanie do potrzeb klienta jest proste i wymaga jedynie niewielkich nakładów. Oprócz trwałych rurociągów z PCV-U lub PTFE/stali nierdzewnej o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych, nasze rozwiązania są wyposażone w aparaturę pomiarową z technologią Memosens i urządzenia platformy analitycznej Liquiline, zwiększające bezpieczeństwo dzięki komunikatom statusu i rejestracji zdarzeń.

Dzięki praktycznej wiedzy na temat wyzwań branżowych firma Endress+Hauser może łączyć niezawodne, najnowocześniejsze technologie pomiarowe z fachowym wsparciem technicznym. Od określenia systemów monitorowania zgodnie z Twoimi dokładnymi wymaganiami do zmniejszenia obciążeń związanych z planowaniem i zapewnienia pełnej przejrzystości kosztów, jesteśmy Twoim punktem kompleksowej obsługi w zakresie optymalnego monitorowania jakości wody procesowej, jak również wody w procesach użytkowych. Wykorzystaj potencjał,który zapewnia efektywną i konkurencyjną produkcję.

Przyspiesz proces planowania projektu i inżynierii dzięki naszym gotowym systemom

Instalacja jest równie szybka. Panel należy jedynie przymocować do ściany, podłączyć zasilanie oraz dopływ wody i to wszystko.

Pełna kompatybilność z istniejącymi sieciami i protokołami komunikacyjnymi

PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą.

Optymalizacja czyszczenia i czynności konserwacyjnych

dzięki naszemu łatwemu w obsłudze zestawowi montażowemu i czujnikom.

Zapewnij bezpieczne sterowanie procesem dzięki technologii platformie Liquiline oraz urządzeniom Memosens i Heartbeat Technology

Wszystkie kluczowe dane dotyczące pomiarów, kalibracji, konserwacji i diagnostyki urządzenia są przechowywane i dostępne z poziomu interfejsu systemu sterowania procesem lub aplikacji.

Opcjonalna łączność IIoT umożliwia naszym ekspertom dostęp do Twoich paneli w celu zdalnego wsparcia, gdy zajdzie taka potrzeba

Ponadto, system monitorowania jakości wody można elastycznie rozbudowywać, odpowiednio do wymagań użytkownika.

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Najważniejsze informacje o ofercie

/

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
download icon Pobierz
document icon
Z miłości do wody wysokiej jakości
Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.
download icon Pobierz
document icon
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
download icon Pobierz

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Poznaj nasze inne rozwiązania