Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Planowanie i optymalizacja zapasów

Od pomiaru iloci zapasów do cennych informacji wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw

Planowanie i optymalizacja zapasów w przemyśle chemicznym

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Zoptymalizuj swój łańcuch dostaw i zapasy z Endress+Hauser, Twoim niezawodnym partnerem w zakresie planowania, uruchamiania i serwisu czujników pomiarowych, systemów magazynowych oraz integracji MES/ERP.

Przegląd rozwiązania:

Dostępne dla:
Przemysł chemiczny
Przemysł wydobywczy, minerały i metale

Sprzęt i oprogramowanie:

  • Oprzyrządowanie pomiarowe (w tym czujniki IIoT) do pomiaru poziomu i innych parametrów
  • Bramki obiektowe i skrzynki przyłączeniowe
  • Hosting w chmurze i integracja danych poprzez API, OPC lub raportowanie elektroniczne
  • Oprogramowanie SupplyCare (hostowane lub instalowane lokalnie)
  • Konsolidacja i wizualizacja (w ujęciu lokalnym) globalnym)
  • Dane historyczne / prognozowanie / analiza zapasów
  • Obsługa alarmów i zdarzeń (np. nieuprawnione ruchy, utrzymanie zdolności do realizacji dostaw)
  • Planowanie i harmonogramy dostaw, pulpity informacyjne i raportowanie
  • Specjalna licencja oparta wyłącznie na aktywach, umożliwiająca dostęp wszystkim zainteresowanym stronom
  • Integracja ERP poprzez oprogramowanie pośredniczące

Usługi:

  • Doradztwo w zakresie wdrażania i definiowania produktów
  • Projekt wykonawczy
  • Dobór urządzeń i inżynieria oprogramowania
  • Zamówienia, testy i certyfikacja
  • Kontrola i testy fabryczne (FAT)
  • Instalacja, uruchomienie i testy odbiorowe w miejscu instalacji (SAT)
  • Uruchomienie i oddanie do eksploatacji
  • Szkolenia i dokumentacja, usługi serwisowe
  • Lokalna lub zdalna diagnostyka i rozwiązywanie problemów
  • Inne, zależnie od wymagań projektu

Zredukuj nakłady na planowanie zapasów nawet o 60% dzięki Endress+Hauser

Endress+Hauser, pionier z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zapasami w chmurze, współpracuje z klientem w celu wdrożenia optymalnych, gotowych rozwiązań do transformacji łańcucha dostaw, od urządzeń pomiarowych i wizualizacji do pełnego monitorowania zapasów. Aktualne, dokładne i wiarygodne dane przepływające bezpiecznie i bezproblemowo przez sieci firmowe umożliwiają szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji, co przekłada się na lepsze wyniki, większą wydajność i redukcję kosztów.

Nawiązanie współpracy z Endress+Hauser może umożliwić współpracę w ramach globalnych operacji, dostawców i sieci klientów. Nasz światowy zespół wyspecjalizowanych inżynierów będzie Cię wspierał w tworzeniu i rozwijaniu łańcuchów dostaw opartych na danych.. Optymalizuj zapasy, planowanie magazynowania i koszty dla efektywnych operacji.

Udoskonalenie istniejącego łańcucha dostaw lub jego pełna transformacja cyfrowa

Wykorzystaj nasze wsparcie na każdym etapie: od identyfikacji zakresu i zarządzania projektem, poprzez inżynierię szczegółową, konfigurację oprogramowania, testy i dokumentację, kończąc na rozruchu i uruchomieniu instalacji.

Skorzystaj z doradztwa

w zakresie doboru odpowiednich czujników, bramek, interfejsów i oprogramowania wizualizacyjnego, aż po integrację z Twoim systemem ERP.

Płynna integracja danych

Wdrożenie płynnej integracji danych z dostawcami i klientami w całym łańcuchu dostaw ułatwia szybkie i skuteczne reagowanie na zmienność oraz optymalizację procesów.

Elastyczne wdrożenie

Elastyczne wdrażanie podejść typu Supplier Managed Inventory (SMI) i Vendor Managed Inventory (VMI) za pomocą naszych rozwiązań opartych na chmurze.

Utrzymanie skutecznych i wydajnych operacji

dzięki naszym usługom szkoleniowym i serwisowym.

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Najważniejsze informacje o ofercie

/

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Poznaj nasze inne rozwiązania