FlexView FMA90 to jednostka sterująca do współpracy z radarowymi, ultradźwiękowymi i hydrostatycznymi czujnikami poziomu, jak również przetwornikami z wyjściem 4...20 mA lub HART. Umożliwia jednoczesne podłączenie 2 czujników i posiada 8 cyfrowych wyjść dwustanowych, co zwiększa możliwości sterowania. Dostępna w wersjach z obudową obiektową, montowana na szynie DIN i do zabudowy tablicowej, oferuje możliwość montażu w instalacji obiektowej i w szafach sterowniczych. Solidna konstrukcja i intuicyjna obsługa na ekranie dotykowym sprawiają, że FMA90 idealnie nadaje się do pomiarów w branży wod-kan, górnictwie, przemyśle wydobywczym i metalurgii.
Oferując czytelną wizualizację danych pomiarowych i znacznie lepszą kontrolę procesu, FlexView FMA90 doskonale nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań:
Pomiar przepływu w kanałach otwartych
Zdalny monitoring poziomu i temperatury wody
Sterowanie pompami w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków
Pomiar różnicy poziomów do celów sterowania zgarniaczem kraty
Pomiar poziomu magazynowanych materiałów sypkich
Nadzorowanie kruszarek i przenośników taśmowych
Korzyści
Wszechstronne zastosowanie i możliwość współpracy z aż dwiema dwoma sondami/czujnikami poziomu, które mogą zaoferować wiele różnych technologii pomiaru, a także płynna integracja z systemami automatyki za pośrednictwem protokołu HART lub Modbus TCP
Wysoki poziom cyberbezpieczeństwa wg IEC 62443 i zgodność z wymaganiami systemu bezpieczeństwa Endress+Hauser ProtectBlue
Zdalny dostęp i parametryzacja w trudno dostępnych punktach pomiarowych, zapewnione przez łączność Wi-Fi i zintegrowany serwer www
Intuicyjna obsługa na kolorowym wyświetlaczu dotykowym 3.5", możliwa nawet w rękawicach
Automatyczne wykrywanie czujników za pośrednictwem komunikacji HART i kreatory konfiguracji ułatwiające szybkie uruchomienie
Niezawodny pomiar przepływu w kanałach otwartych w oczyszczalni ścieków, wykonywany za pomocą jednostki sterującej FlexView FMA90 i radarowego czujnika Micropilot FMR20B, umożliwia dokładne obliczenie wartości przepływu wraz z rejestrowaniem danych.
Oczyszczalnia ścieków w Steinen zmodernizowała system monitorowania poziomu w zbiornikach retencyjnych i wód opadowych, wykorzystując jednostkę sterującą FlexView FMA90 i czujniki Micropilot FMR20B, co zapewniło lepszą widoczność procesów i ułatwiło obsługę.
Zastosowanie FlexView FMA90 i Micropilot FMR20B lub Waterpilot FMX21 umożliwiło inteligentne sterowanie pompami w oparciu o poziom, zautomatyzowało ich obsługę i zoptymalizowało wydajność w instalacjach wodno-kanalizacyjnych.
Jednostka sterująca FlexView FMA90 w połączeniu z czujnikiem Micropilot FMR20B oferuje wizualizację danych mierzonych w czasie rzeczywistym, monitorowanie wartości granicznych i wczesne wykrywanie przeciążeń przenośników taśmowych i kruszarek.
Zastosowanie jednostki sterującej FlexView FMA90 w połączeniu z radarowymi sondami/czujnikami Micropilot FMR20B poprawiło widoczność stanu silosów żwiru na obiekcie Tiefensteiner Granitwerk GmbH w Görwihl.
Korzyści z zastosowania jednostki sterującej FlexView FMA90 do monitorowania poziomu, wizualizacji i sterowania procesami w gospodarce wodno-ściekowej oraz do pomiarów w transporcie i magazynowaniu materiałów sypkich.
Level, pump control, open channel flow measurement, data logging, rake control, storm overflow basin
Zasilanie / Komunikacja
100 … 230 VAC; 10.5 … 32 VDC
Temperatura otoczenia
-40 to +60 °C (-40 to +140 °F) (Type tested); -35 to +60 °C (-31 to +140 °F) (approved by CSA)
Wyjście
Input: 1x or 2 x 4-20mA/HART Output: HART or Modbus TCP 1 or 2 x Analog, 1 relay or 5 relays (2 x SPDT, 3 x SPST), 1 or 3 open collector (NPN)
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX, CSA, EAC, JPN Ex, NEPSI, INMETRO, KC, UK
Wersje specjalne
Degree of protection of polycarbonate field housing; and aluminum field housing: IP65/NEMA Type 4x; Degree of protection of DIN rail housing: IP20; Degree of protection of panel housing: IP65/NEMA Type 4 (at front,; if mounted in cabinet door), IP20 (at rear, if mounted in cabinet door); sensor recognition and parameter mapping; of FMR20B/FMR30B/FMX21 sensors
Zasada pomiaru
Level radar
Charakterystyka / Aplikacja
Level, pump control, open channel flow measurement, data logging, rake control, storm overflow basin
Wersje specjalne
Degree of protection of polycarbonate field housing; and aluminum field housing: IP65/NEMA Type 4x; Degree of protection of DIN rail housing: IP20; Degree of protection of panel housing: IP65/NEMA Type 4 (at front,; if mounted in cabinet door), IP20 (at rear, if mounted in cabinet door); sensor recognition and parameter mapping; of FMR20B/FMR30B/FMX21 sensors
Zasilanie / Komunikacja
100 … 230 VAC; 10.5 … 32 VDC
Temperatura otoczenia
-40 to +60 °C (-40 to +140 °F) (Type tested); -35 to +60 °C (-31 to +140 °F) (approved by CSA)
Wyjście
Input: 1x or 2 x 4-20mA/HART Output: HART or Modbus TCP, 1 or 2 x Analog, 1 relay or 5 relays (2 x SPDT, 3 x SPST), 1 or 3 open collector (NPN)
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, CSA, EAC, JPN Ex, NEPSI, INMETRO, KC, UK
Opcje
3.5" TFT touch color display for onsite operation with backlight, WLAN connectivity or communication via Ethernet, Guided wizards for easy commissioning, Up to two level sensors Housing: Panel-mounted / DIN rail / Field
Degree of protection of polycarbonate field housing; and aluminum field housing: IP65/NEMA Type 4x; Degree of protection of DIN rail housing: IP20; Degree of protection of panel housing: IP65/NEMA Type 4 (at front,; if mounted in cabinet door), IP20 (at rear, if mounted in cabinet door); sensor recognition and parameter mapping; of FMR20B/FMR30B/FMX21 sensors
Zasilanie / Komunikacja
100 … 230 VAC; 10.5 … 32 VDC
Temperatura otoczenia
–40 to +60 °C (–40 to +140 °F) (Type tested); –35 to +60 °C (–31 to +140 °F) (approved by CSA)
Wyjście
Input: 1x or 2 x 4-20mA/HART Output: HART or Modbus TCP, 1 or 2 x Analog, 1 relay or 5 relays (2 x SPDT, 3 x SPST), 1 or 3 open collector (NPN)
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, CSA, EAC, JPN Ex, NEPSI, INMETRO, KC, UK
Opcje
3.5" TFT touch color display for onsite operation with backlight, WLAN connectivity or communication via Ethernet, Guided wizards for easy commissioning, Up to two level sensors Housing: Panel-mounted / DIN rail / Field
Jednostka sterująca z kolorowym wyświetlaczem i ekranem dotykowym do obsługi maksymalnie dwóch sond/czujników poziomu: ultradźwiękow
ych, radarowych, hydrostatycznych lub uniwersalnych, z wyjściem 4-20 mA/HART
Jednostka sterująca z kolorowym wyświetlaczem i ekranem dotykowym do obsługi maksymalnie dwóch sond/czujników poziomu: ultradźwiękow ych, radarowych, hydrostatycznych lub uniwersalnych, z wyjściem 4-20 mA/HART
Jednostka sterująca z kolorowym wyświetlaczem i ekranem dotykowym do obsługi maksymalnie 2 sond/czujników poziomu: ultradźwiękowych, radarowych, hydrostatycznych lub uniwersalnych, z wyjściem 4-20 mA/HART®
Ogranicznik przepięć do montażu na szynie DIN w szafie sterowniczej, do zabezpieczenia zasilania i sygnałów komunikacyjnych, opcjonalnie z dopuszczeniami SIL i Ex
Ogranicznik przepięć do montażu na szynie DIN w szafie sterowniczej, do zabezpieczenia zasilania i sygnałów komunikacyjnych, opcjonalnie z dopuszczeniami SIL i Ex
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .