obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Nasze standaryzowane rozwiązania do bunkrowania LNG są przeznaczone do operacji prowadzonych zarówno na lądzie (onshore), jak i na morzu (offshore). Dzięki dostępności szerokiej gamy opcji, aby sprostać potrzebom operatorów bunkrowania i armatorów, obsługują one szeroki zakres średnic rurociągów i warunków przepływu.
Analizator ramanowski (Rxn4), sonda ramanowska Rxn-41 oraz kabel światłowodowy (o maks. długości 500 m)
Czujniki temperatury
Przetworniki ciśnienia
W pełni zintegrowany system sterowania z obliczeniami energetycznymi, w tym komputery przepływu i HMI
Masa dostarczonego LNG i gazu odparowanego (BOG)
Całkowita energia transferu dla LNG i BOG
Ciepło spalania (GCV) i wartość opałowa (NCV) (w przeliczeniu na masę)
Górna i dolna liczba Wobbe'a
Liczba metanowa (z możliwością wyboru metody obliczeniowej: AVL, MWM, PKI, CARB, ISO 15403)
Usługi:
Doradztwo w zakresie aplikacji i wizje lokalne
Zarządzanie projektem i usługi inżynierskie
Fabryczne i końcowe próby odbiorowe
Przekazanie projektu do eksploatacji
Usługi weryfikacji wydajności systemu
Usługi związane z cyklem życia instalacji
Szkolenie klienta
Pierwsze rozwiązanie na rynku, które oblicza transfery energii paliwa LNG w czasie rzeczywistym
Rozwiązanie do bunkrowania LNG firmy Endress+Hauser jako pierwsze na rynku zapewnia opomiarowanie i analizę składu w czasie rzeczywistym. Umożliwia to niezawodny pomiar jakości przeładowywanego ładunku, co prowadzi do niespotykanej dotąd precyzji w pomiarach wartości energetycznej LNG. Jest to kluczowe dla utrzymania bezpiecznych i wydajnych operacji bunkrowania, zarówno na lądzie (onshore), jak i na morzu (offshore), oraz dla wszystkich typów jednostek bunkrujących – od statków po barki.
Endress+Hauser angażuje się we wspieranie transformacji energetycznej w branży morskiej, dostarczając najnowocześniejsze rozwiązania do bunkrowania LNG i pomagając Ci odejść od wymagających intensywnej konserwacji systemów pomiarowych opartych na chromatografii gazowej. Niezależnie od tego, czy działasz na dedykowanych terminalach bunkrowych, czy realizujesz transfery statek-statek, nasze rozwiązania łatwo integrują się z Twoją infrastrukturą, zapewniając niezawodny i spójny pomiar masy, energii i składu LNG, a także gazu odparowanego (BOG).
dzięki przepływomierzom Coriolisa, które zapewniają bardzo precyzyjny i bezpośredni pomiar masy. Eliminuje to potrzebę skomplikowanych obliczeń opartych na pomiarach zbiornikowych i gwarantuje niezawodny oraz w pełni transparentny proces bunkrowania.
Monitoruj skład LNG w czasie rzeczywistym, korzystając z naszej opatentowanej technologii ramanowskiej
oraz w pełni zintegrowanego systemu sterowania wykonującego obliczenia energetyczne, co pozwala na precyzyjny pomiar wartości opałowej, detekcję zanieczyszczeń oraz zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami.
Obniż całkowite koszty operacyjne
dzięki aparaturze pomiarowej, która wymaga minimum konserwacji.
Zapewnij efektywne wykorzystanie przestrzeni na swojej barce
i jednocześnie spełniaj normy dotyczące redukcji emisji. Jest to możliwe dzięki kompaktowej instalacji o znacznie mniejszych gabarytach w porównaniu z konwencjonalnymi systemami opartymi na chromatografach gazowych.
Wszystko od jednego dostawcy
Skorzystaj z wygody, jaką daje współpraca z jednym dostawcą całej aparatury.
Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania
Dowiedz się, jak analizatory TDLAS H2S Endress+Hauser pomagają zwiększyć bezpieczeństwo Twojej sieci gazociągów, poprzez zapobieganie korozji oraz minimalizowanie ryzyka wybuchu.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Skid pomiarowy do załadunku i rozładunku
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych związanych z ciekłymi produktami naftowymi oraz cysternami samochodowymi i kolejowymi.
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Detekcja H₂O w osuszaczach z sit molekularnych
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.
Pomiary składu LNG w linii odprowadzającej ze zbiornika
Dowiedz się, w jaki sposób pomiar składu LNG za pomocą analizatorów ramanowskich Endress+Hauser może zoptymalizować proces skraplania i poprawić bezpieczeństwo magazynowania.
Analizator H2S do procesu odsiarczania gazu
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Światowej klasy opomiarowanie zbiorników LNG z płynnymi gazami
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .