obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Systemy analizatorów ramanowskich Endress+Hauser zapewniają szybkie, precyzyjne i wysoce dokładne pomiary składu, konieczne przy transakcjach rozliczeniowego transferu ładunku LNG o dużej wartości. Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie w automatyzacji procesów pozwala nam oferować klientom instalacje pod klucz i kompleksowe rozwiązania usprawniające ich procesy.
Rozwiązania:
Dla branży:
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Sprzęt i oprogramowanie:
Analizator Raman Rxn4 - z wbudowanym kontrolerem Raman RunTime - Modbus, TCP/IP lub RS485 - kompatybilny z osprzętem do montażu w szafie 19"
Sonda Ramana Rxn-41 - opcjonalna armatura wysuwna
Kabel światłowodowy o długości do 500 m
Zestaw do walidacji zastępczej
Serwis:
Doradztwo w zakresie aplikacji i wizje lokalne
Zarządzanie projektem i usługi inżynieryjne
Fabryczne i końcowe próby odbiorcze
Przekazanie projektu do eksploatacji
Usługi weryfikacji wydajności systemu
Szkolenie klienta
Bezobsługowość
z precyzją najlepszych chromatografów gazowych z sondami do odparowania LNG
Nasze systemy z analizatorami Ramana zapewniają dokładny pomiar składu LNG w fazie ciekłej bez konieczności konserwacji tradycyjnych systemów GC/moduł odparowania. Korzystaj z kompaktowej obudowy analizatora, łatwej do instalacji, braku materiałów eksploatacyjnych i układu kondycjonowania próbki. Dzięki temu, że analizator ramanowski nie wymaga stosowania specjalistycznej sondy do odparowania LNG, może dostarczać równie dokładne wyniki, jednocześnie zmniejszając całkowity koszt operacyjny.
Dokładne pomiary składu i wartości kalorycznych LNG w kluczowych punktach pomiarowych układu rozliczeniowego bez kosztownej instalacji i konserwacji sondy odparowania LNG.
Wykorzystanie bezpiecznej, sprawdzonej techniki pomiaru LNG - zweryfikowanej przez GERG
Redukcja śladu węglowego - eliminacja emisji związanych z zrzutem odparowanej próbki do atmosfery lub do flary
Pomiar w trakcie całego transferu LNG - odporny na zmiany przepływu LNG, ciśnienia i temperatury
Ograniczenie kosztów operacyjnych
Wyeliminowanie materiałów eksploatacyjnych, takich jak gazy kalibracyjne i nośne
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Dowiedz się, jak analizatory TDLAS H2S Endress+Hauser pomagają zwiększyć bezpieczeństwo Twojej sieci gazociągów, poprzez zapobieganie korozji oraz minimalizowanie ryzyka wybuchu.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Detekcja H₂O w osuszaczach z sit molekularnych
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.
Pomiary składu LNG w linii odprowadzającej ze zbiornika
Dowiedz się, w jaki sposób pomiar składu LNG za pomocą analizatorów ramanowskich Endress+Hauser może zoptymalizować proces skraplania i poprawić bezpieczeństwo magazynowania.
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Monitoring wody popłucznej w okrętowych skruberach spalinowych
Potrzebujesz monitorować jakość wody popłucznej z morskiego systemu oczyszczania spalin (EGCS)? A może Twoi klienci? Odkryj nasz wytrzymały i zgodny z przepisami system do monitorowania wody ze skrubera.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .