obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Dzięki naszemu systemowi monitorowania wody z płuczki spalin okrętowych możesz polegać na sprawdzonym, zaawansowanym technologicznie rozwiązaniu z jednego źródła: nowoczesnej aparaturze pomiarowej, precyzyjnie dostosowanej do Twoich wymagań i wymagającej jedynie minimalnej obsługi. Skontaktuj się z naszymi doświadczonymi inżynierami, a otrzymasz kompletną instalację typu „podłącz i pracuj” — wystarczy podpiąć, aby ruszyć z produkcją. Nasza sieć serwisowa zapewni Ci pełne wsparcie, kiedy tylko będzie potrzebne.
Przegląd rozwiązania:
Dostępne dla:
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Sprzęt i oprogramowanie:
Aprobaty towarzystw klasyfikacyjnych: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) oraz Bureau Veritas (BV)
Czujniki zoptymalizowane do aplikacji morskich: obudowy z tworzyw sztucznych lub tytanu gwarantują długą żywotność
Aparatura Endress+Hauser: wstępnie skalibrowane czujniki z technologią Heartbeat i funkcjami diagnostyki czujnika umożliwiają łatwą weryfikację na pokładzie
W pełni zmontowana szafa monitoringu wody z płuczki: odporne rurociągi i zawory z PVC-U, obudowa w klasie IP66
Zintegrowane pomiary przepływu, ciśnienia i wycieków zapewniają niezawodną pracę systemu
Maksymalne ciśnienie próbki na wejściu: 3 bar (44 psi) przy 50 °C (122 °F)
Łatwa integracja z siecią komunikacyjną: interfejsy analogowe i cyfrowe (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, serwer WWW)
Opcjonalny skid pompowy do stabilizacji przepływu i eliminacji pęcherzyków powietrza
Uruchomienie przez doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser
Montaż, konserwacja i serwis na całym świecie - wszystko od jednego dostawcy
Wytrzymałe rozwiązanie z dopuszczeniami morskimi od Twojego globalnego partnera w branży morskiej
Systemy Endress+Hauser do monitoringu wody popłucznej w skruberach, posiadające dopuszczenia głównych towarzystw klasyfikacyjnych, są specjalnie zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach i zgodnie z obowiązującymi przepisami w branży morskiej, np. MEPC.259(68) i MEPC.340(77). Znacząco upraszcza to Twój proces uzyskiwania dopuszczeń dla statku. Dzięki najlepszej w swojej klasie aparaturze pomiarowej, nasze rozwiązania "pod klucz" umożliwiają zgodną z przepisami weryfikację na statku, a w razie potrzeby nasza sieć serwisowa zapewni Ci profesjonalne wsparcie.
Wraz z rozwiązaniem do monitoringu wody w systemach oczyszczania spalin (EGCS), Endress+Hauser oferuje Ci kompletny system analityczny "pod klucz". System ten niezawodnie monitoruje i dokumentuje jakość wody popłucznej Twojego skrubera odsiarczającego na wlocie i wylocie – niezależnie od tego, czy jest to skruber otwarty, zamknięty czy hybrydowy. Wieloletnie doświadczenie w branży morskiej oraz nasza sieć wsparcia gwarantują, że zawsze masz u swojego boku kompetentnego partnera przez cały cykl życia tego rozwiązania.
Uproszczona procedura dopuszczeniowa oraz maksymalne bezpieczeństwo
Dzięki morskim aprobatom typu zgodnym z MEPC.259(68), przyznanym przez czołowe towarzystwa klasyfikacyjne, a także konstrukcji systemu analitycznego opartej na sprawdzonych w zastosowaniach okrętowych i niezawodnych komponentach.
System monitoringu jest zgodny z obowiązującymi przepisami i pozwala uniknąć zbędnych opóźnień
Zapewnia to nasza sieć serwisowo-projektowa dla sektora morskiego, dysponująca szerokim doświadczeniem realizacyjnym oraz zasobami niezbędnymi do przeprowadzenia procedur zatwierdzeń morskich.
Jeden punkt kontaktowy dla kompletnego systemu monitoringu wody popłucznej, wraz ze wszystkimi czujnikami
Zoptymalizowaliśmy je specjalnie do zastosowań morskich. To unikalne, kompleksowe rozwiązanie od jednego dostawcy znacznie upraszcza Twoją codzienną pracę.
Przyjazna dla użytkownika i zgodna z przepisami weryfikacja na statku
Unikalne narzędzia do weryfikacji czujników mętności i WWA (Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) na statku pozwalają na przeprowadzenie tego procesu w sposób przyjazny dla użytkownika i zgodny z przepisami. Ponadto, są one bardzo łatwe w konserwacji.
Rozwiązanie plug-and-play zapewnia szybką, bezproblemową instalację i uruchomienie
Wystarczy zamontować urządzenie, podłączyć zasilanie, wodę oraz system komunikacji – i gotowe. Dzięki kompaktowej konstrukcji wymaga ono jedynie minimalnej przestrzeni montażowej.
Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania
Memosens sensor for measuring the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in discharge water of marine exhaust gas cleaning systems (EGCS) and for reliable online monitoring of oil‑in‑water to ensure environmentally compliant discharge
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
Dowiedz się, jak analizatory TDLAS H2S Endress+Hauser pomagają zwiększyć bezpieczeństwo Twojej sieci gazociągów, poprzez zapobieganie korozji oraz minimalizowanie ryzyka wybuchu.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Skid pomiarowy do załadunku i rozładunku
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych związanych z ciekłymi produktami naftowymi oraz cysternami samochodowymi i kolejowymi.
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Detekcja H₂O w osuszaczach z sit molekularnych
Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w instalacjach skroplonego gazu ziemnego (LNG) i separacji ciekłych frakcji (NGL), dzięki rozwiązaniu pomiarowemu TDLAS firmy Endress+Hauser do detekcji wilgoci (H₂O) w osuszaczach z sitami molekularnymi.
Pomiary składu LNG w linii odprowadzającej ze zbiornika
Dowiedz się, w jaki sposób pomiar składu LNG za pomocą analizatorów ramanowskich Endress+Hauser może zoptymalizować proces skraplania i poprawić bezpieczeństwo magazynowania.
Analizator H2S do procesu odsiarczania gazu
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Światowej klasy opomiarowanie zbiorników LNG z płynnymi gazami
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .