Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wibracyjny sygnalizator poziomu

Liquiphant, Soliphant

Wibracyjny sygnalizator poziomu
21 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Wibracyjny sygnalizator poziomu

Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.

Wibracyjny sygnalizator poziomu

Sygnalizatory wibracyjne cieszą się doskonałą opinią wśród milionów zadowolonych użytkowników na całym świecie już od 50 lat. Gwarantują wieloletnią niezawodność w kontroli obecności cieczy lub materiałów sypkich w m.in. zbiornikach i rurociągach. Znajdują zastosowanie w sygnalizacji poziomu minimalnego, pośredniego lub maksymalnego. Doskonale nadają się do ochrony pomp przed suchobiegiem i do pracy w obwodach automatyki blokadowej. Czujniki są też wyposażone w unikatowe funkcje diagnostyczne. Wybrane modele Liquiphant są przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy i stężenia roztworów oraz do rozpoznawania rodzaju płynu w instalacji.

Liquiphant i Soliphant wyróżniają się brakiem konieczności kalibracji, unikatowo wysoką dokładnością oraz powtarzalnością sygnalizacji, zachowując odporność na drgania dzięki wysokiej częstotliwości rezonansowej kamertonu. Są to uniwersalne, trwałe i bezobsługowe sygnalizatory poziomu. Liquiphant jest niewrażliwy na zmiany gęstości, przewodności, temperatury i ciśnienia oraz na bąble gazu i pianę. Soliphant dodatkowo umożliwia wykrywanie sedymentacji pod powierzchnią cieczy. Większość z sygnalizatorów wibracyjnych Endress+Hauser posiada funkcję automatycznego wykrywania korozji, wytarcia, oblepienia i usterki mechanicznej kamertonu.

Zasada działania

Liquiphant: symetryczne widełki kamertonowe, wprawiane w ruch przez stos piezoelektryczny lub napęd bimorficzny, drgają w powietrzu z częstotliwością rezonansową. Po zanurzeniu widełek w cieczy częstotliwość drgań ulega zmianie. Zmiana ta jest wykrywana przez układ mikroprocesorowy, w wyniku czego aktywowane jest wyjście binarne sygnalizatora.

Soliphant: symetryczne widełki kamertonowe lub czujnik jednoprętowy drgają w powietrzu z amplitudą rezonansową. Po przysypaniu czujnika przez medium amplituda drgań ulega zmianie. Jest ona wykrywana jest przez układ mikroprocesorowy, w wyniku czego aktywowane jest wyjście binarne sygnalizatora.

Korzyści

  • Uniwersalność - odporność na zmiany właściwości substancji, w tym m.in. gęstości, przewodności, temperatury i ciśnienia
  • Bezobsługowość - czujniki nie wymagają kalibracji lub strojenia po zmianie rodzaju substancji w instalacji
  • Unikatowo wysoka dokładność i powtarzalność sygnalizacji - odporność na drgania dzięki wysokiej częstotliwości rezonansowej kamertonu
  • Dodatkowa wiedza o kondycji czujnika - automatyczne wykrywanie korozji, wytarcia, oblepienia i usterki mechanicznej kamertonu
  • Atest do pracy w obwodach automatyki blokadowej (ESD/SIS) o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 lub SIL3 wg PN-EN 61508/PN-EN 61511