Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Błąd pomiaruStandard: 0.05% Platinum: up to 0.035%
Temperatura procesu-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Zakres ciśnienia mierzonego10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z mediumAlloy C276 316L Monel Tantalum
Material process membrane316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium
Zakres pomiarowy10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Pomiar poziomu za pomocą ciśnienia
Użyj naszej wyszukiwarki produktów, aby wyszukać odpowiednie urządzenia pomiarowe, oprogramowanie lub komponenty systemu. Narzędzie Applicator pomaga Ci dokonać indywidualnego wyboru produktu zgodnie z Twoim zastosowaniem.
Sprawdzone w szerokim zakresie zastosowań w licznych branżach: przetworniki różnicy ciśnień oferują możliwość ciągłego pomiaru poziomu, a także pomiaru objętości i masy w cieczach. Nadają się do wszystkich typów mediów, zarówno w standardowych zastosowaniach, jak i w zastosowaniach z wysokim ciśnieniem procesowym i temperaturą.
Zasada pomiaru ciśnienia
W przypadku pomiaru ciśnienia różnicowego w zastosowaniach poziomu napełnienia moduł czujnika mierzy ciśnienie hydrostatyczne, które wzrasta lub maleje w zależności od poziomu napełnienia ze względu na grawitację. Drugi moduł czujnika mierzy ciśnienie głowicy. Poziom jest obliczany w przetworniku na podstawie tych wartości cyfrowych.
Korzyści
Uniwersalne przetworniki różnicy ciśnień do zastosowań w przepływie, poziomie i filtrach
Możliwe są temperatury procesowe od -70 do +400 °C z separatorami membranowymi
Poprawa dostępności procesu i minimalizacja ryzyka bezpieczeństwa dzięki elektronicznemu systemowi różnicy ciśnień
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .