Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiar ciśnienia

Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień cieczy, gazów i pary

Zakres zastosowania pomiarów ciśnienia
39 Produkty
Sortuj według:
Filtr

Czy potrzebna jest pomoc w doborze i wymiarowaniu następnego przyrządu?

Wygodny dobór, wymiarowanie i konfiguracja produktów najlepiej dostosowanych do konkretnego zadania pomiarowego i aplikacji.

Przyrządy do pomiaru ciśnienia

Endress+Hauser oferuje kompleksową gamę przyrządów do pomiarów ciśnienia cieczy, past i gazów używanych w przemyśle. Te przyrządy mierzą ciśnienie absolutne, względne i hydrostatyczne, a także różnicę ciśnień. Mogą też służyć do dokładnego określania poziomu i przepływu.

Przetworniki ciśnienia Endress+Hauser, zaprojektowane zarówno do zastosowań higienicznych, jak i niehigienicznych, oferują dokładne i stabilne pomiary w szerokim zakresie branż, w tym w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, ochronie środowiska, energetyce, budownictwie okrętowym i przemyśle motoryzacyjnym.

Przetworniki ciśnienia

W nowoczesnym sterowaniu procesami przemysłowymi, dokładny i stabilny pomiar ciśnienia jest niezbędny dla bezpiecznej i wydajnej pracy. Przetworniki ciśnienia Endress+Hauser łączą w sobie solidną konstrukcję z zaawansowanymi technologiami czujników, zapewniając wiarygodne i precyzyjne wyniki pomiaru ciśnienia nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Dostępne technologie czujników ciśnienia obejmują:

  • czujniki ceramiczne, które są odporne na działanie substancji chemicznych i niezawodnie sprawdzają się także w pomiarach podciśnienia,
  • czujniki krzemowe oferują wysoką dokładność pomiaru przy minimalnym wpływie temperatury,
  • cele pomiarowe Contite, hermetycznie zamknięte i odporne na kondensację,
  • separatory membranowe, chronią czujnik ciśnienia przed agresywnymi lub ściernymi mediami procesowymi.

Do pomiaru różnicy ciśnień, Endress+Hauser oferuje rozwiązania bazujące na dwóch modułach czujników połączonych z jednym przetwornikiem. W pomiarze poziomu metodą hydrostatyczną, jeden czujnik mierzy ciśnienie hydrostatyczne na dnie zbiornika, a drugi mierzy ciśnienie w górnej części zbiornika (nad lustrem medium). Przetwornik ciśnienia oblicza różnicę tych ciśnień i na tej podstawie możemy uzyskać wiarygodne określenie poziomu.

Korzyści

  • Niezawodne sterowanie procesem: dokładny i stabilny pomiar ciśnienia gwarantuje stałą jakość produktu, zoptymalizowaną wydajność procesu i większe bezpieczeństwo instalacji w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
  • Wszechstronne przetworniki ciśnienia: kompleksowa gama przetworników ciśnienia obsługuje pomiary ciśnienia względnego, absolutnego, różnicy ciśnień i ciśnienia hydrostatycznego, umożliwiając niezawodne pomiary w różnych zastosowaniach i mediach procesowych.
  • Zaawansowane technologie czujników: technologie zastosowane w czujnikach ceramicznych, krzemowych, Contite i separatorach membranowych oferują precyzyjny pomiar ciśnienia, nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak agresywne media, wysokie temperatury lub podciśnienie.
  • Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: posiadając międzynarodowe dopuszczenia do pomiarów w obszarach zagrożonych wybuchem i procesach higienicznych, jak również certyfikaty bezpieczeństwa funkcjonalnego, przetworniki ciśnienia zapewniają bezpieczną i zgodną z przepisami pracę w obwarowanych ścisłymi wymaganiami środowiskach przemysłowych.
  • Niskie koszty eksploatacji: solidna konstrukcja przyrządów, długotrwała stabilność pomiarów i łatwa konserwacja przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji i wysokiej dostępności instalacji.
  • Dostępność i pomoc techniczna na całym świecie: globalna sieć dystrybutorów zapewnia ogólnoświatową dostępność przyrządów pomiarowych, usług i pomocy technicznej – od zaplanowania projektu po uruchomienie, eksploatację i konserwację.

Więcej informacji na temat przetworników i zasad pomiaru ciśnienia

Wyjątkowo małe wymiary, doskonałe parametry pracy: seria Compact Line

Seria Compact Line to produkty o wysokich parametrach eksploatacyjnych i kompaktowej konstrukcji. W naszej ofercie można znaleźć kompaktową sondę radarową MicropilotFMR43, kompaktowy przetwornik radarowy do bezkontaktowych pomiarów poziomu, o częstotliwości pracy 80 GHz lub 180 GHz, sprawdzony w warunkach eksploatacyjnych sygnalizator poziomu LiquiphantFTL43 oraz przetwornik CerabarPMP43 do pomiaru ciśnienia i hydrostatycznych pomiarów poziomu. Nasze rozwiązania, zaprojektowane specjalnie pod kątem wymagań higienicznych, zwiększają produktywność, bezpieczeństwo i są łatwe w obsłudze.

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Pomiary ciśnienia: oferta produktów, rozwiązań i usług
Niezawodna aparatura do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu
download icon Pobierz