Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
0.3 %
-
Temperatura procesu
-25 °C…+100 °C
(-13 °F....+185 °F) -
Zakres ciśnienia mierzonego
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi) -
Zakres pomiarowy
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Zastosowanie
Cerabar PMC21 to kompaktowy przetwornik ciśnienia. Wyposażony jest w bezolejowy, ceramiczny czujnik pojemnościowy. Zakres pomiaru ciśnienia względnego: od 100 milibarów do 40 barów. Przetwornik, wykonany z wysokiej jakości materiałów do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych, posiada stopień ochrony IP68. Jest wyposażony w odporną na ścieranie membranę Ceraphire oraz wysokiej jakości obudowę ze stali k.o. 316L. Jest przeznaczony do stosowania w większości zastosowań — posiada różnorodne certyfikaty, w tym dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i w przemyśle okrętowym.
Przetwornik ciśnienia z bezolejowym czujnikiem ceramicznym do pomiaru ciśnienia absolutnego lub względnego gazów i cieczy.
Przyłącza technologiczne: gwintowe
Temperatura procesowa: od -25 do +100°C
Ciśnienie procesowe: od 100 milibarów do +40 barów
Dokładność: ±0,3% zakresu
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, czyszczenie pozwalające na pracę w instalacjach tlenowych
Korzyści
Łatwy i szybki montaż oraz konfiguracja dzięki kompaktowym rozmiarom i możliwości zmiany zakresu pomiarowego
Wysoka dokładność referencyjna 0,3% wspólnie z wysoką stabilnością długoterminową i powtarzalnością zapewniają wysoką jakość monitorowania procesów. Wysoka jakość dzięki całościowym testom podczas produkcji
Wysoka dyspozycyjność instalacji nawet w trudnych warunkach procesu dzięki różnym opcjom czyszczenia i przyłączy technologicznych. Dostępne są również wersje o stopniu ochrony IP68
Gwarancja spełnienia wymogów w zakresie dokumentacji i identyfikowalności, a także bezpieczeństwa w zakładzie — przetwornik PMC21 posiada dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i w przemyśle okrętowym, a także opcjonalne certyfikaty zgodności z wymogami normy EN10204 3.1 w zakresie materiałów
Filmy
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Karta katalogowa
Wersja polska - 03/2017
Przetworniki ciśnienia z membraną ceramiczną lub metalową
EN PL 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
937.2 KB
Nazwa pliku:
TI01133PPL_0517.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrukcja obsługi
Wersja polska - 03/2017
Przetwornik ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia absolutnego i względnego
EN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
770 KB
Nazwa pliku:
BA01271PPL_0517.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN PL 31/07/2023Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2023
Rozmiar pliku:
801.4 KB
Nazwa pliku:
TI01724PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Karta katalogowa
Przetworniki ciśnienia z membraną ceramiczną lub metalową
EN PL 09/09/202501/04/202118/05/201831/03/201730/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
937.2 KB
Nazwa pliku:
TI01133PPL_0517.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrukcja obsługi
Przetwornik ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
770 KB
Nazwa pliku:
BA01271PPL_0517.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN PL 31/07/2023Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2023
Rozmiar pliku:
963.3 KB
Nazwa pliku:
BA02299PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Cerabar PMC21 IO-Link
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/05/2023Język:
Polski
Wersja:
01/05/2023
Rozmiar pliku:
326.7 KB
Nazwa pliku:
KA01646PPL_0123-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2021
Rozmiar pliku:
777.9 KB
Nazwa pliku:
KA01164PPL_0721.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Cerabar PMC21
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/05/202311/04/2023Język:
Polski
Wersja:
01/05/2023
Rozmiar pliku:
333.6 KB
Nazwa pliku:
KA01602PPL_0223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing
4...20 mA (IS)
Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D;
Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4EN PL 17/05/201704/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2017
Rozmiar pliku:
431.7 KB
Nazwa pliku:
XA01322PEN_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN PL 24/09/2024Język:
Angielski
Wersja:
24/09/2024
Rozmiar pliku:
392.7 KB
Nazwa pliku:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN PL 07/04/202523/11/202028/06/2016Język:
Angielski
Wersja:
07/04/2025
Rozmiar pliku:
489.1 KB
Nazwa pliku:
XA01363PEN_0324-00.pdf
-