Kluczowe parametry
-
Wyjście
24...28 V DC
-
Power Supply
100…240 V AC/DC
Zastosowanie
RNB22 to wysokosprawny, taktowany po stronie pierwotnej, kompaktowy zasilacz modułowego systemu interfejsów sygnałowych na szynę DIN. Dostarcza niezawodne, jednofazowe napięcie wyjściowe 24 VDC / 2.5 A, charakteryzuje się szerokim zakresem napięcia wejściowego 100 ... 240 VAC / 110 ... 250 VDC, oraz rezerwą dynamiczną i statyczną odpowiednio 5 A i 3.125 A.
Podczas pracy równoległej z modułem zasilania i sygnalizacji błędu RNF22, zasilacz RNB22 zapewnia redundancję, rezerwę mocy, monitoruje parametry pracy i sygnalizuje krytyczne stany robocze jeszcze przed wystąpieniem awarii.
Wysokosprawny zasilacz 24 VDC / 2.5 A o małym rozpraszaniu ciepła
Możliwość pracy równoległej w układach redundantnych z modułem zasilania i sygnalizacji błędu RNF22
Przeznaczony do systemów zdecentralizowanych lub szaf zdalnego sterowania
Kompaktowa obudowa, efektywne wykorzystanie miejsca w szafach sterowniczych
Małe rozpraszanie ciepła, nie wymaga odstępów bocznych przy montażu szeregowym
Temperatura otoczenia: –25 ... 70 °C (–13 ... 158 °F)
Korzyści
Bezpieczne i niezawodne jednofazowe napięcie wyjściowe, moc wyjściowa do 100 W
Funkcja inteligentnego monitorowania celem zapobiegania awariom i zapewnienia wysokiej dyspozycyjności systemu
Duża rezerwa mocy dla obwodów niskoprądowych
Ochrona przed przepięciami przejściowymi, zabezpieczenie przed zwarciem i pracą bez obciążenia
Montaż bez użycia narzędzi, pionowa lub pozioma pozycja montażowa
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
RNB22
Zasilacz systemowy 24 V DC / 2.5 A
EN PL 03/05/2021Język:
Polski
Wersja:
03/05/2021
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
TI01585KPL_0121.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
RNB22 System Power Supply for RxLine Interfaces
RNB22 System Power Supply for Rx-Line Interfaces
Included languages: DE+EN+FR+IT+TR+PT+ES+PL+ZH+RUEN PL 24/03/2021Język:
Angielski
Wersja:
24/03/2021
Rozmiar pliku:
898.2 KB
Nazwa pliku:
BA02055K09A2_0120.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Język:
Japoński
Wersja:
29/08/2022
Rozmiar pliku:
11.7 MB
Nazwa pliku:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
System products and data managers
Solutions to complete your measuring point
Język:
Angielski
Wersja:
15/09/2026
Rozmiar pliku:
17 MB
Nazwa pliku:
FA00016KEN_2426.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Język:
Koreański
Wersja:
12/03/2024
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Vervollständigung Ihrer Messstelle
Język:
Niemiecki
Wersja:
15/09/2026
Rozmiar pliku:
17 MB
Nazwa pliku:
FA00016KDE_2426.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
RN Series Zuverlässige Signalverarbeitung und -aufbereitung
Spannungsversorgungen, Speisetrenner und
Trennschaltverstärker für Sensoren und
analoge SignaleJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
02/06/2023
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
IN01216K09DE_02.23.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Język:
Koreański
Wersja:
08/09/2021
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
IN01216K09KO_0121.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
RN Series
Traitement et conditionnement fiable des signaux
Język:
French
Wersja:
08/09/2021
Rozmiar pliku:
884.3 KB
Nazwa pliku:
IN01216K14FR_01.21-BD.pdf
-