©Endress+Hauser
Moduł zasilania i sygnalizacji błędu 24 V DC RNF22 z wyjściem przekaźnikowym
©Endress+Hauser
Interfejsy sygnałowe serii RN i moduł zasilania i sygnalizacji błędu RNF22
©Endress+Hauser
Uruchomienie interfejsów sygnałowych serii RN z modułem zasilania i sygnalizacji błędu RNF22
Zastosowanie
RNF22 jest modułem zasilania i sygnalizacji błędu, służącym jako redundantne źródło zasilania o napięciu 24 VDC , do podłączenia w magistralę interfejsów sygnałowych montowanych na szynie DIN w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Funkcja inteligentnej diagnostyki błędów sygnalizuje awarię zasilania lub zadziałanie bezpiecznika pulsowaniem kontrolki LED oraz za pomocą styku przekaźnika sygnalizacji błędu, zgodnie z zaleceniami NAMUR . Kompaktowy moduł systemowy jest zabezpieczony przed przepięciem i odwrotną polaryzacją poprzez rozłączenie diod zasilających.
Moduł zasilania i sygnalizacji błędu do bezpiecznej i niezawodnej pracy w obszarach zagrożonych wybuchem
Możliwość pracy jako niezależne lub redundantne źródło zasilania 24 VDC , prąd maks. 3.75 A
Wyjście przekaźnikowe do sygnalizacji błędów
Sygnalizacja błędów podłączonych wzmacniaczy separujących sygnału dwustanowego NAMUR (RLN22 )
Aktywacja/deaktywacja funkcji diagnostyki i sygnalizacji błędów za pomocą mikroprzełącznika typu DIP switch
Temperatura otoczenia: –20 ... 60 °C (–4 ... 140 °F)
Korzyści
Bezpieczny i niezawodny zasilacz 24 VDC interfejsów sygnałowych APKiA, do pracy indywidualnej lub redundantnej
Wbudowana funkcja inteligentnej diagnostyki: sygnalizacja awarii zasilania lub zadziałania bezpiecznika
Szybkie i łatwe podłączenie za pomocą zacisków wtykowych
Kompaktowa obudowa: 17.5 mm (0.69"), efektywne wykorzystanie miejsca w szafach sterowniczych
Loading alternative products
Nasze realizacje
Remote monitoring via Bluetooth®
Setting up and monitoring equipment at an ammonia plant presents significant challenges. Engie Energía uses advanced technological solutions, like remote communication devices in hazardous areas.
Przeczytaj całą historię
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zasada działania
Power and error message module
Funkcja
Power and error message module
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX IECEx Ex ec nC UK Ex ec nC DNV
Najczęściej pobierane
RNF22
Moduł zasilania i sygnalizacji błędów 24 V DC
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
19/10/2021
03/05/2021
Język:
Polski
Wersja:
19/10/2021
Rozmiar pliku:
947 KB
Nazwa pliku:
TI01586KPL_0221-00.pdf
RNF22
Wersja angielska - 10/2021
Power and error message module 24 V DC
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
19/10/2021
06/05/2021
Język:
Angielski
Wersja:
19/10/2021
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
BA02039KEN_0221.pdf
Dokumentów: 19
Moduł zasilania i sygnalizacji błędów 24 V DC
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
19/10/2021
03/05/2021
Język:
Polski
Wersja:
19/10/2021
Rozmiar pliku:
947 KB
Nazwa pliku:
TI01586KPL_0221-00.pdf
Power and error message module 24 V DC
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
19/10/2021
06/05/2021
Język:
Angielski
Wersja:
19/10/2021
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
BA02039KEN_0221.pdf
Moduł zasilania i sygnalizacji błędu 24 V<sub>DC</sub>
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
27/12/2022
19/10/2021
06/05/2021
Język:
Polski
Wersja:
27/12/2022
Rozmiar pliku:
434.6 KB
Nazwa pliku:
KA01460KPL_0322-00.pdf
RNF22 Power and error message module
CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to
Dir. 2014/34/EU (ATEX)
ATEX: ATEX II 3 G Ex nA nC IIC Gc IECEx: IECEx II 3 G Ex nA nC IIC Gc
EN
PL
Niemiecki
25/01/2021
Język:
Angielski
Wersja:
25/01/2021
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
XA02373K_DE_EN_Control_Drawing_RNF22.pdf
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
HAW562- HAW569- MS20- MS21- RA33- RB223- RDL10- READWIN- RH33- RIA14- RIA15- RIA16- RIA45- RIA452- RIA46- RID14- RID16- RID261- RLN22- RLN42- RMA42- RMC621- RMS621- RN22- RN221N- RN42- RNB22- RNF22- RNO22- RS33- RSG30- RSG35- RSG40- RSG45- RXO20
Język:
Japoński
Wersja:
29/08/2022
Rozmiar pliku:
11.7 MB
Nazwa pliku:
Fa00016k33ja_2019.pdf
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Język:
Koreański
Wersja:
12/03/2024
Rozmiar pliku:
3.8 MB
Nazwa pliku:
FA00016K46KO.pdf
RN Series
Zuverlässige Signalverarbeitung
und -aufbereitung
Spannungsversorgungen, Speisetrenner und Trennschaltverstärker für Sensoren und analoge Signale
Język:
Niemiecki
Wersja:
02/06/2023
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
IN01216K09DE_02.23.pdf
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Język:
Koreański
Wersja:
08/09/2021
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
IN01216K09KO_0121.pdf
Traitement et conditionnement fiable des signaux
Język:
French
Wersja:
08/09/2021
Rozmiar pliku:
884.3 KB
Nazwa pliku:
IN01216K14FR_01.21-BD.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Terminal set 3pol. DIN rail screw
Kod zamówieniowy
71505345
Terminal set 3pol. DIN rail push-in
Kod zamówieniowy
71505346
Flap 17.5 W25 DIN rail housing
Kod zamówieniowy
71505348
Konektor zasilania, szyna DINrail 17.5mm
Kod zamówieniowy
71505352
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko