Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wysokiej jakości aparatura kontrolno-pomiarowa dla systemów wody chłodzącej

Firma Torishima, producent oryginalnego wyposażenia, korzysta z niezawodnych produktów i lokalnego serwisu Endress+Hauser

Firma Torishima - dostawca rozwiązań inżynierskich i producent oryginalnego wyposażenia - do swych systemów wody chłodzącej produkowanych dla odbiorców na Bliskim Wschodzie potrzebuje niezawodnej i gwarantującej wysoką jakość aparatury pomiarowej. Zakład firmy z siedzibą w Glasgow pozyskuje od Endress+Hauser całą aparaturę dla swych skidów pomiarowych, m.in. czujniki temperatury, przetworniki ciśnienia i przepływomierze, które są szczególnie cenione za niezawodność, doskonałe parametry pracy, oraz serwis.

Zdjęcie systemów chłodzenia wodnego firmy Torishima ©Endress+Hauser

Endress+Hauser dostarcza aparaturę do skidów pomiarowych systemów chłodzenia wodnego, m.in. przepływomierze elektromagnetycznePromag W 10

Systemy chłodzenia wodnego firmy Torishima ©Endress+Hauser

Systemy chłodzenia wodnego są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej, efektywnej i niezawodnej pracy pomp oraz innych urządzeń

Wynik

  • Zdalny dostęp do aparatury pomiarowej ze sterowni – niezbędny w warunkach wysokiej temperatury

  • Aparatura pomiarowa o wysokiej dokładności, doskonałej jakości i trwałości, zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach przez dziesiątki lat – mniej awarii oznacza bezpieczne zaopatrzenie społeczności lokalnych w wodę i mniej wizyt serwisowych u klienta

  • Terminowa dostawa przyrządów do klienta

  • Niezawodny, dostępny na miejscu serwis klienta zapewnia szybką pomoc na miejscu w przypadku problemów

Zdjęcie p. Toma Couttsa, Dyrektora ds. Inwestycji i Eksploatacji w firmie Torishima

"Te produkty spełniają nasze wymagania, dogodne są warunki dostawy, więc z przyjemnością będę kontynuował współpracę z Endress+Hauser."

Pan Tom Coutts, Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji
w firmie Torishima

Wymóg klienta

Systemy chłodzenia wodnego są niezbędne do zapewnienia bezpiecznej, efektywnej i niezawodnej pracy pomp oraz innych urządzeń, gdyż przegrzanie może uszkodzić komponenty, wpływać na parametry eksploatacyjne i zagrażać ogólnej stabilności i niezawodności stacji pomp. "Te systemy muszą działać od 25 do 30 lat, a awarie mogą stanowić poważny problem” – wyjaśnia Tom Coutts, Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji.

Nasze rozwiązanie

Endress+Hauser dostarcza czujniki temperatury, przetworniki ciśnienia, sygnalizatory poziomu, przepływomierze i sygnalizatory przepływu do skidów pomiarowych. Do wszystkich tych przyrządów możliwy jest dostęp zdalny ze sterowni. W tak wymagających warunkach, istotne znaczenie ma jakość i trwałość aparatury pomiarowej. "Wszystko powinno być wykonane ze stali nierdzewnej i spełniać rygorystyczne wymagania użytkownika końcowego" – wyjaśnia Tom Coutts. "Awaria systemu chłodzenia ma ogromny wpływ na lokalną społeczność. Wysłanie technika serwisu z Glasgow na Bliski Wschód jest bardzo kosztowne i dlatego potrzebuję niezawodnej aparatury."

Zastosowane przyrządy

  • Przepływomierz elektromagnetyczny Proline Promag W 10 do dokładnych pomiarów przepływu wody chłodzącej w rurociągach, nawet za kolankami, dzięki zastosowaniu konstrukcji o pełnym przekroju rury 0 x DN

  • Termometr iTHERM ModuLine TM131 w wersji iskrobezpiecznej

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.