- F
- L
- E
- X
- F
- L
- E
- X
- F
- L
- E
- X
- F
- L
- E
- X
Z separatorem temperaturowym
- F
- L
- E
- X
Z separatorem temperaturowym i obudową ze stali nierdzewnej
- F
- L
- E
- X
Z gwintem równoległym
- F
- L
- E
- X
Z gwintowanym separatorem
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Temperatura procesu
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F) -
Zakres ciśnienia mierzonego
400 mbar...700 bar
(1.5 psi...10,500 psi) -
Główne części wchodzące w kontakt z medium
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE, Gold -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE,
Gold -
Zakres pomiarowy
400 mbar...700 bar
(6 psi...10,500 psi)
Zastosowanie
Jest to jeden z przetworników Cerabar nowej generacji. Przetwornik ma solidną konstrukcję i może być sterowany zdalnie za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniach mobilnych poprzez bezpieczne połączenie Bluetooth.
Oprogramowanie w języku polskim zapewnia wygodną obsługę przetwornika. Intuicyjne kreatory ułatwiają użytkownikowi bezbłędną konfigurację, wykonanie okresowych testów kontrolnych i weryfikację przyrządu.
Heartbeat Technology obejmuje funkcje weryfikacji i monitoringu, które umożliwiają wykrywanie nieprawidłowości, m.in. w charakterystyce obwodu sygnału prądowego.
Zakres ciśnienia mierzonego: do 700 bar (10500 psi)
Temperatura medium do 400°C (752 °F) w wersji z separatorem membranowym
Dokładność: maks. +/- 0.025%
Korzyści
Heartbeat Technology: możliwość weryfikacji stanu funkcjonalnego urządzenia bez przerywania pomiaru.
Prosta sygnalizacja statusu urządzenia - pojawienie się komunikatu diagnostycznego powoduje zmianę koloru wyświetlacza z zielonego na czerwony
Redukcja błędów systematycznych - bezbłędne uruchomienie w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym (SIL), dzięki wbudowanym asystentom testów sprawdzających stan funkcjonalny przyrządu
Bezprzewodowe sterowanie urządzeniem na obiekcie za pomocą aplikacji SmartBlue
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
Zasada pomiaru
Absolute and gauge pressure
-
Charakterystyka
Pressure transmitter with metallic process diaphragm.
Available with diaphragm seals.
Device health verification without process interruptions.
Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification. -
Zasilanie / Komunikacja
4...20 mA HART
Ex d, Ex e, non-Ex:
10.5...35V DC :
Ex i: 10.5...30V DC -
Błąd pomiaru
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Stabilność długoterminowa
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years -
Temperatura procesu
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-70°C...+400°C
(-94°F...+752°F) -
Temperatura otoczenia
-60°C...+80°C
(-76°F...+185°F) -
Zakres pomiarowy
400 mbar...700 bar
(6 psi...10,500 psi) -
Smallest calibratable span
5 mbar (0.075 psi)
-
Vacuum resistance
Standard:10 mbar (0.145 psi)
Diaphragm seal: 50 mbar (0.725 psi) -
Zakresowość
100:1
-
Wartość graniczna nadciśnienia
1,050 bar (15,750 psi)
-
Przyłącze technologiczne
Thread:
G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,
FNPT1/2, R1/2
Flange:
DN25...DN100,
NPS 1"...4"
Pancake: 2"...4", DN50...DN100 -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE,
Gold -
Material gasket
PTFE
-
Fill fluid
Silicone oil, Inert oil,
Vegetable oil,
High/ low temperature oil -
Material housing
Aluminium,
316L -
Wyjście
4...20 mA HART
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional) -
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN10204-3.1,
NACE MR0103,
NACE MR0175 -
Marine approvals
Marine approvals
-
Drinking water approvals
NSF
-
Wersje specjalne
Heartbeat Technology,
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,
LED Module,
RFID TAG for easy identification,
Plug and play functionalities,
HistoROM
-
Zasada pomiaru
Absolute and gauge pressure
-
Charakterystyka / Aplikacja
Pressure transmitter with metallic process diaphragm.
Available with diaphragm seals.
Device health verification without process interruptions.
Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification. -
Wersje specjalne
Heartbeat Technology,
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App,
LED Module,
RFID TAG for easy identification,
Plug and play functionalities,
HistoROM -
Zasilanie / Komunikacja
Ex d, Ex e, non-Ex:
10.5...35V DC
Ex i: 10.5...30V DC -
Błąd pomiaru
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 % -
Stabilność długoterminowa
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years -
Temperatura otoczenia
-60°C...+80°C
(-76°F...+185°F) -
Temperatura procesu
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
700 bar
(10,500 psi) -
Zakres ciśnienia mierzonego
400 mbar...700 bar
(1.5 psi...10,500 psi) -
Główne części wchodzące w kontakt z medium
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE, Gold -
Przyłącze technologiczne
Thread:
G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,
FNPT1/2, R1/2
Flange:
DN25...DN100,
NPS 1"...4"
Pancake: 2"...4", DN50...DN100 -
Maks. odległość pomiarowa
7000 m (22,966 ft) H2O
-
Wyjście
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional) -
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
-
Safety approvals
SIL
-
Design approvals
EN 10204-3.1
NACE MR0175,
NACE MR0103 -
Marine approval
Marine approval
-
Drinking water approvals
NSF
-
Metrological approvals and certificates
MID
-
Opcje
Touch control display
Diaphragm seal -
Wartości umożliwiające zastosowanie
Measuring cell: Metal
welded
If pressurized, possibly
use differential pressure
measurement with two
pressure transmitters
(electronic dp). Observe
ratio head pressure:
hydrostatic pressure
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 09/2023New version available in EnglishLevel, pressure and temperature measurement
EN PL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Cerabar PMP71B
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 03/2023New version available in EnglishPomiar ciśnienia procesowego i poziomu w cieczach lub gazach
EN PL 14/08/202512/02/202510/01/202526/03/202416/03/2023Język:
Polski
Wersja:
16/03/2023
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
TI01509PPL_0622-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Cerabar PMP71B
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 03/2023New version available in EnglishPomiar ciśnienia procesowego
PROFINET z Ethernet-APLEN PL 18/07/202510/01/202516/03/2023Język:
Polski
Wersja:
16/03/2023
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
BA02229PPL_0223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Cerabar PMP71B
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 08/2025New version available in EnglishProcess pressure measurement
PROFIBUS PAEN PL 14/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
14/08/2025
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
BA02527PEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar PMP71B HART
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 10/2020New version available in EnglishPomiar ciśnienia procesowego
EN PL 18/07/202512/02/202526/03/202431/08/202230/11/2021Język:
Polski
Wersja:
30/10/2020
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA02012PPL_0220.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Cerabar PMP71B
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 08/2025New version available in EnglishProcess pressure measurement
PROFIBUS PAEN PL 01/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2025
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
GP01249PEN_0125-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Cerabar PMP71B
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 03/2023New version available in EnglishProcess pressure measurement
PROFINET with Ethernet-APLEN PL 16/03/2023Język:
Angielski
Wersja:
16/03/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
GP01194PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Cerabar PMP71B
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 03/2024New version available in EnglishProcess pressure measurement
HARTEN PL 26/03/202430/03/2021Język:
Angielski
Wersja:
26/03/2024
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01163PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Cerabar PMC51B
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Wersja angielska - 03/2024New version available in EnglishProcess pressure measurement
HARTEN PL 26/03/202430/03/202130/10/2020Język:
Angielski
Wersja:
26/03/2024
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
GP01149PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Cerabar PMP71B
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja polska - 08/2025New version available in EnglishPomiar ciśnienia medium procesowego
4-20 mA HARTEN PL 01/08/202526/03/202431/08/202230/11/202130/03/2021Język:
Polski
Wersja:
01/08/2025
Rozmiar pliku:
884.2 KB
Nazwa pliku:
KA01465PPL_0625-00.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty