Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
316L
AlloyC
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
Cerabar PMP63B to nowoczesny przetwornik ciśnienia do pomiarów poziomu metodą hydrostatyczną, jak również pomiarów ciśnienia absolutnego i względnego cieczy i gazów. Dostępne są dwie wersje czujników: z celą pomiarową Contite i metalową membraną zapewnia doskonałą odporność na kondensację i przenikanie wilgoci, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowania w warunkach niskich temperatur procesu. Wersja alternatywna jest wyposażona w separator ze sprawdzoną membraną TempC, która znacząco redukuje wpływ wahań temperatury.
Dzięki wytrzymałej konstrukcji i zgodności ze standardami higienicznymi, Cerabar PMP63B doskonale nadaje się do następujących zastosowań w przemyśle spożywczym oraz w branży biotechnologicznej:
Hydrostatyczny pomiar poziomu w procesach niskotemperaturowych i zbiornikach magazynowych
Monitorowanie ciśnienia w rurociągach procesowych podczas transportu produktów, np. mleka lub produktów farmaceutycznych
Hydrostatyczny pomiar poziomu i ciśnienia głowicy w zbiornikach ciśnieniowych w przygotowaniu produkcji farmaceutycznej, np. hodowlach komórkowych i procesach fermentacji
Monitorowanie ciśnienia w rurociągu pary czystej w procesach czyszczenia SIP
Wysoka wiarygodność pomiaru i bezpieczeństwo eksploatacji zapewnione dzięki membranie TempC lub czujnik o zwiększonej odporności na kondensację (cela pomiarowa Contite)
Elastyczna integracja z systemami automatyki dzięki komunikacji PROFINET z Ethernet-APL, PROFIBUS PA i HART
Łatwe uruchomienie dzięki interaktywnym asystentom na wyświetlaczu przyrządu, poprzez serwer WWW lub aplikację SmartBlue
Możliwość weryfikacji stanu przyrządu i monitorowania procesu dzięki Heartbeat Technology
Przyrząd został zaprojektowany zgodnie z normą IEC 61508 do stosowania obwodach blokadowych z atestem SIL2/3, posiada międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Produkty podstawowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Absolute and gauge pressure
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Available with diaphragm seals and advanced condensation
resistance (Contite) functionality
Intuitive and clear wizard for commissioning
proof tests and verification.
4...20 mA HART
10.5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10.5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9.6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i)
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
-40°C...85°C
(-58°F...185°F)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
5 mbar (0.075 psi)
5 mbar (0.075 psi)
100:1
400 bar (6000 psi)
Thread:
G1/2...G2,MNPT1/2...MNPT2
Flange:
DN25…DN80,
NPS 1"…3"
Diaphragm seal
Tri-Clamp
DIN11851
DIN11864
NEUMO
Varivent
SMS
DRD
Anderson
Sanitary tank spud
Universal adapter
316L
AlloyC
None, diaphragm welded
Silicone oil,
Synthetic oil,
Vegetable oil,
High temperature oil
Aluminum,
316L hygiene
4…20mA
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional)
ATEX, CAN/US, IEC Ex, JPN Ex,KC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
SIL
EN10204-3.1
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG
Drinking water approval KTW
NSF
Heartbeat technology,
Bluetooth® operation and maintenance with the SmartBlue app,
LED module,
RFID tag for easy identification,
Plug and play functions,
HistoROM
Absolute and gauge pressure
Digital transmitter with piezoresistive sensor and diaphragm seal
Modular transmitter
Long term stability
Enhanced safety via self diagnostic functions
Available with diaphragm seals and advanced
condensation resistance (Contite) functionality
Intuitive and clear wizard for commissioning proof tests
and verification.
Heartbeat technology,
Bluetooth® operation and maintenance with the SmartBlue app,
LED module,
RFID tag for easy identification,
Plug and play functions,
HistoROM
4...20 mA HART
10.5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10.5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9.6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i)
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
0.05 % of URL/ year
0.07 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years
-40°C...85°C
(-58°F...185°F)
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
400 bar (6000 psi)
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
Thread:
G1/2...G2,MNPT1/2...MNPT2
Flange:
DN25…DN80,
NPS 1"…3"
Diaphragm seal
Tri-Clamp
DIN11851
DIN11864
NEUMO
Varivent
SMS
DRD
Anderson
Sanitary tank spud
Universal adapter
4…20mA
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET with Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional)
ATEX, CAN/US, IEC Ex, JPN Ex,KC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
SIL
EN10204-3.1
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG
Drinking water approval KTW
NSF
Pomiar ciśnienia procesowego
Wersja analogowa 4...20 mA, HART
PROFINET z Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | PL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Język: |
Polski |
|
Wersja: |
18/02/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
2.7 MB |
|
Nazwa pliku: |
TI01838PPL_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | PL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
18/02/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
2.7 MB |
|
Nazwa pliku: |
BA02556PEN_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
4-20mA HART
| EN | PL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
18/02/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
2.2 MB |
|
Nazwa pliku: |
BA02555PEN_0325-00.pdf |
Pomiar ciśnienia procesowego
Wersja analogowa 4-20 mA
| EN | PL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Język: |
Polski |
|
Wersja: |
18/02/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
2 MB |
|
Nazwa pliku: |
BA02554PPL_0325-00.pdf |
Pomiar ciśnienia procesowego
PROFIBUS PA
| EN | PL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Język: |
Polski |
|
Wersja: |
18/02/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
2.2 MB |
|
Nazwa pliku: |
BA02557PPL_0325-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | PL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
18/02/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
1.2 MB |
|
Nazwa pliku: |
GP01256PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | PL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
18/02/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
1.1 MB |
|
Nazwa pliku: |
GP01248PEN_0125-00.pdf |
Process pressure measurement
HART
| EN | PL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
18/02/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
1.2 MB |
|
Nazwa pliku: |
GP01258PEN_0125-00.pdf |
Pomiar ciśnienia medium procesowego
4-20 mA HART
| EN | PL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Język: |
Polski |
|
Wersja: |
18/02/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
965.2 KB |
|
Nazwa pliku: |
KA01784PPL_0325-00.pdf |
Pomiar ciśnienia medium procesowego
PROFIBUS PA
| EN | PL | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Język: |
Polski |
|
Wersja: |
18/02/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
939.1 KB |
|
Nazwa pliku: |
KA01785PPL_0325-00.pdf |
Akcesoria
Polecane komponenty
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .