You choose a safe and comfortable place within a radius of up to 10 meters around the device to run it. Especially in places difficult to reach or hazardous areas it is very precious to commission and operate the device via the SmartBlue app. For maintenance all data is always at hand in real-time. SmartBlue is based on Bluetooth® wireless technology, no separate driver is needed. And the data is transformed encoded; the system is approved by the acknowledged German institute Fraunhofer.
Błąd pomiaruRod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Temperatura procesu-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnieniaVacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Maks. odległość pomiarowaRod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
Główne części wchodzące w kontakt z mediumRod probe: 316L, Alloy C, Ceramic Rope probe: 316, 316L, Alloy C, Ceramic Coaxial probe: 316L, Alloy C, Ceramic, PFA
Zakres temperatury medium-10 to 70°C (+14 to +158 °F) Permissible short-term temperature, maximum one hour: 85 °C (185 °F) Repetition after 4 hours at the earliest
Maks. ciśnienie procesu16 bar
Materiały w kontakcie z mediumPEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM Electrodes: 1.4404/316L
Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.
Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).
Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnieniaVacuum …16 bar (Vacuum … 232 psi)
Maks. odległość pomiarowa50 m (164 ft)
Główne części wchodzące w kontakt z mediumPTFE antenna PP or 316L process connections
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .