Bezpieczna komunikacja Bluetooth®
Bezpieczna, niskoenergetyczna technologia dla przemysłu procesowego opracowana przez Endress+Hauser
Coraz większe zainteresowanie wygodnym dostępem do aparatury obiektowej. Częstotliwość zdalnego dostępu do urządzeń obiektowych stwarza znaczne ryzyko dla bezpieczeństwa komunikacji. Postęp w zakresie Przemysłowego Internetu Rzeczy powoduje zwiększenie liczby połączonych ze sobą w sieć komponentów sterowania procesem. Firma Endress+Hauser wprowadziła dodatkową warstwę bezpieczeństwa w komunikacji Bluetooth®, która chroni hasła dostępu, wykorzystując główny komponent o nazwie CPace . Rozwiązanie CPace zapobiega atakom występującym najczęściej podczas parowania urządzeń Bluetooth®.
Bezpieczeństwo komunikacji Bluetooth® ma znaczenie
Bezpieczeństwo uwierzytelniania użytkowników za pomocą hasła odgrywa obecnie kluczową rolę, zwłaszcza w przypadku urządzeń z interfejsami bezprzewodowymi, np. Bluetooth®. Ponieważ ochrona haseł jest niezwykle trudna, rozwiązanie CPace opracowane przez Endress+Hauser wykorzystuje skuteczną technikę PAKE opartą na metodzie PACE wykorzystywaną w niemieckich dowodach tożsamości. Dzięki CPace połączenia Bluetooth® są zawsze bezpieczne, niezależnie od długości hasła.
Dowiedz się więcej o bezpiecznym połączeniu Bluetooth® firmy Endress+Hauser
Rozwiązanie bezpieczeństwa Bluetooth® opracowane przez E+H z rekomendacją IETF
W 2020 r. CFRG, grupa badawcza Crypto Forum Research Group, działająca w ramach organizacji normalizacyjnej IETF, po przeprowadzeniu gruntownej analizy bezpieczeństwa, ogłosiła rozwiązanie CPace opracowane przez Endress+Hauser zwycięzcą i uznała jako zalecaną metodę do stosowania w internetowych standardach bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, w 2016 r. poziom bezpieczeństwa opracowanego przez Endress+Hauser rozszerzenia protokołu Bluetooth® został uznany za "wysoki" przez Instytut Fraunhofera AISEC.
Więcej informacji na ten temat, patrz Analiza bezpieczeństwa Instytutu Fraunhofera .
Aby dostarczyć dowód jakości cyberbezpieczeństwa naszych produktów, przetestowaliśmy nasze systemy. Sprawdź odpowiednie certyfikaty.
Aplikacja SmartBlue
Aplikacja SmartBlue firmy Endress+Hauser to bezpieczna aplikacja z obsługą Bluetooth®, przeznaczona do szybkiego uruchamiania, diagnostyki oraz dostępu do danych procesowych w czasie rzeczywistym. Umożliwia Tobie i Twojemu zespołowi bezpieczną pracę z odległości do 10 m podczas uruchamiania, monitorowania i konserwacji urządzeń dzięki technologii BLE zabezpieczonej protokołem CPace. Pomaga zwiększyć produktywność i wzmocnić bezpieczeństwo instalacji – bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń. Wystarczy pobrać aplikację na tablet lub smartfon i zacząć korzystać już dziś.
Korzyści
Większa dostępność, oszczędność czasu i bezpieczeństwo zakładu dzięki rozwiązaniu CPace podczas korzystania z urządzeń Bluetooth®
Bezpieczeństwo użycia haseł w zakładach przemysłowych niezależnie od długości hasła i dostępności skomplikowanej infrastruktury PKI dzięki korzystaniu z protokołów PAKE
Możliwość stosowania niezależnie od typu i mocy obliczeniowej urządzenia, ponieważ weryfikacji wymaga tylko jeden protokół
Zapobieganie phishingowi i atakom typu man-in-the-middle z wykorzystaniem kryptografii asymetrycznej
Znacząco większe bezpieczeństwo niż innych standardowo stosowanych rozwiązań (np. klucza PSK) – rozwiązanie Endress+rekomendowane przez IETF