Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Standard 0.15%
Platinum 0.075% -
Temperatura procesu
-70°C…400°C
(-94°F…752°F) -
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
600 bar (9000 psi)
-
Zakres ciśnienia mierzonego
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Główne części wchodzące w kontakt z medium
316L
AlloyC
Montel
Tantal
Rhodium -
Maks. odległość pomiarowa
4000m (13.123ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, PTFE,
Rhodium>Gold -
Zakres pomiarowy
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Zastosowanie
Cyfrowy przetwornik ciśnienia Cerabar PMP55 z separatorem membranowym jest stosowany w przemyśle procesowym i w branży higienicznej do pomiaru ciśnienia, poziomu, objętości lub masy cieczy. Służy do pomiaru wysokich ciśnień i w zakresie wysokich temperatur medium od -70 do +400°C (-94...750°F). Szybka konfiguracja przez swobodne ustawienie zakresu pomiarowego bez konieczności zadawania ciśnienia wzorcowego ułatwia uruchomienie i zapewnia oszczędność czasu i kosztów. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 wg PN-EN 61508 i PN-EN 61511.
Jednokomorowa obudowa aluminiowa lub ze stali k.o. (316L).
Przyłącza technologiczne: gwintowe, kołnierzowe i higieniczne
Temperatura medium: -70...+400°C (-94...+752°F)
Zakresy pomiarowe: -1/0 mbar...+400 bar (-15/0...+6,000psi)
Błąd pomiaru: ±0.15%, wersja "Platinum" ±0.075%
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, SIL
Korzyści
Szeroki asortyment przyłączy technologicznych i materiałów membrany
Nowa membrana TempC: minimalny wpływ wahań temperatury otoczenia i medium
Łatwa konfiguracja punktu pomiarowego za pomocą wskaźnika lokalnego, z wykorzystaniem komunikacji 4-20 mA/HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Pomiar ciśnienia procesowego w obwodach blokadowych z atestem SIL2: certyfikat na zgodność z IEC 61508 oraz IEC 61511
Modułowa koncepcja konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki
Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową (HART/PA/FF)
Filmy
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55 Karta katalogowa
Wersja polska - 04/2019
Przetwornik ciśnienia do pomiaru poziomu i ciśnienia medium.
EN PL 22/08/202206/09/202101/04/202016/04/201904/12/2018Język:
Polski
Wersja:
16/04/2019
Rozmiar pliku:
3.7 MB
Nazwa pliku:
TI00436PPL_2819.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
Wersja angielska - 07/2016
With ceramic and silicon sensors modular design and easy operation
EN PL 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Język:
Angielski
Wersja:
13/07/2016
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA00385PEN_2016.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN PL 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Język:
Polski
Wersja:
17/08/2017
Rozmiar pliku:
810 KB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_1917.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55 Karta katalogowa
Przetwornik ciśnienia do pomiaru poziomu i ciśnienia medium.
EN PL 22/08/202206/09/202101/04/202016/04/201904/12/2018Język:
Polski
Wersja:
16/04/2019
Rozmiar pliku:
3.7 MB
Nazwa pliku:
TI00436PPL_2819.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN PL 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Język:
Angielski
Wersja:
13/07/2016
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA00385PEN_2016.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN PL 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Język:
Angielski
Wersja:
13/07/2016
Rozmiar pliku:
7.8 MB
Nazwa pliku:
BA00383PEN_0816.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M Instrukcja obsługi
Przetworniki ciśnienia Cerabar M PMC51, PMP51/55
Przetwornik różnicy ciśnień Deltabar M PMD55
Przetwornik ciśnienia hydrostatycznego Deltapilot M FMB50/51/52/53
Wkładka elektroniki: HARTEN PL 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Język:
Polski
Wersja:
16/10/2009
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA382PPL_1009.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitterEN PL 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Język:
Angielski
Wersja:
13/07/2016
Rozmiar pliku:
7.8 MB
Nazwa pliku:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN PL 22/08/202231/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
22/08/2022
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Pomiar ciśnienia procesowego
FOUNDATION FieldbusEN PL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Język:
Polski
Wersja:
30/09/2021
Rozmiar pliku:
926.3 KB
Nazwa pliku:
KA01032PPL_0621-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Pomiar ciśnienia procesowego
PROFIBUS PAEN PL 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Język:
Polski
Wersja:
30/09/2021
Rozmiar pliku:
954.6 KB
Nazwa pliku:
KA01031PPL_0621-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Pomiar ciśnienia medium procesowego
Wersja z wyjściem analogowymEN PL 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Język:
Polski
Wersja:
15/12/2021
Rozmiar pliku:
839.7 KB
Nazwa pliku:
KA01036PPL_1821-00.pdf
-