Przetwornik ten to jeden z przetworników Deltabar nowej generacji. Posiada wytrzymałą konstrukcję i jest łatwy w obsłudze lokalnej i zdalnej. Przetwornik może być sterowany zdalnie za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniach mobilnych poprzez bezpieczne połączenie Bluetooth. Przetwornik PMD55B umożliwia realizację strategii predykcyjnego utrzymania ruchu, co znacznie zwiększa efektywność obsługi technicznej. Oprogramowanie zapewnia prostotę obsługi. Intuicyjne kreatory ułatwiają konfigurację oraz wykonanie okresowych testów kontrolnych, co ogranicza do minimum błędy podczas uruchomienia i eksploatacji przyrządu.
Zakres ciśnienia mierzonego: do 40 bar (600 psi)
Ciśnienie statyczne medium: maks. 250 bar (3750 psi)
Dokładność: maks. +/-0.055%
Korzyści
Bezprzewodowe sterowanie urządzeniem na obiekcie za pomocą aplikacji SmartBlue bez przerywania pomiaru
Ograniczenie usterek punktu pomiarowego i ochrona urządzenia w przypadku instalacji w miejscach trudnodostępnych
Redukcja błędów systematycznych - bezbłędne uruchomienie w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym (SIL), dzięki wbudowanym asystentom okresowych testów kontrolnych
Westlake Vinnolit uses chlor-alkali electrolysis to produce chlorine, caustic soda and hydrogen, relying on Proline Promag P 300/500 as an accurate flowmeter that is immune to electrical interference.
Firma GRISARD BITUMEN AG polega na technologii pomiaru wieloczęstotliwościowego zastosowanej w przepływomierzu Promass Q 500 do wiarygodnych pomiarów w przypadku obecności gazu w asfalcie
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Firma Olin Corporation wykorzystuje przepływomierz Proline Promag P 300 w procesie elektrolizy i przeprowadza dokładne pomiary w trudnych warunkach dzięki wersji przyrządu z izolacją galwaniczną obwodu pomiarowego.
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Wersje specjalne
Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Zasilanie / Komunikacja
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Błąd pomiaru
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Stabilność długoterminowa
0.05 % of URL/ year 0.13 % of URL/ 5 years 0.23 % of URL/ 10 years
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Temperatura procesu
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia
250 bar (3750 psi)
Zakres ciśnienia mierzonego
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium
316L, AlloyC
Przyłącze technologiczne
NPT 1/4-18, RC1/4"
Wyjście
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Drinking water approvals
NSF, KTW
Wartości umożliwiające zastosowanie
None
Zasada pomiaru
Differential pressure
Charakterystyka
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning
Zasilanie / Komunikacja
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Błąd pomiaru
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Stabilność długoterminowa
0.05 % of URL/ year 0.13 % of URL/ 5 years 0.23 % of URL/ 10 years
Temperatura procesu
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Zakres pomiarowy
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Smallest calibratable span
0.25 mbar (0.00375 psi)
Vacuum resistance
25 mbar (0.0375 psi)
Zakresowość
100:1
Wartość graniczna nadciśnienia
375 bar (5625 psi)
Przyłącze technologiczne
NPT 1/4-18, RC1/4"
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Material gasket
EPDM, HNBR, FVMQ,
Fill fluid
Silicone oil, Inert oil
Material housing
Aluminium
Wyjście
4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, KC, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Drinking water approvals
NSF, KTW
Wersje specjalne
Bluetooth® Operation and maintenance with SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Zasada pomiaru
Differential pressure
Product headline
Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring. Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.
Sensor features
Fill fluid: Inert oil, Silicone oil
Transmitter features
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Materiały w kontakcie z medium
316L, Alloy
Zakres pomiarowy
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Zakres temperatury medium
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Materiał obudowy przetwornika
Aluminium
Wyświetlacz
Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Wyjścia
4...20 mA HART
Komunikacja cyfrowa
HART
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, CSA, IECEx
Functional safety
SIL
Material certificates
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Zasada pomiaru
Differential pressure
Product headline
Smart transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring. Accurate differential pressure-, level- or flow measurement in liquids or gases.
Sensor features
Fill fluid: Inert oil, Silicone oil
Transmitter features
Bluetooth® Operation and maintenance Smartblue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Materiały w kontakcie z medium
316L, Alloy
Zakres pomiarowy
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Zakres temperatury medium
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Temperatura otoczenia
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Materiał obudowy przetwornika
Aluminium
Wyświetlacz
Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Wyjścia
4...20 mA HART
Komunikacja cyfrowa
HART
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .