Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitorowanie stanów magazynowych cieczy

Optymalizacja poziomu zapasów i poprawa wykorzystania magazynu dla lepszej dostępności surowców

Monitorowanie stanów magazynowych cieczy

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Endress+Hauser jest Twoim globalnym partnerem w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań monitorujących, które usprawniają wszystkie aspekty zarządzania zapasami. Dostęp, łączenie i wizualizacja danych w dowolnym miejscu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Uwolnij wzrost zysków i wydajności dzięki optymalizacji zapasów, zwiększeniu wykorzystania przestrzeni magazynowej i poprawie dostępności surowców.

Przegląd rozwiązania:

Dostępne dla:
Przemysł chemiczny
Przemysł energetyczny
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Przemysł spożywczy

Sprzęt i oprogramowanie:

  • Oprzyrządowanie pomiarowe (w tym czujniki IIoT) do pomiaru poziomu i innych parametrów
  • Bramki obiektowe i skrzynki przyłączeniowe
  • Hosting w chmurze i integracja danych poprzez API, OPC lub raportowanie elektroniczne
  • Oprogramowanie SupplyCare (hostowane lub instalowane lokalnie)
  • Wizualizacja (od widoku lokalnego do globalnego), integracja ERP
  • Dane historyczne, prognozowanie i analiza zapasów
  • Obsługa alarmów, planowanie dostaw, tworzenie pulpitów menadżerskich i raportowanie

Usługi:

  • Projekt, doradztwo aplikacyjne i analiza zakresu pracy
  • Dobór urządzeń i inżynieria oprogramowania
  • Zamówienia, testy i certyfikacja
  • Inspekcja i test odbioru fabrycznego (FAT)
  • Instalacja, uruchomienie i testy odbiorowe w miejscu instalacji (SAT)
  • Uruchomienie oraz oddanie do eksploatacji i utrzymania ruchu
  • Lokalna lub zdalna diagnostyka i rozwiązywanie problemów

IIoT: Od czujników obiektowych do wizualizacji w sali konferencyjnej zarządu

Nasze najnowocześniejsze kompleksowe rozwiązania monitorowania zapasów obejmują wszystkie niezbędne czujniki pomiarowe, bramki, oprogramowanie wizualizacyjne oraz usługi integracji z systemem ERP. Endress+Hauser dostarcza kompleksowe i precyzyjne dane online niezbędne do optymalnego zarządzania zapasami. Możliwe jest wizualizowanie i monitorowanie danych dla pojedynczych zbiorników lub globalnych operacji w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Endress+Hauser umożliwia redukcję kosztów, maksymalizację wykorzystania zbiorników i optymalizację logistyki.

Nasza globalna sieć doświadczonych ekspertów Endress+Hauser pomoże Ci opracować optymalne rozwiązanie do efektywnego zarządzania zapasami. Skorzystasz z dokładnej i aktualnej wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami, umożliwiając monitorowanie zapasów towarów łatwo psujących się w czasie rzeczywistym.

Od modernizacji urządzeń po nowe instalacje

Dzięki naszym usługom, które obejmują zarządzanie projektem, szczegółową inżynierię, produkcję, testowanie, dokumentację, uruchomienie i rozruch, zapewniamy optymalną realizację i zarządzanie ryzykiem.

Gotowe rozwiązania „pod klucz” do zarządzania zapasami

Wykorzystaj nasze gotowe rozwiązania do zarządzania zapasami oraz szereg zintegrowanych interfejsów analogowych, cyfrowych i połączeń IIoT w celu szybkiego wdrożenia projektu.

Zwiększ swoją produktywność

Zoptymalizuj logistykę i usprawnij współpracę między interesariuszami dzięki całodobowej (24/7) widoczności stanów magazynowych.

Odblokuj oszczędności kapitałowe

dzięki zoptymalizowanemu zarządzaniu zapasami.

Zwiększ wydajność

dzięki naszym usługom szkoleniowym i serwisowym.

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Najważniejsze informacje o ofercie

/

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Poznaj nasze inne rozwiązania