obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Dzięki systemom analizy pary i wody Endress+Hauser, możesz polegać na sprawdzonych, zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach dla Twoich obiegów parowych. Najnowocześniejsza aparatura analityczna doskonale spełni Twoje wymagania i ułatwi Ci pracę przy mniejszych nakładach na konserwację. Skontaktuj się z naszymi doświadczonymi inżynierami, a otrzymasz gotowe rozwiązanie, które wystarczy tylko podłączyć do systemu zasilania elektrycznego i sieci komunikacyjnej.
Przegląd rozwiązania:
Dostępne dla:
Przemysł chemiczny
Przemysł energetyczny
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Przemysł spożywczy
Przemysł wydobywczy, minerały i metale
Sprzęt i oprogramowanie:
Analiza wszystkich typowych parametrów krytycznych wody: np. pH/redoks, tlenu rozpuszczonego, przewodności (całkowitej, kationowej/kwasowej, różnicowej), mętności, OWO. Pomiar dodatkowych parametrów i obsługa czujników innych producentów na żądanie.
Pomiar maks. ośmiu parametrów za pomocą pojedynczego przyjaznego w obsłudze przetwornika Liquiline.
Dostępny system przygotowania próbki z redukcją temperatury i ciśnienia od 320 bar/4.640 psi i 575°C/1.060 °F.
Wbudowany algorytm obliczania wartości pH na podstawie przewodności różnicowej.
Obliczanie pozostałej pojemności wymiennika jonowego.
Automatyczne odstawienie systemu, gdy temperatura kondensatu przekroczy bezpieczne wartości graniczne.
System SWAS Compact w wykonaniu pod klucz do pomiaru przewodności całkowitej, kwasowej/kationowej i różnicowej, tlenu rozpuszczonego, pH medium o temperaturze do 240 °C/460 °F i ciśnieniu do 50 bar/725 psi - wszystko w jednym urządzeniu.
Usługi:
Doradztwo
Zarządzanie projektem
Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
Końcowe próby odbiorcze (SAT)
Uzyskanie certyfikatu CE
Uruchomienie przez doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser
Montaż, konserwacja i serwis na całym świecie - wszystko od jednego dostawcy
Sprawdzone w zastosowaniach w ponad 100 krajach
Mamy już ponad 20 lat doświadczenia w systemach analizy pary i wody, które wykorzystaliśmy w naszych aktualnych rozwiązaniach SWAS. Korzystaj z najwyższej niezawodności, dostępności i identyfikowalności pomiarów w swoich obiegach wodno-parowych. Zapewniamy kompletną ofertę nawet dla wymagających parametrów. Oferujemy technologię Memosens oraz przetworniki Liquiline umożliwiające łatwą kalibrację czujników, funkcje predykcyjnego utrzymania ruchu, zoptymalizowany montaż oraz minimalizację objętości próbki i zużycia wody chłodzącej.
Dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom SWAS, masz pełną kontrolę nad jakością wody zasilającej. Wykorzystaj zalety skutecznego monitorowania kilku, nawet złożonych parametrów z jednego miejsca. Utrzymanie stałej czystości wody pomaga zminimalizować przestoje procesu i wydłużyć żywotność kotłów parowych. Przestrzeganie wartości granicznych, spójność pomiarowa i bezpieczeństwo zarządzania danymi to potwierdzenie jakości wody w dowolnym momencie. Systemy pod klucz są łatwe w uruchomieniu i obsłudze.
Rozwiązania standardowe lub dostosowane do indywidualnych potrzeb
Szybkie i opłacalne wytwarzanie pary z wykorzystaniem paneli wyposażonych w wysokiej klasy urządzenia analityczne i intuicyjną obsługę, oznakowanych CE.
Zarządzanie jakością i aktywami
Usprawnione zarządzanie jakością i aktywami. Przyjazne dla użytkownika narzędzia do dokumentacji wykorzystujące przetworniki Liquiline oraz technologięMemosens zapewniają pełną identyfikowalność kalibracji i funkcje predykcyjnego utrzymania ruchu.
Łatwość i bezpieczeństwo konserwacji
Bezpieczna i łatwa konserwacja oraz prowadzenie procesu. Dzięki technologii Memosens oraz kationowemu wymiennikowi jonowemu z elektro-dejonizacją, który w sposób ciągły regeneruje złoże bez użycia chemikaliów.
Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową
Wygodna integracja z istniejącymi sterownikami PLC. Różnorodne interfejsy umożliwiają integrację poprzez połączenia analogowe, cyfrowe i IIoT.
Łatwy montaż i uruchomienie
Szybkie i łatwe uruchomienie. Przykręć panel SWAS do ściany, podłącz zasilanie i wodę, a następnie rozpocznij pomiary. Rozwiązanie przyszłościowe dzięki szerokiemu zakresowi monitorowanych parametrów i globalnemu wsparciu serwisowemu.
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) zbudował nową elektrownię biomasową na potrzeby zaopatrywania w energię miasta Zwickau. Zakład został wyposażony w nowoczesne panele analityczne SWAS.
Panel SWAS Compact umożliwia automatyzację i uproszczenie ciągłego monitoringu parametrów jakościowych procesu produkcji serów takich, jak pH i przewodność.
/
Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Chcesz chronić kotły, turbiny i wymienniki ciepła przed korozją i gromadzeniem się osadów? Sprawdź nasz SWAS Compact i uzyskaj niezawodną jakość wody w swoich obiegach pary.
Bezpieczne monitorowanie wody w procesach przemysłowych
Postaw na efektywne, proste i bezpieczne monitorowanie jakości wody w procesach przemysłowych z rozwiązaniami „pod klucz” Endress+Hauser.
System do analizy wody i pary (SWAS) dla kotłów okrętowych
Jak zapewniasz niezawodną pracę swojego kotła pomocniczego? Odkryj nasz solidny system do analizy wody i pary (SWAS) do zastosowań morskich.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .