Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0.1 to 9999 µg/l (ppb) Na
-
Temperatura procesu
10 to 40 °C
(50 to 104 °F) -
Ciśnienie procesu
1 to 5 bar (abs)
14.5 to 72.5 psi
Zastosowanie
Ochrona obwodów pary wodnej i wymienników jonowych za pomocą analizatora stężenia sodu CA76NA. Zwiększenie stężenia sodu w wodzie o wysokiej czystości lub wodzie zasilającej kotła wskazuje na obecność niepożądanych rozpuszczonych zanieczyszczeń. Może to prowadzić do poważnych uszkodzeń wymagających kosztownych napraw. CA76NA umożliwia bardzo dokładne monitorowanie jakości wody i pozwala na szybkie wykrywanie krytycznych zdarzeń. Analizator stężenia sodu ułatwia planowanie konserwacji zapobiegawczej, aby utrzymać ciągłość pracy instalacji.
Analizator stężenia sodu CA76NA monitoruje poziom sodu w instalacjach energetyki zawodowej i ciepłownictwie:
Wskazanie poziomu czystości wody i pary wodnej stosowanej w kotłach i turbinach.
Wczesne ostrzeganie o wyciekach z kondensatora lub awarii wymienników jonowych.
Kontrola jakości wody zasilającej w elektrowniach wykorzystujących instalacje do odsalania jako źródło wody.
Korzyści
Ochrona kosztownego wyposażenia instalacji w branży energetycznej: Analizator stężenia sodu CA76NA monitoruje niskie stężenie sodu w obiegach pary wodnej w celu wykrywania zanieczyszczeń w procesie.
Wczesne wykrycie wycieku z kondensatora poprzez pomiar stężenia sodu online, w punkcie za pompą do ekstrakcji kondensatu.
Zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki niskiemu zużyciu odczynnika DIPA i standardowego roztworu.
Dokładny pomiar: oddzielna elektroda referencyjna do pomiaru pH zapewnia dokładną kompensację temperatury i zoptymalizowaną regulację wartości pH.
Optymalizacja kosztów inwestycji: jeden analizator obsługuje nawet sześć kanałów do pobierania próbek.
Idealne przystosowanie do wymogów procesu: wybór poszczególnych kanałów pobierania próbek i w pełni regulowane odstępy czasu pomiędzy pomiarami.
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
CA76NA
Analizator stężenia sodu
EN PL 13/07/202231/05/201918/08/201723/05/2017Język:
Polski
Wersja:
31/05/2019
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
TI01339CPL_0319.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
CA76NA
Analizator stężenia sodu
EN PL 08/08/202216/01/202018/08/201723/05/2017Język:
Polski
Wersja:
16/01/2020
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
BA01706CPL_0319.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
CA76NA
Analizator stężenia sodu
EN PL 11/07/202230/11/201918/08/201723/05/2017Język:
Polski
Wersja:
11/07/2022
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
KA01305CPL_0422-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit CA76NA
Electrodes for installation in the analyzer
EN PL 23/09/202218/08/201723/05/2017Język:
Angielski
Wersja:
23/09/2022
Rozmiar pliku:
387.6 KB
Nazwa pliku:
EA01213CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit CA76NA
Starter kit
EN PL 23/09/202223/05/2017Język:
Angielski
Wersja:
23/09/2022
Rozmiar pliku:
505.2 KB
Nazwa pliku:
EA01214CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Reagenty/roztwory wzorcowe/roztwory czyszczące do analizatorów
71535319 (United Kingdom)
Standard solution Na+ 5100ppb
Język:
Angielski
Wersja:
26/01/2024
Rozmiar pliku:
37.8 KB
Nazwa pliku:
MSDS_71535319_(GB).pdf
-
-
-
Reagenty/roztwory wzorcowe/roztwory czyszczące do analizatorów
71535319 (Hungary)
Standard solution Na+ 5100ppb
Język:
Węgierski
Wersja:
26/01/2024
Rozmiar pliku:
126 KB
Nazwa pliku:
MSDS_71535319_(H).pdf
-
-
-
Reagenty/roztwory wzorcowe/roztwory czyszczące do analizatorów
71535319 (Greece)
Standard solution Na+ 5100ppb
Język:
Grecki
Wersja:
26/01/2024
Rozmiar pliku:
196.1 KB
Nazwa pliku:
MSDS_71535319_(GR).pdf
-
-
-
Reagenty/roztwory wzorcowe/roztwory czyszczące do analizatorów
71535319 (Spain)
Standard solution Na+ 5100ppb
Język:
Hiszpański
Wersja:
26/01/2024
Rozmiar pliku:
41 KB
Nazwa pliku:
MSDS_71535319_(E).pdf
-
-
-
Reagenty/roztwory wzorcowe/roztwory czyszczące do analizatorów
71535319 (Denmark)
Standard solution Na+ 5100ppb
Język:
Duński
Wersja:
26/01/2024
Rozmiar pliku:
40.4 KB
Nazwa pliku:
MSDS_71535319_(DK).pdf
-