Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

System do analizy wody i pary (SWAS) dla kotłów okrętowych 

Nasze rozwiązanie SWAS do zastosowań morskich pomaga Ci utrzymać właściwą jakość wody zasilającej kocioł, aby unikać korozji, osadzania się kamienia kotłowego i awarii systemu. 

Panel SWAS

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Wybierając systemy do analizy wody i pary Endress+Hauser dla swoich kotłów pomocniczych, stawiasz na sprawdzone i wytrzymałe rozwiązania dla Twojego obiegu parowego. Nasza najnowocześniejsza technologia, precyzyjnie dopasowana do Twoich wymagań, zapewni maksymalną niezawodność obiegu parowego, jednocześnie upraszczając Twoją pracę i minimalizując potrzebę konserwacji. 

Przegląd rozwiązania:

Dostępne dla:
Przemysł rafineryjny / stoczniowy

Sprzęt i oprogramowanie:

  • Przygotowanie próbki (redukcja ciśnienia i temperatury) dla mediów o parametrach do 50 bar / 725 psi oraz 240 °C / 464 °F 
  • Armatura przepływowa 
  • Wymennik kationowy (opcjonalnie) 
  • Obudowa, orurowanie i zawory (stal nierdzewna) 
  • Przetwornik Liquiline 
  • Czujniki pH, przewodności całkowitej/kationowej, tlenu rozpuszczonego, zmętnienia (na żądanie), wielopierścieniowych węglowodorów Aromatycznych (na żądanie)

Usługi:

  • Doradztwo w zakresie aplikacji 
  • Zarządzanie projektem i usługi inżynieryjne 
  • Montaż mechaniczny i podłączenie elektryczne
  • Kompletny pakiet dokumentacji: rysunek złożeniowy (GA), schematy okablowania i połączeń, wytyczne eksploatacyjne oraz instrukcja obsługi
  • Odporność na drgania zgodna z normą IACS E10 
  • Usługi uruchomienia 
  • Szkolenie w zakresie przyrządów i konserwacji (obsługa i serwis) 

Zaprojektowany dla specyficznych morskich warunków środowiskowych

System monitoringu, przetestowany pod kątem odporności na drgania (zgodnie z normą IACS E10), gwarantuje maksymalną dyspozycyjność kotła i całej aparatury. Zoptymalizowane portfolio komponentów przekłada się na niższe koszty i minimum konserwacji. Intuicyjny interfejs sprawia, że obsługa na statku jest prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Kompaktowy system SWAS do zastosowań morskich, zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach, wyposażony w komplet przetworników i czujników 

Armatury wieloparametrowe

do monitoringu wszystkich istotnych parametrów przy minimalnym zużyciu próbki 

Predefiniowane rozwiązanie

Optymalnie dobrana aparatura pomiarowa i projekt techniczny 

Gotowe do pracy

Standaryzowane, kompaktowe rozwiązanie z fabrycznie zmontowanymi i skalibrowanymi urządzeniami 

Najnowocześniejsza technologia

Urządzenia pomiarowe Memosenswyposażone w technologie Heartbeat oraz funkcje konserwacji predykcyjnej 

Solidne rozwiązanie pomiarowe

Obliczanie wartości pH oraz pozostałej zdolności kationowymiennej, z funkcją automatycznego wyłączenia systemu w przypadku, gdy temperatura próbki przekroczy limity bezpieczeństwa 

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Najważniejsze informacje o ofercie

/

Zainteresowały Cię nasze rozwiązania? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Poznaj nasze inne rozwiązania