Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wykrywanie nieszczelności w zbiornikach kriogenicznych (LNG, etylen, LPG i amoniak)

Niezawodne monitorowanie temperatury płaszcza wewnętrznego i poszycia zbiornika w celu wczesnego wykrywania nieszczelności, zapobiegania powstawaniu atmosfer wybuchowych oraz zapewnieniu ochrony infrastruktury krytycznej zbiornika. 

Monitorowanie zbiorników kriogenicznych umożliwia wykrywanie nieszczelności w czasie rzeczywistym, zapewniając bezpieczniejsze magazynowanie LNG, LPG i amoniaku.

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Zbiorniki kriogeniczne do magazynowania LNG i etylenu są eksploatowane w ekstremalnych warunkach temperaturowych i muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Niewykryte nieszczelności między wewnętrznymi a zewnętrznymi ścianami zbiornika mogą prowadzić do powstawania mostków termicznych, strat produktu, naprężeń mechanicznych oraz tworzenia się wybuchowych atmosfer gazowych.

Podczas faz chłodzenia i napełniania zbiornika niekontrolowany lub nierównomierny rozkład temperatury może powodować odkształcenia konstrukcji i większe zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego wczesne wykrywanie anomalii temperaturowych ma kluczowe znaczenie dla ograniczania ryzyka, ochrony personelu oraz zapewnienia długoterminowego wykorzystywania zasobów.

Rozwiązanie Endress+Hauser do wykrywania nieszczelności w zbiornikach kriogenicznych umożliwia stałe monitorowanie temperatury płaszcza wewnętrznego i poszycia w punktach pomiarowych rozmieszczonych na dnie, ścianach i górnej części zbiornika. Umożliwia to wczesną identyfikację awarii izolacji lub wycieków, wspiera bezpieczne procedury chłodzenia oraz pomaga wyeliminować niezidentyfikowane straty, zapewniając jednocześnie zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i normami Ex.

Przegląd rozwiązań:

Zastosowania w:
Przemysł chemiczny
Przemysł naftowy i gazowy

Sprzęt i oprogramowanie:

  • iTHERM MultiSens Flex TMS01 – pomiar temperatury poszycia do celów schładzania i wykrywania wycieków  
  • iTHERM MultiSens Bundle TMS31 – monitorowanie temperatury magazynowania  
  • Przetworniki temperatury iTEMP TMT8x / TMT7x  
  • Multiplekser MUX TM188 (MHT)  
  • Wyświetlacz obiektowy FD188  
  • Tankvision LMS NXA86B (opcjonalna wizualizacja zbiornika) 

Usługi:

  • Zarządzanie projektem  
  • Usługi inżynierskie i projektowe  
  • Projektowanie wstępne i podstawowe prace inżynieryjne  
  • Kalibracja fabryczna  
  • Obsługa serwisowa i nadzór na obiekcie  
  • Montaż i uruchomienie systemu  
  • Usługa przygotowania dokumentacji  
  • Certyfikaty 
  • Testy: fabryczne i końcowe testy odbiorowe  
  • Smart Support i Smart Support Connect  

Wczesne wykrywanie nieszczelności w zbiornikach kriogenicznych – maksymalne bezpieczeństwo, brak niezidentyfikowanych strat i pełna przejrzystość dzięki Endress+Hauser

Rozwiązanie to umożliwia ciągłe monitorowanie temperatury ścian zewnętrznych i wewnętrznych zbiorników kriogenicznych w czasie rzeczywistym. Dzięki wczesnemu wykrywaniu nietypowych zmian temperatury, można zidentyfikować potencjalne wycieki i awarie izolacji, zanim przerodzą się w zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu lub uszkodzenia konstrukcyjne. 

Certyfikowane komponenty oraz urządzenia z dopuszczeniami Ex zapewniają bezpieczną eksploatację w środowiskach zagrożonych wybuchem. Zaawansowane prace projektowe, obejmujące mapowanie profili temperatury, umożliwiają optymalne rozmieszczenie czujników i sprawdzenie poprawności projektu. Rozwiązanie można bezproblemowo zintegrować z systemami do pomiaru zawartości zbiorników Endress+Hauser i rozszerzyć o usługi cyfrowe, które pozwalają zwiększyć przejrzystość oraz zapewnić długoterminową ochronę urządzeń. 

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Zapobieganie powstawaniu atmosfer wybuchowych spowodowanych uwalnianiem oparów podczas załadunku LNG, LPG, amoniaku lub etylenu

Wyeliminowanie niezidentyfikowanych strat 

Wczesne wykrywanie wycieków między wewnętrzną a zewnętrzną ścianą zbiornika ogranicza straty produktu

Ochrona infrastruktury krytycznej 

Uniknięcie obciążeń mechanicznych i odkształceń spowodowanych niekontrolowanym lub gwałtownym schładzaniem

100% niezawodność 

Wysokiej klasy pomiary temperatury przy krótkim czasie reakcji na wystąoienie nieprawidłowości

Zgodność z przepisami

Certyfikowane komponenty z dopuszczeniami Ex zgodnie z normami ATEX, IECEx, UL, CSA, CCC 

Produkty powiązane

/

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Przypisy końcowe

Poznaj inne nasze rozwiązania