Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 1 acc. to IEC 60584
class 2 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
Czas odpowiedzi
TC
t50 = 1 s
t90 = 2 s
RTD
t50 = 3 s
t90 = 6 s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type K:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 iTHERM StrongSens:
-50…500 °C
(-58…932 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58...752 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 60.000,00 mm (2.360'')
Zastosowanie
iTHERM TMS31 jest modułowym wielopunktowym modułowym systemem pomiarowym do wyznaczania temperatury średniej i profilu temperatury: zboża i innych materiałów sypkich w silosach a także oleju i paliw w zbiornikach magazynowych.
Odporność mechaniczna urządzenia i dokładne czujniki temperatury pozwalają na pewne monitorowanie bezpieczeństwa składowania produktu.
W konfiguracji standardowej dostępne jest do 20 termopar (TC) lub czujników rezystancyjnych (RTD) zamontowanych do głównej metalowej sondy linowej.
Zbiorniki magazynowe oleju
Silosy materiałów sypkich
Korzyści
Łatwy montaż i integracja z procesem dzięki szerokim możliwościom konfiguracji układu
Elastyczna sonda linowa adaptująca się do różnych warunków pracy silosa/zbiornika (napełnianie, opróżnianie, magazynowanie, ...)
Wykonania iskrobezpieczne do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Długi czas eksploatacji dzięki wysokiej odporności mechanicznej
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM TMS31 Termometr z wiązką giętką MultiSens Termometr wielopunktowy
Wersja polska - 03/2024
Termometr wielopunktowy z czujnikami termoparowymi (TC) lub rezystancyjnymi (RTD) zamontowanymi do metalowej sondy linowej, przeznac zony do wyznaczania profilu temperatury w bezpośrednim kontakcie z medium, w silosach i zbiornikach magazynowych
EN PL 30/10/202531/03/202420/12/2018Język:
Polski
Wersja:
31/03/2024
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
TI01443TPL_0224-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM TMS31 Termometr z wiązką giętką MultiSens Termometr wielopunktowy
Wersja polska - 03/2024
Termometr wielopunktowy z czujnikami termoparowymi (TC) lub rezystancyjnymi (RTD) zamontowanymi do metalowej sondy linowej, przeznac zony do wyznaczania profilu temperatury w bezpośrednim kontakcie z medium, w silosach i zbiornikach magazynowych
EN PL 30/10/202531/03/202420/12/2018Język:
Polski
Wersja:
31/03/2024
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
TI01443TPL_0224-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM TMS31 Termometr z wiązką giętką MultiSens Termometr wielopunktowy
Termometr wielopunktowy z czujnikami termoparowymi (TC) lub
rezystancyjnymi (RTD) zamontowanymi do metalowej sondy linowej, przeznac
zony do wyznaczania profilu temperatury w bezpośrednim kontakcie z
medium, w silosach i zbiornikach magazynowychEN PL 30/10/202531/03/202420/12/2018Język:
Polski
Wersja:
31/03/2024
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
TI01443TPL_0224-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA iTHERM TMS31 Termometr z wiązką giętką MultiSens Termometr wielopunktowy
Termometr wielopunktowy z czujnikami termoparowymi (TC) lub rezystancyjnymi (RTD) zamontowanymi do metalowej sondy linowej, przeznac
zony do wyznaczania profilu temperatury w bezpośrednim kontakcie z medium, w silosach i zbiornikach magazynowychEN PL 20/11/202530/04/202415/12/2018Język:
Polski
Wersja:
20/11/2025
Rozmiar pliku:
3.5 MB
Nazwa pliku:
BA01955TPL_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM TMS31 Termometr z wiązką giętką MultiSens
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/DbEN PL 20/05/2025Język:
Polski
Wersja:
20/05/2025
Rozmiar pliku:
657.2 KB
Nazwa pliku:
XA03533TPL_0125-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Bundle TMS31
0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Ex ia IIIC T85°C...T450°C Da/Db X
0/1Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb X
0/1Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb X
Ex ia/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db XEN PL 26/05/2025Język:
Angielski
Wersja:
26/05/2025
Rozmiar pliku:
650.5 KB
Nazwa pliku:
XA03551TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM MultiSens Bundle TMS31
Ex ia IIC T6...T1 Ga
Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/Db
Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb
Ex ia/tb IIIC T<sub>200</sub>85°C...T<sub>200</sub>450°C Da/DbEN PL 15/09/2025Język:
Angielski
Wersja:
15/09/2025
Rozmiar pliku:
954.1 KB
Nazwa pliku:
XA03640TEN_0125-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN PL 24/07/2026Język:
Angielski
Wersja:
24/07/2026
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
PU01643T09EN01.26.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
38.5 MB
Nazwa pliku:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
39 MB
Nazwa pliku:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Studium przypadku (CS)
Örnek Olay İncelemesi: Dökme katılarda tahıl tozunun tutuşmasını önleyin
Örnek Olay İncelemesi: Dökme katılarda tahıl tozunun tutuşmasını önleyin
Tesis ve personel güvenliğinin nasıl sağlanacağını deneyimlediniz mi?Język:
Turecki
Wersja:
05/03/2024
Rozmiar pliku:
358.2 KB
Nazwa pliku:
CS01823B60EN0123_Storage_20230912-TR.pdf
-