obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania
Pomiar emisji przemysłowych budzi coraz większe zainteresowanie na całym świecie i stanowi ważny element ochrony środowiska. Przepisy regionalne i krajowe wciąż ewoluują, limity emisji ulegają dalszemu obniżeniu i dodawane są do nich nowe elementy pomiarów. Przepływy energii i źródła energii zmieniają się, co powoduje rozwój technologii pomiarowej. Firma Endress+Hauser oferuje nowoczesne systemy analizy gazów, wykorzystujące innowacyjne technologie i sprawdzone zasady pomiarowe, a także rozwiązania cyfrowe.
Przegląd rozwiązań:
Zobacz:
Przemysł energetyczny
Przemysł rafineryjny / stoczniowy
Przemysł spożywczy
Woda, ścieki i odpady
Sprzęt i oprogramowanie:
Przyrządy pomiarowe ekstrakcyjne oraz in-situ do analizy gazów
Wydajna i ekonomiczna integracja z kompletnymi systemami
Systemy analityczne złożone z wielu elementów z niezwykle prostą obsługą, prostym montażem i możliwością uruchomienia na miejscu, a także z niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi
Różne systemy analizatorów z wysokiej jakości modułami szeregowymi i elementami, które dzięki konfigurowalnej konstrukcji można optymalnie dostosować do konkretnych wymagań
Obudowa do montażu ściennego i hermetyczna obudowa kapsułowa - przeznaczona do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Gotowe do użycia pojemniki do analizy próbek oraz rozwiązania zabezpieczające
Systemy pobierania i przetwarzania danych (DAHS) zapewniające ciągłe pozyskiwanie, ocenę, archiwizację i wizualizację, jak również przekazywanie danych dotyczących emisji dla potrzeb nowoczesnego systemu zarządzania emisjami
Monitorowanie stanu i usługi nadzoru w ramach rozwiązania cyfrowego do ciągłego monitorowania stanu urządzeń i instalacji, a także samej aplikacji
Usługi:
Modułowe umowy serwisowe – elastyczne, dostosowane do wszelkich wymagań
Usługi serwisowe w terenie
Projektowanie systemu, doradztwo techniczne i planowanie
Zarządzanie projektem
Fabryczne próby odbiorcze (FAT)
Końcowe próby odbiorcze (SAT)
Rozruch i uruchamianie
Szkolenie przez doświadczonych specjalistów serwisu
Identyfikacja usterek i naprawy
Wsparcie zdalne w razie potrzeby
Wspieranie procesu dekarbonizacji - dzięki odpowiedniej technologii pomiarów długoletniemu doświadczeniu
Aby ograniczyć emisje, musimy je najpierw dokładnie zmierzyć. Ponad 60 lat doświadczenia w terenie i specjalistyczna wiedza branżowa czynią z nas kompetentnego partnera, który może sprostać specyficznym wymaganiom naszych klientów.
Zarówno w zakresie standardowych systemów o zoptymalizowanych kosztach, jak i projektów spełniających indywidualne potrzeby, Endress+Hauser oferuje rozwiązania do ciągłego monitorowania emisji dopasowane do konkretnych zastosowań, a na życzenie klienta opracowuje kompletne systemy analizy gazów. Opierając się na wielu sprawdzonych zasadach pomiarowych, możemy zaoferować odpowiednią technologię dla każdego zastosowania.
Dzięki innowacyjnej technologii pomiaru in-situ, urządzenia pomiarowe można zamontować w kanale zawierającym gaz procesowy. Tak umieszczone urządzenie charakteryzuje się minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi i bardzo szybką reakcją.
Nasze ekstrakcyjne analizatory gazów mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań. Próbka z niewielkiego strumienia gazu jest pobierana z kanału, w którym płynie gaz przez specjalnie dobrane sondy, kondycjonowana i w stałych warunkach doprowadzana do modułu analizatora. Cały proces uzdatniania gazu – od pobrania i przetwarzania po analizę – jest optymalnie dostosowany do danego zadania pomiarowego.
Przejrzyste i ekonomiczne zarządzanie danymi dotyczącymi emisji: emisje mające wpływ na środowisko muszą być stale rejestrowane i kontrolowane z zachowaniem najwyższej niezawodności. Ich ocena jakościowa w czasie jest niezbędna, ponieważ firmy odpowiedzialne za emisje muszą przestrzegać określonych limitów i dostarczać właściwym organom wyczerpującą dokumentację. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie ciągłego pomiaru, monitorowania i zdalnego przesyłania danych dotyczących emisji.
Wszystko od jednego dostawcy
Analizy gazów i cieczy, monitorowanie pyłu, pomiar przepływu, pobieranie danych, rozwiązania systemowe, serwisowanie, czujniki ciśnienia, temperatury i poziomu: wszystko od jednego dostawcy
Technologia odpowiednia dla każdego zastosowania
Oferujemy konfigurowalne moduły analizatorów do szerokiego zakresu zastosowań – nawet do analizy gazów agresywnych, żrących lub palnych
Na miarę Twoich potrzeb
Endress+Hauser oferuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, przeznaczone do wielu możliwych elementów pomiarowych
Zwiększona dostępność dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym i konserwacji predykcyjnej
Moduł Monitoring Box zapewnia cyfrowy monitoring wszystkich podłączonych urządzeń, wykrywając zmiany w stanie czujników i instalacji, umożliwiając wczesną identyfikację usterek lub zapobieganie ich występowaniu
Skutecznie planuj uruchamianie usług
Moduł Monitoring Box wspiera również konserwację predykcyjną i ułatwia planowanie usług serwisowych, gwarantując, że serwisanci przybędą na czas z odpowiednimi częściami zamiennymi
Zawsze do Twojej dyspozycji
Od kilkudziesięciu lat zapewniamy wsparcie na każdym etapie działania systemów pomiarowych i instalacji – od planowania i uruchomienia po obsługę, modernizację i wymianę
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .