Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przepływomierze wirowe (Vortex)

Pomiar przepływu metodą wirową: niezawodność i uniwersalność w pomiarach cieczy, gazów i pary

Przepływomierze wirowe: pomiar pary
Filtr
4 Produkty
Sortuj według:

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Vortex flowmeter?

Przepływomierze wirowe (Vortex)

Przepływomierze wirowe są wykorzystywane w wielu branżach przemysłu do przepływu objętościowego cieczy, gazów i par. W branżach chemicznej i petrochemicznej, np. w układach wytwarzania energii i dystrybucji ciepła spotykane są płyny o różnorodnych właściwościach: para nasycona, para przegrzana, sprężone powietrze, azot, skroplone gazy, gazy spalinowe, dwutlenek węgla, woda demineralizowana, rozpuszczalniki, oleje przenoszące ciepło, woda zasilająca dla kotłów, kondensat itp.

Przepływomierze wirowe są także powszechnie stosowane do pomiaru strumienia masy i ciepła. Nowoczesne mierniki wirowe, takie jak mierzący wiele zmiennych Prowirl 200, są przeznaczone nie tylko do pomiaru przepływu objętościowego; są także wyposażone w czujnik temperatury oraz przelicznik ciepła (komputer przepływu)

Prowirl 200 to pierwszy na świecie przepływomierz wirowy z funkcją monitorowania jakości pary wodnej, który generuje komunikat alarmowy natychmiast po wykryciu pary mokrej. Prowirl 200 może być także wykorzystywany do monitorowania przepływu w układach o poziomach nienaruszalnośći bezpieczeństwa SIL 2 i SIL 3. Prowirl 200 został przebadany, zweryfikowany i jest certyfikowany przez TÜV SÜD zgodnie z normą PN-EN 61508.

Zasada pomiaru przepływu metodą wirową

Zasada pomiaru jest oparta na powstawaniu turbulencji przepływu za przeszkodami np. za filarem mostowym, zgodnie z teorią ścieżki wirowej Karmana.

Wewnątrz każdego przepływomierza wirowego znajduje się trwała przegroda (ciało nieopływowe) i czujnik pojemnościowy. Gdy prędkość przepływu płynu osiągnie wartość większą od minimalnej, za przegrodą powstają naprzemienne zawirowania, które odrywają się i ją opływają. Częstotliwość odrywania się takich wirów jest bezpośrednio proporcjonalna do średniej prędkości przepływu, a tym samym do natężenia przepływu objętościowego.

Odrywające się wiry generują naprzemiennie po obu stronach przegrody lokalne nad- lub podciśnienie, które jest wykrywane przez czujnik pojemnościowy i przekazywane do układu elektronicznego w postaci sygnału cyfrowego.

Korzyści

  • Uniwersalny pomiar parametrów cieczy, gazów i pary
  • Praktycznie zerowy wpływ zmian ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości
  • Wysoka stabilność długoterminowa: brak odchyleń punktu zerowego i współczynnik kalibracji stały przez cały okres eksploatacji
  • Wysoka dynamika pomiaru: typowo od 10:1 do 30:1 w przypadku gazów/pary wodnej lub do 40:1 w przypadku cieczy
  • Szeroki zakres temperatur: –200 do +400°C (+450°C jako opcja)

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów
Oferta produktów i usług
download icon Pobierz
document icon
Informacje o parze: wytwarzanie i dystrybucja pary
Celem niniejszej broszury jest przedstawienie wyczerpujących informacji technicznych na temat pary we wszystkich jej postaciach, metodacy pomiaru jej parametrów oraz wyjaśnienie, dlaczego jest tak powszechnie wykorzystywana w procesach przemysłowych.
download icon Pobierz
document icon
Przepływomierze Proline w różnych gałęziach przemysłu (eBook)
Innowacyjne przepływomierze dla Twojej instalacji przemysłowej
download icon Pobierz