Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Inteligentne rozwiązania dla sieci wodociągowych

Maksymalna przejrzystość zapewnia efektywne monitorowanie procesów produkcji wody pitnej i oczyszczania ścieków

Zdjęcie pulpitu operatorskiego Netilion Network Insights i zewnętrznego wodociągu

obrazek przedstawia przykład dostępnego rozwiązania

Netilion Network Insights to zalecane, przyjazne dla użytkownika, bezobsługowe rozwiązanie do monitorowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Integruje ono wszystkie elementy systemu zaopatrzenia w wodę: urządzenia pomiarowe na obiektach, urządzenia do transmisji, rejestracji i analizy danych - inteligentne rozwiązanie do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną od jednego dostawcy. Rozwiązanie to umożliwia prezentację w formie konfigurowalnego pulpitu menedżerskiego odczytów wartości mierzonych na wszystkich etapach procesu.

Przegląd rozwiązań:

Dostępne dla:
Woda, ścieki i odpady

Sprzęt i oprogramowanie:

  • Wysokiej jakości aparatura do pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury, parametrów analitycznych i rejestracji danych
  • Bezpieczna łączność: przewodowa lub bezprzewodowa, w oparciu o szyfrowaną komunikację, zabezpieczoną przed dostępem osób nieuprawnionych
  • System SCADA wykorzystujący technologie internetowe, z konfigurowalnym pulpitem menedżerskim do wizualizacji
  • Netilion – nasz najnowocześniejszy ekosystem IIoT
  • Heartbeat Technology – jedyna w swoim rodzaju, nasza koncepcja diagnostyki, monitoringu i weryfikacji

Usługi:

  • Zarządzanie projektem i usługi inżynieryjne
  • Fabryczne i końcowe próby odbiorcze
  • Oddanie do eksploatacji i rozruch inwestycji
  • Szkolenie klienta
  • Usługi wzorcowania
  • Usługi konserwacji

Pierwsze cyfrowe rozwiązanie dla gospodarki wodno-ściekowej z możliwością weryfikacji urządzeń opartej na chmurze

Dzięki Heartbeat Technology nasze rozwiązanie Netilion Network Insights pozwala na prostą i zdalną weryfikację urządzenia w trakcie pracy. Zintegrowana funkcja Heartbeat Verification jest identyfikowalną metodą weryfikacji zgodną z ISO 9001 i może być uruchamiana bezpośrednio w ramach rozwiązania dla wszystkich obsługiwanych przepływomierzy – zawsze i wszędzie. Ta zautomatyzowana, oparta na chmurze weryfikacja przyrządów umożliwia bezproblemowe spełnienie wymogów prawnych przy jednoczesnej oszczędności kosztów i czasu.

Jakość wody pitnej, ilość ścieków zrzucanych po oczyszczeniu, nasze nowatorskie, internetowe rozwiązanie, Netilion Network Insights, umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym wskaźników KPI przez cały czas – zarówno na obiekcie, jak i w sterowni. Pełna wizualizacja wszystkich przepływów wody gwarantuje pełną przejrzystość sieci wodnej i pomaga optymalizować wszystkie procesy, w których czujniki gromadzą cenne informacje.

Zwiększenie efektywności pracy dzięki zdalnemu odczytowi danych

Wyeliminowanie pomiarów ręcznych i pobierania próbek na obiekcie i korzystanie z raportów automatycznych, które są w mniejszym stopniu obarczone błędami.

Zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie kosztów

dzięki niższemu zużyciu energii, wiarygodnemu wykrywaniu przecieków w sieci wodociągowej i optymalizacji czasu pompowania.

Optymalizacja dostępności wody poprzez prognozowanie jej zużycia

dzięki kompleksowej analizie trendów i opierając się na aktualnych danych pogodowych (m.in. spływ wody, zapotrzebowanie na wodę, dostępność itd.).

Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ładunków substancji zanieczyszczających i rzetelne rozliczanie kosztów

poprzez stały monitoring ilości i jakości odbieranych ścieków, pozwalający na wczesne wykrywanie odchyleń.

Weryfikacja przepływomierzy dzięki

Heartbeat Technology za pomocą rozwiązania w chmurze i oszczędność czasu dzięki raportom z weryfikacji umożliwiającym zdalną weryfikację urządzeń.

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Najważniejsze informacje o ofercie

/

Do pobrania

Przeglądaj dodatkowe zasoby

document icon
Netilion Water eBrochure
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
download icon Pobierz

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami? Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania

Przypisy końcowe

Poznaj nasze inne rozwiązania