
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0 to 500 g/l (0 to 31 lb/ft3), 0 to 50 %TS
-
Ciśnienie procesu
PN 16, Class 150, 10K
Zastosowanie
Przyrząd do pomiaru inline Teqwave MW 300 usprawnia proces oczyszczania osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków poprzez pomiar całkowitej zawartości substancji stałych w osadach ściekowych w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji mikrofalowej. Pozwala to na szybszą, bardziej efektywną optymalizację procesu i zmniejszenie liczby pomiarów laboratoryjnych. Ciągła dostępność danych usprawnia rozdział substancji stałych od cieczy, zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji i umożliwia szybką reakcję na zmiany procesu. Typowe zastosowania w procesie oczyszczania osadów ściekowych to klarowanie, fermentacja i odwadnianie.
Kompaktowy, zapewniający oszczędność miejsca przetwornik Proline 300 został zaprojektowany z myślą o wysokiej elastyczności, dostosowany do różnych wymagań dotyczących eksploatacji i integracji z systemami automatyki. Dostęp do przetwornika z jednej strony, zdalny wyświetlacz i wiele interfejsów komunikacyjnych. Dla ułatwienia integracji z systemami automatyki i dostarczania dodatkowych informacji o procesie i przyrządzie posiada wbudowaną aplikację serwera WWW i opcjonalnie interfejs WLAN.
Korzyści
Wiarygodny pomiar w czasie rzeczywistym – ciągły pomiar in-line o doskonałej powtarzalności
Mniej czynności konserwacyjnych – polerowana rura pomiarowa ogranicza powstawanie osadu i powoduje zmniejszenie częstotliwości czyszczenia
Mniejsze wymagania w zakresie programowania – w połączeniu z przepływomierzem możliwość wewnętrznego obliczania wskaźnika obciążenia
Mniej punktów pomiarowych – pomiar wieloparametrowy (całkowita zawartość substancji stałych, temperatura, przewodność)
Prosty montaż – innowacyjna konstrukcja czujnika, najnowocześniejsza technologia i wbudowany serwer WWW (opcjonalnie interfejs WLAN)
Pełny dostęp do danych procesowych i informacji diagnostycznych – szereg swobodnie konfigurowalnych modułów We/Wy
Wbudowana weryfikacja – Heartbeat Technology umożliwia sprawdzenie i dokumentowanie stanu funkcjonalnego przyrządu bez przerywania procesu
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Proline Teqwave MW 300
Wersja polska - 03/2024
Pomiar całkowitej zawartości części stałych za pomocą transmisji mikrofal
EN PL 15/03/2024Język:
Polski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
5 MB
Nazwa pliku:
TI01763DPL_0123-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Proline Teqwave MW 300
Pomiar całkowitej zawartości części stałych za pomocą transmisji mikrofal
EN PL 15/03/2024Język:
Polski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
5 MB
Nazwa pliku:
TI01763DPL_0123-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Pomiar całkowitej zawartości części stałych za pomocą transmisji mikrofal
Modbus RS485EN PL 15/03/2024Język:
Polski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
6.5 MB
Nazwa pliku:
BA02321DPL_0123-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Pomiar całkowitej zawartości części stałych za pomocą transmisji mikrofal
HARTEN PL 15/03/2024Język:
Polski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
7.7 MB
Nazwa pliku:
BA02320DPL_0123-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Teqwave M 300
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN PL 15/03/2024Język:
Angielski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
2.2 MB
Nazwa pliku:
GP01212DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
GP Proline Teqwave M 300
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN PL 15/03/2024Język:
Angielski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
GP01211DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Urządzenie do pomiaru całkowitej zawartości części stałych Proline 300
Przetwornik Modbus RS485
do pomiaru całkowitej zawartości części stałych za pomocą transmisji
mikrofalEN PL 15/03/2024Język:
Polski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
KA01673DPL_0123-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Urządzenie do pomiaru całkowitej zawartości części stałych Proline 300
Przetwornik HART
do pomiaru całkowitej zawartości części stałych za pomocą transmisji
mikrofalEN PL 15/03/2024Język:
Polski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
KA01672DPL_0123-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Urządzenie do pomiaru całkowitej zawartości części stałych Proline Teqwave MW
Czujnik do pomiaru całkowitej zawartości części stałych za pomocą
transmisji mikrofalEN PL 15/03/2024Język:
Polski
Wersja:
15/03/2024
Rozmiar pliku:
875.2 KB
Nazwa pliku:
KA01671DPL_0123-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Replacing the transmitter
Teqwave M 300
EN PL 01/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
01/01/2024
Rozmiar pliku:
1 MB
Nazwa pliku:
EA01478DA2_0123-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
Proline 300
EN PL 15/03/202501/01/202431/07/202002/08/201915/09/2018Język:
Angielski
Wersja:
15/03/2025
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
EA01163DA2_0625-00.pdf
-