Technologie, dzięki którym pomiary są dokładniejsze, procesy — bardziej niezawodne, a zarządzanie zasobami — bardziej wydajne
Jedynym sposobem na dotrzymanie kroku, a nawet wychodzenie na przeciw nieustannie zmieniającym się potrzebom z zakresu automatyzacji procesów jest ciągły rozwój innowacyjności. Technologie, na podstawie których działają nasze urządzenia, opracowujemy we współpracy z instytutami badawczymi i w oparciu o potrzeby naszych klientów. Innowacyjność nie kończy się jednak na podejściu do urządzeń. Technologie komunikacji przemysłowej i zarządzania danymi mają decydujące znaczenie dla przygotowania do procesu transformacji cyfrowej.
Poznaj stosowane w naszych urządzeniach i rozwiązaniach technologie, dzięki którym pomiary są dokładniejsze, procesy — bardziej niezawodne, a zarządzanie zasobami zakładu — bardziej wydajne
WirelessHART - elastyczność w zarządzaniu procesami
WirelessHART - elastyczność w zarządzaniu procesami
Obniżenie kosztów projektu dzięki bardziej efektywnemu planowaniu i szybkiemu montażowi.
PROFIBUS - technologia sieci obiektowych dla hybrydowych systemów automatyki
PROFIBUS - technologia sieci obiektowych dla hybrydowych systemów automatyki
Kto inny może pochwalić się większym doświadczeniem w rozwoju, instalacji i eksploatacji urządzeń PROFIBUS?
Technologia HART - sprawdzone rozwiązanie dla automatyzacji procesów
Technologia HART - sprawdzone rozwiązanie dla automatyzacji procesów
Konfiguracja, diagnostyka i zarządzanie urządzeniami HART z wykorzystaniem naszych narzędzi i rozwiązań.
Automatyzacja procesów z wykorzystaniem technologii FOUNDATION Fieldbus
Automatyzacja procesów z wykorzystaniem technologii FOUNDATION Fieldbus
Urządzenia z FOUNDATION Fieldbus: szybki dostęp do informacji o statusie przyrządu
Zawsze gotowi dzięki sieci EtherNet/IP
Zawsze gotowi dzięki sieci EtherNet/IP
EtherNet/IP wspiera już ponad 300 firm, oferując 600 różnorodnych produktów
PROFINET umożliwia korzystanie z inteligentnych, połączonych urządzeń.
PROFINET umożliwia korzystanie z inteligentnych, połączonych urządzeń.
Korzystaj z inteligentnych, połączonych urządzeń za pomocą sieci PROFINET. Przekształcaj dane w informacje.
Aplikacja SmartBlue
Aplikacja SmartBlue
Wyobraź sobie, że wszystkie urządzenia można obsługiwać bezpiecznie i niezawodnie z odległego miejsca: aplikacja SmartBlue umożliwia uruchamianie, obsługę i konserwację urządzeń Endress+Hauser z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth®.
Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
Innowacyjny czujnik temperatury - iTHERM QuickSens
Innowacyjny czujnik temperatury - iTHERM QuickSens
Innowacyjny pomiar temperatury - czujnik temperatury z unikatowo krótkim czasem odpowiedzi do bardzo dokładnych pomiarów i kontroli procesu. Odporny na wibracje do 60g.
Innowacyjny pomiar temperatury — iTHERM StrongSens
Innowacyjny pomiar temperatury — iTHERM StrongSens
Innowacyjny pomiar temperatury — wytrzymały czujnik temperatury do wysoce dokładnych pomiarów i precyzyjnej kontroli procesu. Odporność na drgania do 60 g.
iTHERM QuickNeck - zwrot we właściwą stronę
iTHERM QuickNeck - zwrot we właściwą stronę
Proste obrócenie złącza procesowego QuickNeck umożliwia wyjęcie wkładu pomiarowego temperatury, co oszczędza czas i zmniejsza nakład pracy podczas konserwacji lub ponownej kalibracji.
Dual Seal – 100% leakage detection
Dual Seal – 100% leakage detection
The pressure-triggered safety valve ensures protection when thermowells fail in critical thermometer applications.
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
iTHERM TwistWell – thermowell with helical design
The helical thermowell for harsh process conditions where standard thermowells fail due to vortex-induced vibrations!
QuickLink – for fastest response time
QuickLink – for fastest response time
The patented QuickLink pipe thermowell design provides up to five times faster response times compared to conventional thermowells.
QuickSleeve – for fastest response time
QuickSleeve – for fastest response time
The patented QuickSleeve design provides up to two times faster response times compared to conventional combinations of insert and barstock thermowells.
Jedyny w swoim rodzaju czujnik temperatury z wbudowanym wzorcem pomiarowym, umożliwiającym wiarygodne i dokładne wzorcowanie podstawowego rezystancyjnego czujnika Pt100 w stałej i znanej temperaturze.
Spektroskopia za pomocą przestrajalnych laserów diodowych (TDLAS)
Spektroskopia za pomocą przestrajalnych laserów diodowych (TDLAS)
Optymalizuj bezpieczeństwo i dyspozycyjność zakładu. Spektroskopia za pomocą przestrajalnych laserów diodowych (TDLAS) umożliwia szybki i wiarygodny pomiar stężeń w strumieniu gazów procesowych w czasie rzeczywistym.
Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej
Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej
Zwiększenie bezpieczeństwa zakładu, zapewnienie jakości produktu i optymalizacja procesów. Spektroskopia ramanowska umożliwia pomiar w czasie rzeczywistym składu i struktury molekularnej próbek produktu w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Memobase Pro - rozszerzenie funkcjonalności przetwornika Liquiline Mobile
Memobase Pro - rozszerzenie funkcjonalności przetwornika Liquiline Mobile
Dzięki aplikacji Memobase Pro możesz zmienić swój smartfon w inteligentny system służący do pomiarów i wzorcowania czujników Memosens.
IO-Link communication
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
Elektroniczne systemy pomiaru różnicy ciśnień
Elektroniczne systemy pomiaru różnicy ciśnień
Elektroniczne systemy pomiaru różnicy ciśnień zwiększają dokładność oraz ograniczają prace montażowe i koszty przeglądów.
iTHERM ProfileSens TS901 – Wielopunktowa sonda kablowa
iTHERM ProfileSens TS901 – Wielopunktowa sonda kablowa
Niezawodna wielopunktowa sonda temperatury do przemysłu naftowego i petrochemicznego, ograniczająca konserwację i ryzyko awarii.
Pomiar radarowy przy wykorzystaniu częstotliwości transmisji 80 GHz
Pomiar radarowy przy wykorzystaniu częstotliwości transmisji 80 GHz
Pierwszy na świecie wysoce dokładny radar do pomiaru poziomu cieczy wykorzystujący częstotliwość transmisji 80 GHz.
Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
Liquiline: nowoczesna platforma przetworników
Liquiline: nowoczesna platforma przetworników
Platforma Liquiline pozwala na zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, skrócenie czasu instalacji i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania!
Pomiar jakości pary za pomocą Proline Prowirl 200
Pomiar jakości pary za pomocą Proline Prowirl 200
Pomiar jakości pary za pomocą Proline Prowirl 200 — Prowirl jako pierwszy na świecie przepływomierz może mierzyć jakość i ilość pary mokrej, pary nasyconej i pary przegrzanej.
Proline – mądry wybór
Proline – mądry wybór
Przepływomierze Proline dostarczają dokładnych i rzetelnych informacji, zapewniając doskonałą wydajności procesów technologicznych. Dla operatorów elektrowni, oznacza to lepszą jakość produktów, bezpieczeństwo i dostępność urządzeń.
Membrana TempC
Membrana TempC
Najwyższa dokładność i bezpieczeństwo procesu dzięki rozwiązaniom do pomiaru zwężkowego z separatorami membranowymi.
Interfejs użytkownika zapewnia jednolity sposób obsługi
Interfejs użytkownika zapewnia jednolity sposób obsługi
Łatwiejsza obsługa urządzeń pozwala skrócić czas konieczny na szkolenie operatorów i zwiększyć wydajność realizacji zadań. Dowiedz się więcej na temat zunifikowanych interfejsów użytkownika (Human Machine Interface).
Innowacyjne rozwiązanie do pomiaru rozdziału faz
Innowacyjne rozwiązanie do pomiaru rozdziału faz
Wieloparametrowy radar Levelflex FMP55
Ceraphire Czujnik ceramiczny
Ceraphire Czujnik ceramiczny
Technologia czujników Endress+Hauser
Technologia Liquiphant FailSafe
Technologia Liquiphant FailSafe
Punktowy sygnalizator poziomu zapewniający maksymalne bezpieczeństwo
Integracja i komunikacja cyfrowa
Integracja i komunikacja cyfrowa
Łatwa integracja naszych urządzeń przemysłowych ze zautomatyzowanymi systemami wielu różnych producentów. Testy urządzeń przemysłowych w środowisku niezależnym od dostawcy. Obsługa otwartych standardów.
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Heartbeat Technology
Heartbeat Technology
Większa produktywność i bezpieczeństwo dzięki weryfikacji urządzenia pomiarowego bez przerywania jego pracy.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .