Pomiar jakości i ilości pary mokrej, pary nasyconej i pary przegrzanej
Para od dawna jest niezwykle ważnym źródłem energii w przemyśle przetwórczym. Z tego względu 40 procent samych paliw kopalnych jest zużywane do generowania pary. Dzięki Prowirl F 200 można precyzyjnie kontrolować skuteczność energetyczną oraz kosztową instalacji parowej. Na animacji pokazano, w jaki sposób Prowirl jako pierwszy na świecie przepływomierz może mierzyć jakość i ilość pary mokrej, pary nasyconej i pary przegrzanej.
Korzyści
Jako przepływomierz mierzący wiele zmiennych Prowirl 200 może odczytywać wartości bezpośrednio z zewnętrznych urządzeń ciśnieniowych i posiada czujnik temperatury oraz licznik przepływu z zapisanymi tabelami pary zgodne z obowiązującymi normami międzynarodowymi.
Dzięki tym wszystkim rozwiązaniom jedno urządzenie może wykonywać dokładne obliczenia przepływu masowego i przepływu energii. Dzięki unikalnej funkcji pomiaru pary mokrej Prowirl 200 może także wykrywać ryzyko uderzeń wodnych, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo instalacji.
Zakres pomiarowyLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Zakres temperatury mediumStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Maks. ciśnienie procesuPN 100, Class 600, 20K
Materiały w kontakcie z mediumMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Do pobrania
Przeglądaj dodatkowe zasoby
Od pomiaru i monitoringu do zaawansowanego zarządzania kotłem
Zintegrowane rozwiązania dostosowane do dzisiejszych potrzeb - możemy odkryć rzeczywistą wartość aplikacji parowych oraz zaoferować partnerstwo na rzecz zintegrowanych rozwiązań zarządzania kotłem parowym.
Informacje o parze: wytwarzanie i dystrybucja pary
Celem niniejszej broszury jest przedstawienie wyczerpujących informacji technicznych na temat pary we wszystkich jej postaciach, metodacy pomiaru jej parametrów oraz wyjaśnienie, dlaczego jest tak powszechnie wykorzystywana w procesach przemysłowych.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .