Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Samokalibrujący sanitarny czujnik RTD iTHERM TrustSens

Nagradzana technologia czujników RTD pomaga zmniejszyć ryzyko, poprawić bezpieczeństwo procesu w krytycznych aplikacjach higienicznych

Endress+Hauser opracowało pierwszą na świecie technologię samokalibrujących czujników temperatury, zaprojektowaną specjalnie do zastosowań higienicznych, które wymagają ścisłej zgodności z przepisami FDA i GMP. Jednostka czujnikowa łączy standardowy Pt100 RTD z bardzo dokładnym elementem odniesienia o stałym punkcie, który wykorzystuje efekt temperatury Curie do generowania niezawodnego sygnału kalibracyjnego. Wielokrotnie nagradzana technologia pomaga zminimalizować ryzyko i niepewności pomiaru w krytycznych procesach.

iTHERM Ilustracja sondy TrustSens z wbudowanym wzorcem temperatury ©Endress+Hauser
iTHERM Sonda temperatury TrustSens ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Niezawodny, precyzyjny i dokładny:

    Powtarzalność i identyfikowalność łańcucha pomiarowego

    Zintegrowane fizyczne odniesienie obok siebie z czujnikiem Pt100 RTD

    Dopasowanie czujnika do przetwornika zapewniające najwyższą dokładność pomiaru

  • Bezproblemowa integracja systemu:

    Wyjście 4 do 20 mA i protokół HART®, opcjonalnie Bluetooth® i WirelessHART® (wymaga FieldPort SWA50)

    Monitorowanie kalibracji za pomocą menedżera danych Memograph M RSG45

    dostępny jako pakiet produktów

    Integracja systemu Siemens SIMATIC ET 200SP

  • Dopuszczenia niezależnych instytucji:

    TÜV, Uniwersytet Techniczny Ilmenau

  • Wbudowany wzorzec z certyfikatem kalibracji fabrycznej

    Potwierdzony certyfikatem punkt Curie wbudowanego wzorca odniesienia

  • Mała inwazyjność:

    Zminiaturyzowany element pomiarowy sondy (wkład pomiarowy o średnicy 3 mm , osłona o średnicy 6 mm) w kompaktowej obudowie przyrządu

Wraz ze zintegrowanym przetwornikiem z wbudowaną obsługą protokołu HART® oraz Technologią Heartbeat, iTHERM TM371 oraz TM372 to pierwsze na świecie sondy RTD z całkowicie automatyczną funkcją samokalibracji bez przerywania procesu i bez konieczności demontażu przyrządu. To opatentowane innowacyjne rozwiązanie było intensywnie testowane i zweryfikowane w warunkach laboratoryjnych i podczas prób obiektowych. Pod względem dokładności pomiaru i stabilności wyniki przekroczyły oczekiwania, a coraz więcej klientów na całym świecie przechodzi na nową technologię.