Pomiar radarowy przy wykorzystaniu częstotliwości transmisji 80 GHz
Nowa technologia zapewniająca większą niezawodność i bezpieczeństwo procesów
Wysoce dokładny Micropilot NMR81 to pierwsza na świecie sonda radarowa do pomiaru poziomu cieczy przy wykorzystaniu częstotliwości transmisji 80 GHz. Jest przeznaczony rozliczeniowych pomiarów poziomu i posiada odpowiednią certyfikację wydaną przez niezależne organy badawcze. Technologia wykorzystująca częstotliwość 80 GHz posiada wiele zalet.
Micropilot NMR81 emituje precyzyjnie skupioną wiązkę o kącie równym 3°. Urządzenie radarowe wykorzystujące częstotliwość 10 GHz z anteną o takim samym rozmiarze zapewnia kąt wiązki na poziomie 21°. Pomiar jest niezawodny, ponieważ wiązka radarowa omija przeszkody, takie jak rurociągi lub przegrody na ścianach zbiornika.
Urządzenie zapewnia dłuższe zakresy pomiarowe w porównaniu do innej technologii, przy takim samym poziomie dokładności. Specjalistyczny radar Micropilot NMR81 do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku zapewnia maksymalną dokładność na poziomie ±0,5 mm przy zakresie pomiarowym do 30 m.
Technologia ta pozwala na ograniczenie prac inżynieryjnych dzięki łatwiejszej integracji urządzenia radarowego wykorzystującego częstotliwość transmisji 80 GHz w zbiornikach, bez potrzeby usuwania obiektów znajdujących się w zbiorniku. Zwiększa również dostępność i wydajność dzięki wysoce niezawodnym wynikom pomiaru.
Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnieniaVacuum.....16 bar abs
Maks. odległość pomiarowa70 m (230 ft) For calibration to regulatory standards: 50 m (164 ft)
Główne części wchodzące w kontakt z medium316L, PTFE
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .