Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
+100 mbar....+40 bar
(+1.5 psi....600 psi)
Zastosowanie
Ceraphant PTC31B to atrakcyjny cenowo presostat z czujnikiem ceramicznym do niezawodnej sygnalizacji obecności ciśnienia absolutnego lub względnego. Sygnalizator ciśnienia o kompaktowej budowie jest bardzo stabilny i odporny na działanie podciśnienia do 0 bar abs. Funkcja IO-Link umożliwia łatwą integrację i parametryzację urządzenia.
Sygnalizator ciśnienia z ceramiczną membraną pomiarową, do pomiaru i sygnalizacji ciśnienia gazów, par, cieczy i pyłów.
Przyłącza technologiczne: gwintowe
Temperatura procesowa: od -25 do +100°C
Ciśnienie medium: od -1/0 do +40 barów
Błąd pomiaru: ±0,3%
Korzyści
Wbudowana elektronika umożliwiająca ekonomiczne monitorowanie i sterowanie procesem w systemach o strukturze rozproszonej
Łatwe sprawdzenie działania oraz lokalne wskazanie za pomocą diod LED i wyświetlacza cyfrowego
Suchy ceramiczny czujnik pojemnościowy (Ceraphire) oraz minimalny zakres od 0 do 20 mbar gwarantują dostęp do wiarygodnych danych na temat procesu
Wysoka dostępność procesu w zastosowaniach wykorzystujących podciśnienie i media ścierne
IO-Link zmniejsza koszty i złożoność dzięki łatwej konfiguracji i elastycznej integracji ze wszystkimi systemami fieldbus.
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instrukcja obsługi
Wersja polska - 03/2017
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia absolutnego i względnego
EN PL 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA01270PPL_0617.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Ceraphant PTC31B, PTP31B Karta katalogowa
Wersja polska - 03/2017
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i monitorowania ciśnienia absolutnego i względnego
EN PL 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/201831/03/2017Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI01130PPL_0417.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 01/06/202606/12/202425/03/202415/09/202328/10/2021Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Ceraphant PTC31B, PTP31B Karta katalogowa
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i monitorowania ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 09/09/202527/01/202531/07/202320/12/201818/05/201831/03/2017Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI01130PPL_0417.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Instrukcja obsługi
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 09/09/202518/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA01270PPL_0617.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Wersja IO-Link Instrukcja obsługi
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
bezwzględnego i względnegoEN PL 09/09/202531/07/202330/09/202020/12/2018Język:
Polski
Wersja:
20/12/2018
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA01911PPL_0118.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 30/09/202020/12/2018Język:
Polski
Wersja:
30/09/2020
Rozmiar pliku:
817.8 KB
Nazwa pliku:
KA01404PPL_0220.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Ceraphant PTC31B IO-Link
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 09/09/202501/05/202303/10/2022Język:
Polski
Wersja:
09/09/2025
Rozmiar pliku:
334.3 KB
Nazwa pliku:
KA01624PPL_0325-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Ceraphant PTC31B
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 09/09/202501/05/202311/04/2023Język:
Polski
Wersja:
09/09/2025
Rozmiar pliku:
333.4 KB
Nazwa pliku:
KA01621PPL_0325-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Skrócona instrukcja obsługi
Sygnalizator ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Język:
Polski
Wersja:
18/05/2018
Rozmiar pliku:
640.4 KB
Nazwa pliku:
KA01163PPL_0618.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN PL 09/01/202530/06/202329/05/2020Język:
Angielski
Wersja:
09/01/2025
Rozmiar pliku:
296.1 KB
Nazwa pliku:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link device function blocks
For Siemens TIA PortalEN PL 13/07/202616/02/202601/12/2024Język:
Angielski
Wersja:
13/07/2026
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
SD03368SEN_0326-00.pdf
-