Monitorowanie pomp za pomocą przetworników EdP
Przetwornik do systemu elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień EdP może poprawić wydajność systemu pomp
Przetwornik Endress+Hauser FMD71 do systemu elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień zamontowany przy pompie.
Firmy wydają tysiące, a nawet miliony dolarów na konserwację pozwalającą utrzymać systemy pomp w dobrym stanie. Konserwacja predykcyjna to jeden z najlepszych sposobów na obniżenie kosztów eksploatacji pomp. Jedna ze skutecznych technik konserwacji predykcyjnej polega na wykorzystaniu systemu do elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień nie tylko do monitorowania chwilowej wydajności pompy, ale także do wykrywania problemów związanych z jej stanem technicznym i sprawnością.
Monitorowanie różnicy ciśnień
Wszystkie pompy osiągają najlepszą wydajność, gdy znajdują się w optymalnym punkcie pracy (Best Efficiency Point - BEP) na krzywej charakterystyki pompy lub bardzo blisko niego. Punkt BEP jest określany przez producenta na krzywej charakterystyki pompy i zazwyczaj wynosi 70–85% wysokości podnoszenia przy zamkniętym zaworze lub maksymalnej różnicy ciśnień między stroną ssącą a tłoczną. Zapewnienie pracy pompy w punkcie BEP jest najważniejszym czynnikiem pozwalającym przedłużyć czas eksploatacji pompy oraz skrócić czas konserwacji i obniżyć jej koszty. Pobierz białą księgę, aby dowiedzieć się, jaki jest potencjalny zwrot z inwestycji!
Skontaktuj się z nami
Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?