Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zabezpieczenie cyfrowego zakładu: ochrona działalności operacyjnej i budowanie cyberodporności

W dzisiejszych czasach oczekuje się, że działalność będzie prowadzona w sposób bezpieczny, bardziej efektywny i w pełni zgodny z przepisami, a przy tym systemy są zintegrowane ze sobą bardziej niż kiedykolwiek. Jak jednak osiągnąć ten cel, ograniczając przy tym narażenie na nowe zagrożenia cyberbezpieczeństwa? 

Mężczyzna w kasku stoi obok przyrządu pomiarowego i patrzy w tablet

Cyberataki szybko ewoluują i są wymierzone nie tylko w systemy IT, ale także w systemy OT (technologie operacyjne). Wraz z postępem integracji urządzeń obiektowych, systemów sterowania i sieci, które wcześniej funkcjonowały w izolacji, każdy kolejny interfejs może stać się potencjalnym punktem dostępu dla agresorów. Jest to kolejny powód nieplanowanych przestojów, uszkodzeń sprzętu i zagrożeń dla bezpieczeństwa.   

Oprócz samego ryzyka ataków, na całym świecie zaostrzane są przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa i wymogi branżowe. Normy, np. IEC 62443, oraz regulacje, np. dyrektywa NIS2, nakładają bezpośrednio na operatorów obowiązek zapewnienia bezpiecznej eksploatacji zakładu przez cały cykl życia.  

W miarę postępu cyfryzacji i automatyzacji procesów oczywista staje się potrzeba stosowania aparatury bezpiecznej i zgodnej z przepisami. Jednak aparatura cyfrowa jest bezużyteczna bez bezpiecznej wymiany danych. Konfiguracja urządzeń obiektowych, gromadzenie danych diagnostycznych w czasie rzeczywistym, czy też zapewnienie zdalnego wsparcia, bezpieczna komunikacja to fundament zarówno efektywności, jak i bezpieczeństwa.  

Wręczenie certyfikatu cyberbezpieczeństwa ©Endress+Hauser

Czego potrzeba do stworzenia zakładu odpornego na cyberataki

Aby zapewnić odporność cyfrowego zakładu, potrzeba czegoś więcej niż tylko pojedynczych narzędzi bezpieczeństwa – konieczne jest holistyczne podejście do cyberbezpieczeństwa. Obejmuje ono: 

  • Uwzględnienie mechanizmów bezpieczeństwa w urządzeniach, architekturach i procesach 
  • Spełnienie wymogów zgodności z uznanymi standardami branżowymi 
  • Zabezpieczenie komunikacji z urządzeniami obiektowymi 
  • Wdrożenie sprawdzonych rozwiązań w zakresie identyfikacji i identyfikowalności urządzeń 
  • Zgodność między bezpiecznym cyklem rozwoju a konserwacją 
  • Współpraca z partnerami, którzy rozumieją i antycypują realia branżowe 

Cyberbezpieczeństwo w nowoczesnych zakładach obejmuje zarówno środki techniczne, jak i organizacyjne. Aby zachować odporność w nieustannie ewoluującym cyfrowym zakładzie, niezbędna jest zarówno koordynacja, jak i zaangażowanie ludzi, procesów i technologii. 

Bezpieczna komunikacja umożliwiająca cyfryzację

Firma Endress+Hauser opracowała bezpieczny i efektywny protokół komunikacji bezprzewodowej, dostosowany do potrzeb transformacji systemów IT i OT. Nasza komunikacja Bluetooth® na nowo definiuje sposób interakcji między technikami obsługi a urządzeniami obiektowymi. Wprowadzenie komponentu CPace jako dodatkowej warstwy bezpieczeństwa w komunikacji Bluetooth® zapewnia lepszą ochronę haseł dostępu i zapobiega atakom występującym najczęściej podczas parowania urządzeń Bluetooth®. 

Korzyści obejmują: 

  • Bezpieczną komunikację między urządzeniami: Szyfrowana komunikacja Bluetooth® oparta na technologii CPace chroni dane uwierzytelniające i dostęp do urządzeń podczas konfiguracji i monitorowania. 
  • Ochronę przed zaawansowanymi atakami: Zapobieganie phishingowi i atakom typu man-in-the-middle z wykorzystaniem kryptografii asymetrycznej podczas komunikacji bezprzewodowej. 
  • Większe bezpieczeństwo czynności konserwacyjnych: Bezpieczny dostęp bezprzewodowy ogranicza konieczność fizycznej obecności w obszarach niebezpiecznych lub trudno dostępnych. 
  • Mniejsze nakłady na infrastrukturę: Łączność bezprzewodowa skutkuje obniżeniem nakładów na infrastrukturę, a jednocześnie poprawą wygody użytkowania i efektywnością wykorzystania czasu podczas codziennej eksploatacji. 
  • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Szybszy przebieg procesów pomaga operatorom pracować bezpieczniej, a jednocześnie skracać przestoje. 

Wykorzystanie bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej, jak Bluetooth®, przyczynia się do zmniejszenia ryzyka w miejscu, gdzie cyberbezpieczeństwo jest często najsłabsze – na obiekcie. Wszystko to przy jednoczesnym wdrożeniu cyfrowych przepływów pracy, które zwiększają efektywność i bezpieczeństwo. 

Więcej informacji o komunikacji Bluetooth®

Dowiedz się, w jaki sposób nasza sprawdzona w przemyśle komunikacja Bluetooth® zapewnia bezprzewodowy dostęp do urządzeń obiektowych i umożliwia bezpieczną oraz efektywną pracę w zakładzie. 

Endress+Hauser: Twój niezawodny partner w zakresie bezpiecznej cyfryzacji w przemysłowej

Od dziesięcioleci wspieramy klientów w bezpiecznym wdrażaniu nowych technologii – od czujników cyfrowych pierwszej generacji po dzisiejsze systemy połączone z chmurą. Nasze podejście do cyberbezpieczeństwa opiera się na wymaganiach przemysłu, globalnych standardach oraz – w obliczu zmieniającego się środowiska cyfrowego – koncepcji wbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa ("secure by design"). 

Jesteśmy dumni z tego, że chronimy naszych klientów, od samego początku wbudowując mechanizmy bezpieczeństwa w nasze produkty i rozwiązania, zgodnie z wymaganiami cyklu rozwoju dotyczącymi tworzenia bezpiecznego produktu wg normy IEC 62443-4-1. Ponadto nasz ekosystem IIoT jest zgodny z normami międzynarodowymi ISO 27001 i ISO 27017, co gwarantuje bezpieczne przetwarzanie danych w całym łańcuchu wartości. 

Technologia Bluetooth® firmy Endress+Hauser umożliwia cyfryzację zakładu. Technologia ta, zastosowana w wielu produktach z naszego portfolio, zapewnia bezpieczną i energooszczędną komunikację między urządzeniami obiektowymi a systemem sterowania.  

Firma Endress+Hauser pragnie dostarczać nie tylko aparaturę pomiarową. Naszym celem jest zapewnienie inteligentnych i bezpiecznych rozwiązań, które wzmacniają potencjał Twojego zakładu poprzez bezpieczne, efektywne cyfrowe przepływy pracy, generujące trwałą wartość. 

Urządzenia Bluetooth® firmy Endress+Hauser

Zapoznaj się z niektórymi z naszych najważniejszych produktów z technologią Bluetooth®

/

Najczęściej zadawane pytania dotyczące cyberbezpieczeństwa

Zrób kolejny krok w kierunku zwiększenia cyberbezpieczeństwa

Skontaktuj się z naszym zespołem, aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie przeprowadzić cyfryzację Twojego zakładu.  

Przypisy końcowe

Inne interesujące tematy