Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
Wieloparametrowy, przenośny przetwornik pomiarowy umożliwia sprawdzenie dowolnego punktu pomiarowego w instalacji z czujnikami Memosens wyposażonych w złącze indukcyjne. Zastosowanie identycznych czujników, które są już zainstalowane na stałe w punktach pomiarowych instalacji procesowej, gwarantuje pełną spójność danych pomiarowych. Za pomocą bezpiecznego połączenia Bluetooth możesz przesyłać dane czujnika oraz wartości mierzone do swego tabletu lub smartfona, dzięki czemu przygotowanie dokumentacji punktu pomiarowego, konfiguracja czujników i transfer danych jest bezpieczny i prosty.
Liquiline Mobile CML18 to wieloparametrowy przetwornik pomiarowy do pomiaru następujących parametrów:
pH/redoks i temperatury
Przewodności / przewodności śladowej i temperatury
Tlenu rozpuszczonego / śladowych ilości tlenu rozpuszczonego i temperatury
Jest on przeznaczony do pomiaru parametrów mediów procesowych we wszystkich branżach przemysłu, umożliwia wiarygodną kontrolę
Punktów pomiarowych
Pobranych próbek (na obiekcie i w laboratorium)
Punktów pomiarowych, w których nie są wykonywane pomiary ciągłe
Łatwa obsługa:
Do jego obsługi i uruchomienia można użyć tabletu lub smartfona.
Wykorzystanie wszystkich zalet technologii Memosens:
Czujniki Memosens zapewniają najwyższe bezpieczeństwo transmisji danych, najwyższą dyspozycyjność wartości mierzonych i są najprostsze w obsłudze.
Wiarygodność danych pomiarowych:
Wykorzystanie tej samej technologii do pomiarów w warunkach procesowych, laboratoryjnych i próbek pobranych z procesu zapewnia pełną spójność danych.
Uproszczenie codziennych czynności:
Natychmiastowa gotowość do pracy (funkcja plug & play) z fabrycznie kalibrowanymi czujnikami Memosens umożliwia szybki odczyt poszczególnych parametrów.
Możliwość wykorzystania jako rejestratora danych:
Zapis ponad 10 000 wartości mierzonych ze znacznikiem czasu i datą.
Możliwość przenoszenia z dowolne miejsce:
Elastyczność korzystania zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i procesowych w punkcie pomiarowym. Niewielkie rozmiary i poręczna konstrukcja: mieści się w kieszeni.
Możliwość doładowania:
Rozładowany akumulator? Łatwo możesz go naładować za pomocą ładowarki indukcyjnej.
Produkty podstawowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
|
Wersja angielska - 10/2024 |
Multiparameter mobile device
| EN | PL | ||
|
24/10/2024
|
|
|
|
|
01/08/2023
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
24/10/2024 |
|
Rozmiar pliku: |
719.6 KB |
|
Nazwa pliku: |
SD02905CEN_0424-00.pdf |
Multiparameter mobile device
| EN | PL | ||
|
17/04/2025
|
|
|
|
|
28/08/2024
|
|
|
|
|
19/07/2021
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
17/04/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
1.3 MB |
|
Nazwa pliku: |
TI01598CEN_0325-00.pdf |
Wieloparametrowe urządzenie mobilne
| EN | PL | ||
|
28/08/2024
|
|
|
|
|
17/02/2022
|
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
|
06/10/2020
|
|
|
|
|
03/04/2020
|
|
|
|
Język: |
Polski |
|
Wersja: |
17/02/2022 |
|
Rozmiar pliku: |
1.3 MB |
|
Nazwa pliku: |
BA02002CPL_0522-00.pdf |
Wieloparametrowe urządzenie mobilne
| EN | PL | ||
|
16/04/2025
|
|
|
|
Język: |
Polski |
|
Wersja: |
16/04/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
1.3 MB |
|
Nazwa pliku: |
KA01729CPL_0124-00.pdf |
Multiparameter mobile device
| EN | PL | ||
|
24/10/2024
|
|
|
|
|
01/08/2023
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
24/10/2024 |
|
Rozmiar pliku: |
719.6 KB |
|
Nazwa pliku: |
SD02905CEN_0424-00.pdf |
Le package Liquiline Mobile CML18
|
Język: |
French |
|
Wersja: |
17/08/2020 |
|
Rozmiar pliku: |
533.3 KB |
|
Nazwa pliku: |
PU01365CFR-0120-CML18.pdf |
この製品リストは、ライフサイエンス業界におけるバイオプロセス
用途向けに、光学分析および液体分析の両方から提供される分析機
器をまとめたものです。含まれる製品には、Raman Rxn2アナライザ
、Raman Rxn4アナライザ、Rxn-10プローブ、バイオマルチオプティ
ックおよびバイオスリーブ、ラマンフローアセンブリ、Rxn-45プロ
ーブ、Rxn-46プローブ、シングルユース向けラマンオプティックシ
ステム、Memosens CPS61E、Memosens COS81E、OUSBT66、Memosens
CPS77E、Memosens CLS82E、OUSAF44、Memosens CPS11E、Memosens
CLS16E、TOCアナライザーCA79、Liquiline変換器プラットフォーム
、およびMemobaseソフトウェアが含まれています。
|
Język: |
Japoński |
|
Wersja: |
24/08/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
1.2 MB |
|
Nazwa pliku: |
PU01484CJA_0224_Lab-to-Process Control in Life Sciences.pdf |
The Liquiline Mobile CML18 value package
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
20/06/2023 |
|
Rozmiar pliku: |
607.4 KB |
|
Nazwa pliku: |
PU01365CEN_CML18_package_lowres.pdf |
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis
and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science
industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly,
Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use,
Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E,
Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E,
Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and
Memobase software).
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
11/04/2024 |
|
Rozmiar pliku: |
776.1 KB |
|
Nazwa pliku: |
PU01484CEN_0224.pdf |
Das Liquiline Mobile CML18 Vorteilspaket
|
Język: |
Niemiecki |
|
Wersja: |
20/06/2023 |
|
Rozmiar pliku: |
625.9 KB |
|
Nazwa pliku: |
PU01365CDE_CML18_package_lowres.pdf |
Experts in Liquid Analysis
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
02/02/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
4.2 MB |
|
Nazwa pliku: |
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf |