Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
5 μS/cm to 200 mS/cm
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
1 bar, not intended for continuous measurement in process
Memosens CLL47E to czteroelektrodowy czujnik przewodności do doraźnych pomiarów próbek i pomiarów laboratoryjnych. Jest on prosty w obsłudze dzięki funkcji automatycznego rozpoznawania czujnika (funkcja plug-and-play) i łatwy w czyszczeniu dzięki prostej konstrukcji. Dzięki platynowym elektrodom i szerokiemu zakresowi pomiarowemu może służyć do pomiaru mediów o różnej przewodności, zapewnia wiarygodne wartości mierzone bezpośrednio w punkcie pomiarowym.
Czujnik Memosens CLL47E jest przeznaczony do:
Weryfikacji pomiarów prowadzonych w sposób ciągły (on-line)
Analizy pobranych próbek (na obiekcie i w laboratorium)
Pomiarów w punktach procesu, gdzie zalecane są regularne pomiary
W następujących aplikacjach:
Wody pitnej
Wody chłodzącej
Ścieków
Analizie mediów procesowych, np. roztworów czyszczących
Szeroki zakres pomiarowy umożliwia jego użycie w analizach próbek o różnej przewodności
Podana w świadectwie jakości indywidualna stała celi pomiarowej umożliwia osiągnięcie wysokiej dokładności i wiarygodności pomiaru
Łatwy w czyszczeniu dzięki prostej konstrukcji
Łatwy w konserwacji, długa trwałość czujnika dzięki elektrodom platynowym
Technologia Memosens 2.0, zapis w pamięci czujnika indywidualnej stałej celi pomiarowej i historii kalibracji, funkcja automatycznego rozpoznawania podłączonego czujnika (plug-and-play)
Kompensacja wpływu temperatury dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury
Spełnia wymagania systemu zarządzania jakością dzięki zabezpieczonej przed modyfikacją pamięci danych czujnika takich jak numer seryjny czy historia kalibracji
Produkty podstawowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
|
Wersja polska - 02/2022 |
Kontaktowy czujnik przewodności do pomiarów laboratoryjnych i doraźnych pomiarów próbek na instalacjach obiektowych
| EN | PL | ||
|
23/02/2022
|
|
|
|
Język: |
Polski |
|
Wersja: |
23/02/2022 |
|
Rozmiar pliku: |
442.9 KB |
|
Nazwa pliku: |
BA02216CPL_0121-00.pdf |
Contacting conductivity sensor for laboratory measurements and random
sampling in the field
| EN | PL | ||
|
18/02/2022
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
18/02/2022 |
|
Rozmiar pliku: |
400.6 KB |
|
Nazwa pliku: |
TI01666CEN_0121-00.pdf |
Kontaktowy czujnik przewodności do pomiarów laboratoryjnych i doraźnych
pomiarów próbek na instalacjach obiektowych
| EN | PL | ||
|
23/02/2022
|
|
|
|
Język: |
Polski |
|
Wersja: |
23/02/2022 |
|
Rozmiar pliku: |
442.9 KB |
|
Nazwa pliku: |
BA02216CPL_0121-00.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
28/01/2026 |
|
Rozmiar pliku: |
1.2 MB |
|
Nazwa pliku: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust_LoRes.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
|
Język: |
French |
|
Wersja: |
20/10/2023 |
|
Rozmiar pliku: |
16.4 MB |
|
Nazwa pliku: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
|
Język: |
Niemiecki |
|
Wersja: |
22/02/2023 |
|
Rozmiar pliku: |
1.5 MB |
|
Nazwa pliku: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
|
Język: |
Japoński |
|
Wersja: |
01/03/2023 |
|
Rozmiar pliku: |
1.8 MB |
|
Nazwa pliku: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Random sample measurements
leave nothing to chance
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
14/04/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
503.3 KB |
|
Nazwa pliku: |
AI01419C_07_EN_01.25_Random_sample_measurements_wastewater_treatment_plant_LowRes.pdf |
Durch Stichprobenmessungen
nichts mehr dem Zufall überlassen
|
Język: |
Niemiecki |
|
Wersja: |
14/04/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
615 KB |
|
Nazwa pliku: |
AI01419C_07_DE_01.25_Stichprobenmessungen_Klaeranlage_LowRes.pdf |
Product root: CLL47E-
Declaration number: HE_01611_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
| EN | PL | ||
|
15/07/2025
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
15/07/2025 |
|
Rozmiar pliku: |
334.8 KB |
|
Nazwa pliku: |
HE_01611_02.25_CLL47E.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
| EN | PL | ||
|
14/02/2022
|
|
|
|
Język: |
Angielski |
|
Wersja: |
14/02/2022 |
|
Rozmiar pliku: |
281.9 KB |
|
Nazwa pliku: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |