Poznaj zalety wysokowydajnego rozwiązania do uruchamiania i konserwacji aparatury obiektowej. Z przemysłowym tabletem Field Xpert SMT50B o wzmocnionej konstrukcji, konfiguracja przyrządów pomiarowych jest łatwa i szybka. Mobilni technicy serwisu na pewno docenią możliwość natychmiastowego dostępu do największej na rynku biblioteki sterowników przyrządów oraz fakt, że niemal od razu po ustanowieniu połączenia (bezprzewodowego lub za pomocą modemu) mogą rozpocząć konfigurację przyrządów.
Tablet przemysłowy Field Xpert SMT50B został specjalnie zaprojektowany do zarządzania zasobami obiektu: dzięki poręcznym wymiarom i niewielkiej masie może bez problemu towarzyszyć nam wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wykonanie prac serwisowych. Co więcej, system operacyjny Windows jest zawsze dostępny, więc nie trzeba już nosić ze sobą kilku urządzeń. Dzięki narzędziom takim, jak Field Xpert można zwiększyć wydajność i zaoszczędzić czas oraz koszty, a jednocześnie zapewnić niezawodną pracę całej instalacji.
Korzyści
Szybki i niezawodny w obsłudze tablet, który wykorzystując zaawansowaną technologię, umożliwia łatwą konfigurację przyrządów pomiarowych
Uniwersalne narzędzie: Field Xpert nadaje się do konfiguracji wszystkich typów urządzeń obiektowych, dzięki bibliotece zawierającej ponad 4000 sterowników przyrządów i możliwości obsługi wszystkich popularnych protokołów, w tym połączeń bezprzewodowych, takich jak bezpieczny Bluetooth®
Ekran dotykowy z powłoką antyodblaskową i solidna konstrukcja (IP66) sprawia, że to urządzenie idealnie sprawdza się w trudnych warunkach środowiskowych stref niezagrożonych wybuchem
Zainstalowany system operacyjny Windows zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich wykonywanych na co dzień funkcji
Bezpośrednie łącze do ekosystemu Netilion IIoT znacznie ułatwia korzystanie z danych, udostępnianie plików współpracownikom i przechowywanie dokumentów, gwarantując niezbędną zgodność niezależnie od miejsca pracy
Praktyczne urządzenie mobilne: poręczne wymiary i niewielka masa (1 kg, ekran 10.1”), przydatne akcesoria (klawiatura, uchwyt magnetyczny itp.) oraz podwójna bateria z możliwością wymiany podczas pracy zapewniają całodzienną produktywność bez zbędnych przerw
Setting up and monitoring equipment at an ammonia plant presents significant challenges. Engie Energía uses advanced technological solutions, like remote communication devices in hazardous areas.
Integratorzy systemów działają w złożonych środowiskach, w których skuteczne testowanie i terminowe wdrażanie mają kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności
The Field Xpert SMT tablet for universal device configuration supports a variety of protocols, the Endress+Hauser service protocols, and connection to Endress+Hauser Bluetooth field devices and Endress+Hauser WLAN field devices. You can connect the field devices directly via a suitable interface, such as a modem (point-to-point), a bus system (point-to-bus) or a wireless connection (WLAN/Bluetooth).
Typ sygnału wejściowego
Front camera: 1080p at 30 fps 8M RGB camera + 480p at 30 fps IR camera Rear camera: 1080p at 30 fps 11M RGB camera
Jednostka centralna
Intel Core Ultra 5 236V vPro Enterprise
Pamięć
16 GB, LPDDR5x
Dysk twardy
512 GB, SSD, TLC 1 microSD-card slot
Zasilacz
2-cell, 18 Wh, Lithium Ion Polymer, ExpressCharge™
Wymiary (S x W x G)
262.5 mm x 188 mm x 25.4 mm (10.34 in x 7.4 in x 1.0 in)
Przekątna ekranu
25.6cm (10.1”) 1000 Nit Outdoor-Readable, sRGB 100%, Water/Glove-Capable Touchscreen, Anti-Glare, Corning® Gorilla® Glass 5, Active Pen Support, Passive Pen Support
Rozdzielczość
16:10 FHD+ (1920 x 1200) @ 60 Hz
Interfejs komunikacyjny
2 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® ports with DisplayPort™ Alt Mode/USB4/Power Delivery 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port with PowerShare 1 RJ45 Ethernet port Wireless Intel® Wi-Fi 7 BE201, 2x2, 802.11be, Bluetooth® 5.4 wireless card Optional: Mobile broadband 5G Qualcomm® Snapdragon™ X72 Global 5G Modem (DW5934e), eSIM GPS Airoha GNSS L1 (1575.42 MHz)
Działanie
Operation system: Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC
Konfiguracja
Touch-enabled device configuration software optimized for Field Xpert. The software supports protocols such as HART, PROFIBUS DP/PA, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, Modbus, IO-Link, and Endress+Hauser service protocols (CDI, ISS, IPC and PCP) and includes several thousand pre-installed device and communication drivers.
Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .