- F
- L
- E
- X
- F
- L
- E
- X
Termometr z dodatkowym zabezpieczeniem technologicznym "Dual Seal" [Podwójne uszczelnienie]
- F
- L
- E
- X
Głowica przyłączeniowa ze stali k.o. w wykonaniu ognioszczelnym
- F
- L
- E
- X
Wersja z szyjką wydłużającą QuickNeck do szybkiego demontażu wkładu pomiarowego
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Czas odpowiedzi
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration up to 100 bar
-
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 4.500,0 mm (177'')
Zastosowanie
Termometr modułowy z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą, z osłoną termometryczną spawaną z rury lub do montażu w istniejącej osłonie. W wersji z przetwornikami głowicowymi: obsługa komunikacji cyfrowej HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus oraz łącze Bluetooth®.
Rozwiązania dla zaawansowanych zastosowań: szybkozłączna szyjka wydłużająca QuickNeck umożliwiająca demontaż bez użycia narzędzi i ponowną kalibrację, wkłady pomiarowe StrongSens o wyjątkowej odporności na drgania lub QuickSens o bardzo szybkiej odpowiedzi pomiarowej, sygnalizacja rozszczelnienia czujnika z dodatkowym zabezpieczeniem.
Wykonania dla stref zagrożonych wybuchem.
Uniwersalny zakres zastosowań
Zakres pomiarowy: –200...+1100 °C (–328...+2012 °F)
Zakres ciśnienia: do 100 bar (1450 psi)
Stopień ochrony: do IP 68
Czujnik o wyjątkowej odporności na drgania: do 60 g
Łatwiejsza obsługa (wymiana czujnika bez zatrzymywania procesu), prosta i bezpieczna kalibracja punktu pomiarowego
Korzyści
Dodatkowe zabezpieczenie technologiczne w postaci drugiego uszczelnienia i komory diagnostycznej z sygnalizacją utraty szczelności czujnika, znacząco podnosi bezpieczeństwo pracy instalacji i pracowników obsługi
Wkłady iTHERM 1.5 QuickSens: najkrótszy czas odpowiedzi (1.5 s) ułatwiający optymalizację procesu technologicznego
Wkłady iTHERMStrongSens: wyjątkowa odporność na drgania (do 60 g) zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo instalacji
Szyjka wydłużająca iTHERM QuickNeck z szybkozłączem – oszczędność czasu i kosztów dzięki prostemu demontażowi bez użycia narzędzi, znacząco skraca czas kalibracji termometru
Komunikacja Bluetooth® (opcja)
Międzynarodowe certyfikaty: ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX, IECEx, CSA C/US i NEPSI
Filmy
-
Termometr iTHERM ModuLine TM131 z technologią podwójnego uszczelnienia
-
Szybka reakcja osłona termometryczna iTHERM ModuLine TM131
-
Rodzina termometrów iTHERM ModuLine
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
Zasada pomiaru
Resistance Temperature Detector
-
Charakterystyka / Aplikacja
metric style
modular temperature assembly
universal range of application
suitable for hazardous areas
with neck or iTHERM QuickNeck
incl. thermowell / protection tube (metal) or to be installed into thermowell
can be used with iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens insert
for fast response times -
Osłona czujnika
welded protection tube or to be used with thermowell
-
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
-
Średnica zewnętrzna osłony
Thermowell:
9x1,25 mm
11x2 mm
12x2,5 mm
14x2 mm
16x3,5
1/4" SCH80
1/2" SCH80
1/2" SCH40 -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 4.500,0 mm (177'')
-
Materiał osłony
316 (1.4401)
316L (1.4404)
316Ti (1.4571)
Alloy 600 (2.4816)
Alloy C276 (2.4819)
Alloy 446 (1.4749)
Alloy 321 (1.4541)
Sheath PTFE
Sheath Tantal -
Przyłącze technologiczne
Male thread:
G3/8, G1/2", G3/4", G1"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1"
M14x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2
R1/2", R3/4"
Female thread:
M20x1.5, M24x1.5
NPT1/2"
Cap-nut:
M20x1.5, G1/2", G3/4"
Compression fitting:
NPT1/2", G1/2", G1"
Flange:
DN15 PN40 B1, C
DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
Kształt końcówki
straight
reduced
tapered
optimized for quick response times -
Chropowatość powierzchni Ra
< 0.76 μm (0.03 μin)
-
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration up to 100 bar
-
Błąd pomiaru
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Czas odpowiedzi
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Dopuszczenia Ex
ATEX Ex ec, Ex tc
ATEX IECEx Ex ta/tb, Ex ia, Ex db
CSA C/US IS, NI, XP, DIP
INMETRO Ex ia, Ex d, Ex tb
NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tD
EAC Ex d, Ex ta/tb, Ex ia
UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc
KC Ex ia -
Certyfikaty
SIL, MID, DNV/GL
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 05/2025New version available in EnglishIndustrial modular thermometer
EN PL 12/05/2025Język:
Angielski
Wersja:
12/05/2025
Rozmiar pliku:
4.9 MB
Nazwa pliku:
TI01373TEN_0725-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Termometry modułowe Instrukcja obsługi
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 08/2018New version available in EnglishUniwersalne modułowe termometry przemysłowe z czujnikiem rezystancyjnym
lub termoparąEN PL 04/08/202531/08/2018Język:
Polski
Wersja:
31/08/2018
Rozmiar pliku:
601.5 KB
Nazwa pliku:
BA01915TPL_0118.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Termometr iTHERM ModuLine
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja polska - 04/2025New version available in EnglishUniwersalne termometry modułowe z czujnikiem rezystancyjnym (RTD) lub termoparowym (TC) do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowy
chEN PL 01/04/2025Język:
Polski
Wersja:
01/04/2025
Rozmiar pliku:
507.7 KB
Nazwa pliku:
KA01743TPL_0125-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA20 AB
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 04/2025New version available in EnglishBild TA20 AB
EN PL 01/04/2025Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2025
Rozmiar pliku:
109.8 KB
Nazwa pliku:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Klemmenblock für TS211
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishEA Klemmenblock für TS211
Język:
Angielski
Wersja:
02/12/2025
Rozmiar pliku:
322.1 KB
Nazwa pliku:
EA_TS211_Klemmblock _ 7166054x _en_we.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA30D
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 08/2025New version available in EnglishBild TA30D
EN PL 18/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
18/08/2025
Rozmiar pliku:
260.1 KB
Nazwa pliku:
Bild_TA30D.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA30EB
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 08/2025New version available in EnglishBild TA30EB
EN PL 18/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
18/08/2025
Rozmiar pliku:
181.8 KB
Nazwa pliku:
Bild TA30EB.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA30A
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 08/2025New version available in EnglishBild TA30A
EN PL 18/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
18/08/2025
Rozmiar pliku:
220.8 KB
Nazwa pliku:
Bild_TA30A.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Übersicht TM131- TM151 - TM152
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 02/2026New version available in EnglishÜbersicht TM131- TM151 - TM152
Język:
Angielski
Wersja:
06/02/2026
Rozmiar pliku:
74.8 KB
Nazwa pliku:
UEberblick TM131- TM151 - TM152.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Typenschild DIENST-T
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 11/2025New version available in EnglishTypenschild DIENST-T
EN PL 03/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
03/11/2025
Rozmiar pliku:
294.5 KB
Nazwa pliku:
DIENST_T.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty