©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Następca
Metric RTD/TC thermometer with protection tube for a wide range of industrial applications
Więcej informacji
Fundamental metric RTD/TC thermometer with protection tube for a wide range of industrial applications
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
metric style modular temperature assembly universal range of application suitable for hazardous areas process connection as compression fitting without neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
Średnica zewnętrzna osłony
9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'') 14,0 mm (0,55") 15,0 mm (0,59")
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 10.000,00 mm (393,70'')
Materiał osłony
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) 1.4841 (310)
Przyłącze technologiczne
compression fitting: G1/2" G3/4" G1" NPT1/2" weldingadapter
Chropowatość powierzchni Ra
Zakres temperatur pracy
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzi
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Dopuszczenia Ex
ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX IECEx II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP NEPSI Ex nA IIC T6
Certyfikaty
Gost Metrology SIL (transmitter only)
Najczęściej pobierane
Device viewer
Wersja angielska - 07/2021
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
Omnigrad M TR12, TC12
Karta katalogowa
Modułowy termometr z wkładem rezystancyjnym lub termoparą
EN
PL
CS DE ES FR IT JA PT RU ZH
05/06/2019
10/09/2013
13/06/2013
Język:
Polski
Wersja:
10/09/2013
Rozmiar pliku:
864.2 KB
Nazwa pliku:
TI01118TPL_0113.pdf
Dokumentów: 33
Omnigrad M TR12, TC12
Karta katalogowa
Modułowy termometr z wkładem rezystancyjnym lub termoparą
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
05/06/2019
10/09/2013
13/06/2013
Język:
Polski
Wersja:
10/09/2013
Rozmiar pliku:
864.2 KB
Nazwa pliku:
TI01118TPL_0113.pdf
Dokumentacja techniczna
Omnigrad TR12
Uniwersalny termometr przemysłowy Pt100 typu Omnigrad TR12, z przesuwną tuleją zaciskową, z integraln ą osłoną i wymiennym wkładem pomiarowym. Do współpracy z przetwornikami programowany za pomoc ą PC 4...20 mA, HART® lub PROFIBUS-PA®. Wykonania iskrobezpieczne do montażu w strefach Ex
EN
PL
Niemiecki Hiszpański Fiński French Włoski Rosyjski Chiński
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
01/08/2002
Język:
Polski
Wersja:
01/08/2002
Rozmiar pliku:
520.7 KB
Nazwa pliku:
Ti258tpl.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Termometry modułowe z czujnikiemrezystancyjnym (RTD) lub termoparą (TC) ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
09/05/2022
Język:
Polski
Wersja:
09/05/2022
Rozmiar pliku:
427.5 KB
Nazwa pliku:
XA01057TPL_0422-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
PL
Chiński
30/08/2023
15/05/2023
Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2023
Rozmiar pliku:
474.5 KB
Nazwa pliku:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki Chiński
28/07/2025
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
Język:
Polski
Wersja:
28/07/2025
Rozmiar pliku:
462.3 KB
Nazwa pliku:
XA00044RPL_2225-00.pdf
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM
TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
温度计和测温芯子 Ex nA IIC T6-T1 Gc
Język:
Chiński
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
XA02111TZH_0120.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
PL
Rosyjski
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
453.6 KB
Nazwa pliku:
XA01459TEN_0324-00.pdf
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
60.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Housing filter plastic F15, 3 pieces
Kod zamówieniowy
71043745
Connector 4p M20/M12 150mm
Kod zamówieniowy
71313382
Zestaw uszczelki D21/di 10xgreen,10p
Kod zamówieniowy
71367427
Gasket 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Kod zamówieniowy
52028179
Elastosil gland, TA70-NV D=9mm 10 pieces
Kod zamówieniowy
60011607
Silopren gland, TA70-PV D=11mm 10 pc's
Kod zamówieniowy
60011606
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
TA50-
Gasket spares TA50-KB/JB/EB/SB/TB
Kod zamówieniowy
60011601
Gasket spares TA50-KP/RP/JP/TP/EP/SP
Kod zamówieniowy
60011602
Wkład wymienny RTD TPR100
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
TPR100-
Wymienny wkład termometru iTHERM TS111
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
TS111-
Oprogramowanie ReadWin 2000
Kod zamówieniowy
READWIN-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30D-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30P-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30H-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA21E-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20B-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20J-
Kod zamówieniowy
60017971
Spare parts kit O-ring TA20R
Kod zamówieniowy
71586415
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30E-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20D-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20R-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20W-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
iTEMP TMT184, Profibus PA, głowicowy
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT184-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
iTEMP TMT180 - przetw. głowicowy Pt100
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT180-
iTEMP TMT181, przetwornik PCP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT181-
Przetw. temperatury iTEMP TMT182 HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT182-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
Wyświetlacz dla przetwornik. głowicowych
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TID10-
Fixing kit cpl.TMT8x/7x EU (european)
Kod zamówieniowy
71044061
Osłona termometryczna TW12
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
TW12-
Term.block DIN B (42mm) 6 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111515
Term.block DIN B (42mm) 3 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111514
Pasta termo-przewodzaca FDA-conform 30g
Kod zamówieniowy
71249291
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Kod zamówieniowy
71312729
Modem konfiguracyjny TXU10
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko