This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
Poprzednia wersja
-
Następca
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi Zależna od urządzenia
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Dokumentacja techniczna Omnigrad TR11
Uniwersalny termometr przemysłowy Pt100 typu Omnigrad TR11,
bez szyjki, z integralną osłoną i
wymiennym wkładem pomiarowym.
Do współpracy z przetwornikami programowany za pomoc
ą PC 4...20 mA, HART® lub PROFIBUS-PA®.
Wykonania iskrobezpieczne do montażu w strefach ExEN PL 05/06/201901/03/201001/08/200801/04/200801/07/2002Język:
Polski
Wersja:
01/07/2002
Rozmiar pliku:
435.6 KB
Nazwa pliku:
Ti257tpl.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC)
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN PL 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN PL 30/08/202315/05/202331/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2023
Rozmiar pliku:
474.5 KB
Nazwa pliku:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Termometry modułowe z czujnikiemrezystancyjnym (RTD) lub termoparą (TC)
ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
IECEx: Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db
Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
obszarze zagrożonym wybuchemEN PL 09/05/202207/05/201820/10/201625/10/2012Język:
Polski
Wersja:
09/05/2022
Rozmiar pliku:
427.5 KB
Nazwa pliku:
XA01057TPL_0422-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Wkłady RTD/TC i termometry przewodowe
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN PL 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Język:
Polski
Wersja:
30/03/2023
Rozmiar pliku:
456.5 KB
Nazwa pliku:
XA00100RPL_1823-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN PL 17/07/202410/03/202002/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
453.6 KB
Nazwa pliku:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC)
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN PL 28/07/202527/01/202520/11/202313/12/202214/03/2022Język:
Polski
Wersja:
28/07/2025
Rozmiar pliku:
462.3 KB
Nazwa pliku:
XA00044RPL_2225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN PL 31/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
04/02/2025
Rozmiar pliku:
18.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2325.pdf
-